XDP™デジタルコントローラー ファミリーは、高度に統合され、設定が容易なプログラマブルコントローラーで構成されており、Arm® Cortex®コア、高精度アナログフロントエンド (AFE) 、および高性能ステートマシンベースのデジタルループ制御機能を備えています。これらは、PMBus®、ファームウェアベースの差別化、MCUサブシステムによる強化された制御およびハウスキーピング機能を必要とするDC-DCおよびAC-DCアプリケーションにおける中~高出力のDC-DC変換向けに最適化されています。
主な機能
- State-machine ベースの高速制御ループ
- ファームウェアベースのシステム構成
- Suits 絶縁型および非絶縁型トポロジ
- クラス最高のAFE性能
- プログラム可能な構成
- 統合された電圧および電流センシング
- PWMおよびPFM制御ループをサポート
- Arm® Cortex-M0® core
- 6/8/12 DPWM 出力、2MHz 周波数
- 3 種類のパッケージで入手可能
用途
製品
概要
XDPP11xxファミリは、VQFN-24 4x4パッケージに 6つのPWM出力 (XDPP1100-Q024、 XDPP1140-100B、 XDPP1148-100B)、VQFN-40 5x5パッケージに 8つのPWM出力 (XDPP1188-200B)、VQFN-40 6x6パッケージに 12 出力(XDPP1100-Q040)を備えた業界最小のデジタルパワーコントローラを提供します。
さらに、これらの製品は、DC-DC変換の性能を向上させ、外付け部品を削減し、ファームウェア開発の労力を最小限に抑えるために、最適化された多くの電力処理ブロックと事前にプログラムされたペリフェラルを備えています。
XDP™デジタルコントローラは、PMBus® 1.3インターフェースを介して正確なテレメトリを提供し、システム通信と高度な電力変換および監視を実現します。統合された電流検出機能とコンパクトなチップサイズにより、さまざまな外付け部品が不要になり、ソリューションサイズを大幅に削減できます。
高性能 AFE、ステートマシン・ベースのデジタル制御ループ、 Arm® Cortex®-M0 の組み合わせにより、XDPP11xx ファミリは、テレコム・インフラストラクチャ、48V サーバ・マザーボード、データセンター、および産業用 4.0 アプリケーションで採用されている、最新のハイエンド電源システム向けの、高度に統合され、設定が容易なプログラマブルで市場投入までの時間を短縮するテクノロジとなっています。
|
分離型トポロジ
サポートされているトポロジは、PWM フルブリッジ、ハーフブリッジ、位相シフトフルブリッジ、およびインターリーブ ブリッジ トポロジです。セカンダリは、センタータップ、フルブリッジ、または電流ダブラーに構成できます。XDPP11xxデジタル・コントローラに搭載されている磁束バランス付き電圧モード制御は、優れたプリバイアス性能を備えた堅牢なループ制御を提供します。
非分離トポロジ
さらに、XDPP11xxファミリは、降圧、昇圧、昇降圧、3レベル降圧、および前述の非絶縁トポロジのインターリーブをサポートします。インフィニオン独自の高効率・高電力密度のIBCトポロジー(ZSC、HSC、DR-HSC、SHSC、RHSC)をすべてサポートしています。1.25nsのデッドタイム分解能により、効率をさらに最適化でき、ステートマシンベースのループ制御により優れた過渡応答が得られます。
LLCトポロジー
XDPP11xx コントローラは、ハーフブリッジ、フルブリッジ、および位相シフト フルブリッジ LLC トポロジもサポートしています。周波数変調の範囲は100kHz〜2MHzです。高周波アプリケーションでWBGデバイス(GaN)を駆動できます。バーストおよび位相シフトを含む軽負荷制御により、XDPP11xxデジタル・コントローラ・ファミリのレギュレーション範囲が拡張されます。
XDPP11xxファミリは、VQFN-24 4x4パッケージに 6つのPWM出力 (XDPP1100-Q024、 XDPP1140-100B、 XDPP1148-100B)、VQFN-40 5x5パッケージに 8つのPWM出力 (XDPP1188-200B)、VQFN-40 6x6パッケージに 12 出力(XDPP1100-Q040)を備えた業界最小のデジタルパワーコントローラを提供します。
さらに、これらの製品は、DC-DC変換の性能を向上させ、外付け部品を削減し、ファームウェア開発の労力を最小限に抑えるために、最適化された多くの電力処理ブロックと事前にプログラムされたペリフェラルを備えています。
XDP™デジタルコントローラは、PMBus® 1.3インターフェースを介して正確なテレメトリを提供し、システム通信と高度な電力変換および監視を実現します。統合された電流検出機能とコンパクトなチップサイズにより、さまざまな外付け部品が不要になり、ソリューションサイズを大幅に削減できます。
高性能 AFE、ステートマシン・ベースのデジタル制御ループ、 Arm® Cortex®-M0 の組み合わせにより、XDPP11xx ファミリは、テレコム・インフラストラクチャ、48V サーバ・マザーボード、データセンター、および産業用 4.0 アプリケーションで採用されている、最新のハイエンド電源システム向けの、高度に統合され、設定が容易なプログラマブルで市場投入までの時間を短縮するテクノロジとなっています。
|
分離型トポロジ
サポートされているトポロジは、PWM フルブリッジ、ハーフブリッジ、位相シフトフルブリッジ、およびインターリーブ ブリッジ トポロジです。セカンダリは、センタータップ、フルブリッジ、または電流ダブラーに構成できます。XDPP11xxデジタル・コントローラに搭載されている磁束バランス付き電圧モード制御は、優れたプリバイアス性能を備えた堅牢なループ制御を提供します。
非分離トポロジ
さらに、XDPP11xxファミリは、降圧、昇圧、昇降圧、3レベル降圧、および前述の非絶縁トポロジのインターリーブをサポートします。インフィニオン独自の高効率・高電力密度のIBCトポロジー(ZSC、HSC、DR-HSC、SHSC、RHSC)をすべてサポートしています。1.25nsのデッドタイム分解能により、効率をさらに最適化でき、ステートマシンベースのループ制御により優れた過渡応答が得られます。
LLCトポロジー
XDPP11xx コントローラは、ハーフブリッジ、フルブリッジ、および位相シフト フルブリッジ LLC トポロジもサポートしています。周波数変調の範囲は100kHz〜2MHzです。高周波アプリケーションでWBGデバイス(GaN)を駆動できます。バーストおよび位相シフトを含む軽負荷制御により、XDPP11xxデジタル・コントローラ・ファミリのレギュレーション範囲が拡張されます。