2026/03/04
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/03/30
ビジネス&財務プレス
2026/03/10
ビジネス&財務プレス
2026/03/09
ビジネス&財務プレス
2026/03/04
概要
リチウムイオンセルのバッテリー管理システム (BMS) では、充電状態とバッテリーの状態を判断するのに、電圧、電流、温度を正確に監視する必要があります。正確なセル電圧測定により、安全な操作を確保し、機能安全要件への対応が可能になります。これはセルバランシングとバッテリーセル管理にとって重要です。インフィニオンのバッテリー管理専用ICは、さまざまなアプリケーション向けに包括的なバッテリー監視およびバランス調整ソリューションを提供します。
主な機能
- システムコストを最小化
- 業界標準となる高精度な測定
- 高精度16ビット デルタシグマADC
- 並列ADCアーキテクチャ
- 超高速な同期したセル読み出し
- 高ノイズ耐性
- 故障検出機能搭載
- Iso-UARTによる堅牢な通信
- 業界標準となる品質
- ASIL D安全レベルまで対応
- 無駄のない設計を実現するコンパクトなフットプリント
用途
製品
概要
バッテリー管理システム (BMS) は、さまざまなアプリケーションでバッテリーを監視および制御します。自動車、産業、民生用アプリケーションで使用され、効率的で安全なバッテリー電源を実現します。これには電気自動車、EVトラック、電動自転車、特定特殊自動車、さらにはフォークリフトなどの機械が含まれます。
インフィニオンはバッテリー管理テクノロジーのリーダーとして、顧客の要求と21世紀に求められる課題に対応したデバイスを開発しています。当社の集積回路と設計により、電圧と温度の検知、セルバランシング、通信用の高効率なバッテリー管理システムのレイアウトが可能になります。ASIL-Dまでの安全要件を満たし、ISO 26262に完全準拠した当社のバッテリー管理ICは、安全性と機能性を重視し、ハードウェアとソフトウェアを含む BMS の完全なシステム ソリューションにスムーズに適合します。
この高度な集積回路 (IC) は、自動車、工業、消費者製品などのさまざまな業界で広く使用されているリチウムイオン (Li-ion) バッテリーパックの最大9セルの監視とバランス調整用に特別に設計されています。このICは、セル電圧の測定、温度の監視、個々のセルのバランス調整、およびメインバッテリコントローラとの絶縁通信の促進という4つの主要な機能を実行します。さらに、このバッテリマネージメントICには、制御されたバッテリの近くにいる個人の安全を確保する診断ツールが装備されています。
このマルチチャネル バッテリー監視およびバランシングシステムICは、自動車、産業、および民生製品のさまざまなアプリケーションで使用されるリチウムイオン バッテリー パック用に設計されています。 このモジュールは、セル電圧測定、温度測定、セルバランシング、メイン バッテリー コントローラーとの絶縁通信など、4つの主要な機能を果たします。 さらに、制御されたバッテリーの周りの人の安全を保証する適切な機能を確保するために必要な診断ツールがあります。
このセルバランシングおよび監視用ICは、リチウムイオン バッテリー パック内の最大16チャネルを監視します。ICは主にセル電圧測定、温度監視、セルバランシング、メイン バッテリー コントローラーとの絶縁通信を行います。ICには、安全な操作を確保するために、管理対象バッテリー周辺の人々の安全ニーズを考慮したさまざまな診断ツールが装備されています。
このバッテリー監視およびセルバランシング用のマルチチャネル IC は、さまざまな自動車、産業、および民生用アプリケーションで使用されるリチウムイオン バッテリー パックの最大 18 チャネルを監視するように設計されています。モジュールは、セル電圧の測定、温度の評価、セルバランシング、メイン バッテリー コントローラーとの絶縁通信という主なに4 つの役割を果たします。さらに、適切な動作を保証し、管理対象バッテリーの周囲にいる人を保護するための重要な診断ツールも含まれています。
半導体製品の長期供給計画については、車載用スマートパワー製品向けの「長期供給」に関する情報をご覧ください。
バッテリー管理システム (BMS) は、さまざまなアプリケーションでバッテリーを監視および制御します。自動車、産業、民生用アプリケーションで使用され、効率的で安全なバッテリー電源を実現します。これには電気自動車、EVトラック、電動自転車、特定特殊自動車、さらにはフォークリフトなどの機械が含まれます。
インフィニオンはバッテリー管理テクノロジーのリーダーとして、顧客の要求と21世紀に求められる課題に対応したデバイスを開発しています。当社の集積回路と設計により、電圧と温度の検知、セルバランシング、通信用の高効率なバッテリー管理システムのレイアウトが可能になります。ASIL-Dまでの安全要件を満たし、ISO 26262に完全準拠した当社のバッテリー管理ICは、安全性と機能性を重視し、ハードウェアとソフトウェアを含む BMS の完全なシステム ソリューションにスムーズに適合します。
この高度な集積回路 (IC) は、自動車、工業、消費者製品などのさまざまな業界で広く使用されているリチウムイオン (Li-ion) バッテリーパックの最大9セルの監視とバランス調整用に特別に設計されています。このICは、セル電圧の測定、温度の監視、個々のセルのバランス調整、およびメインバッテリコントローラとの絶縁通信の促進という4つの主要な機能を実行します。さらに、このバッテリマネージメントICには、制御されたバッテリの近くにいる個人の安全を確保する診断ツールが装備されています。
このマルチチャネル バッテリー監視およびバランシングシステムICは、自動車、産業、および民生製品のさまざまなアプリケーションで使用されるリチウムイオン バッテリー パック用に設計されています。 このモジュールは、セル電圧測定、温度測定、セルバランシング、メイン バッテリー コントローラーとの絶縁通信など、4つの主要な機能を果たします。 さらに、制御されたバッテリーの周りの人の安全を保証する適切な機能を確保するために必要な診断ツールがあります。
このセルバランシングおよび監視用ICは、リチウムイオン バッテリー パック内の最大16チャネルを監視します。ICは主にセル電圧測定、温度監視、セルバランシング、メイン バッテリー コントローラーとの絶縁通信を行います。ICには、安全な操作を確保するために、管理対象バッテリー周辺の人々の安全ニーズを考慮したさまざまな診断ツールが装備されています。
このバッテリー監視およびセルバランシング用のマルチチャネル IC は、さまざまな自動車、産業、および民生用アプリケーションで使用されるリチウムイオン バッテリー パックの最大 18 チャネルを監視するように設計されています。モジュールは、セル電圧の測定、温度の評価、セルバランシング、メイン バッテリー コントローラーとの絶縁通信という主なに4 つの役割を果たします。さらに、適切な動作を保証し、管理対象バッテリーの周囲にいる人を保護するための重要な診断ツールも含まれています。
半導体製品の長期供給計画については、車載用スマートパワー製品向けの「長期供給」に関する情報をご覧ください。