冷蔵庫と冷凍庫

低ノイズ、高効率、よりスマートな機能

概要

Designing a modern smart fridge and freezer comes with many challenges. These include the requirement for low energy consumption that conforms to regulations, the need to balance cost competitiveness with high performance, and the requirement for compact designs that increase storage space. Additionally, design engineers must deliver an enhanced user experience, seamless interoperability and connectivity between devices within a smart home, and ensure data protection and authentication. Achieve all of this and more when you source your refrigerator and freezer BOM and solutions from the industry's most comprehensive portfolio.

ブロック図

概要

スマート冷蔵庫や冷凍庫で優れたエネルギー効率を実現するには、高度なモーターインバーター駆動とコンプレッサモーター制御の設計が必要です。インフィニオンの包括的なソリューションと専門知識により、お客様は最先端の技術で設計上の課題を克服できます。

  • 冷蔵向けに最適化されたソリューション - 高い軽負荷効率と ESD 耐性: CoolMOS™ 8 および PFD7 ファミリーの MOSFET は、電力消費を削減するように設計されており、他のソリューションと比較してエネルギー効率が大幅に向上し、冷蔵庫や冷凍庫のシステム耐久性が向上します。 インテリジェント パワー モジュール (IPM) のCIPOS™ Microファミリーは、統合型および小型フォームファクター設計向けに、さまざまなフットプリントと堅牢な耐湿性を提供し、過酷な環境での使用に最適です。
  • 冷蔵庫および冷凍庫向けの信頼性の高い性能 - フル負荷動作: 冷蔵では、600 V 逆導通RC Drive 2 (RC-D2) ファミリーの IGBT が電磁干渉 (EMI) を最小限に抑え、高負荷時でも信頼性の高い性能と優れた価格性能比を保証します。また、CIPOS™ MiniファミリーのIPMは、高集積で堅牢なSOI (Silicon-On-Insulator) ゲートドライバー技術を特長としています。
  • コンパクトなソリューションを実現する革新的な設計 - ヒートシンク不要の設計: インテリジェント ゲート ドライバーと電流センス機能を備えた統合型窒化ガリウム (GaN) トランジスタの CoolGaN™ Drive ファミリーは、コンパクトでコスト効率の高い設計を可能にし、冷蔵庫のコンプレッサー モーターに最適です。
  • 信頼性の高いゲートドライバによる正確な制御 – インバーターモータードライブ: インフィニオンのコンパクトで信頼性の高いレベルシフトEiceDRIVER™ゲートドライバにより、インバーターモーター駆動アプリケーションの正確な制御と堅牢性を確保できます。インフィニオンのイノベーションを活用することで、モーター駆動アプリケーションのエネルギー効率、信頼性、および性能が向上します。

モーター制御向けの包括的なマイクロコントローラー ソリューション: インフィニオンは、あらゆるモーター制御設計の中核となる幅広いマイクロコントローラーを提供し、多様な要件を満たすことができます。

  • 費用対効果の高いモーター制御: Arm® Cortex®-M0を採用したXMC1300/1400 MCUファミリーは、予算内で単一のコンプレッサ モーターを制御するのに最適です。機能には、単一のCCU8 PWMユニットによる簡単な3相インバーターの実装、シャドウレジスタ転送、障害制御用の外部入力、バイナリおよびフローティングプリスケーラ、16ビットから64ビット幅、モーター制御固有のMATHコプロセッサが含まれます。一方、柔軟なソフトウェア開発をお求めの場合、 PSOC™ 4 ファミリーの MCU には、カスタム モーター制御コードの開発とインテリジェント アルゴリズムが含まれています。 これらの機能により、高次高調波を低減することで力率が向上し、エネルギーラベルの要件を満たすことができます。
  • 高性能モーター制御: Arm® Cortex®-M33をベースとする PSOC™ Control C3シリーズのマイクロコントローラーは、シングル モーターと力率補正 (PFC) 設計に重点を置いています。低電力モード、アイドルサンプリング、高解像度の汎用タイマー、およびCORDICアクセラレータを誇っています。その他の機能には、128ビットフラッシュリード、16kBのIキャッシュ、「保護コンテキスト」フラッシュパーティショニング、およびModusToolbox™ Motor Suiteソフトウェアのサンプルコードと開発ツールが含まれます。

スマート冷蔵庫や冷凍庫向けのヒューマン マシン インターフェース (HMI) の開発には、インタラクションの信頼性、堅牢性、および耐液性の確保などの課題に対処し、最適なユーザーエクスペリエンス (UX) を提供する必要があります。インフィニオンのカスタマイズされたソリューションは、これらのニーズを効果的に満たし、お客様のプロジェクトに大きなメリットをもたらします。

  • CAPSENSE™テクノロジーによる応答性と信頼性の向上: インフィニオンのマイクロコントローラーは、第5世代のCAPSENSE™タッチセンシング技術を搭載しており、応答性と信頼性に優れたHMI設計を可能にします。この技術により、スマート家電のインターフェースはその高い信号対雑音比 (SNR) で、厳しい環境でも完璧に機能します。
  • 超低電力動作でエネルギー効率を達成: CAPSENSE™の超低スタンバイ電流と常時オンのセンシング機能により、エネルギー消費の少ない製品を開発できます。この機能はバッテリー駆動のデバイスに特に役立ち、動作寿命を延ばします。
  • 耐液性やマルチセンシングなどの高度な機能の活用: PSOC™ 4およびPSOC™ 6 MCUファミリーは、CAPSENSE™技術と統合されており、画面のウェイクアップ機能のための耐液性と存在検出を提供します。直感的に操作できるユーザー体験をさらに強化します。
  • PSOC™ Edge MCUによるAI/ML機能の統合: 近日発売予定の PSOC™ Edge MCUは、AIと機械学習機能を通じて複雑なタスクの負荷を軽減することで、システムの効率をさらに向上させます。音声制御用の常時オンオーディオ、マルチモーダルな存在検出、ジェスチャー制御などの機能を実現し、スマートアプライアンスのインタラクションの限界を押し広げます。
  • ModusToolbox™エコシステムで開発を効率化: 両マイクロコントローラー ファミリーともこの開発エコシステムを利用しており、柔軟で包括的なHMIディスプレイ制御開発エクスペリエンスを提供し、プロジェクトをより迅速かつ効率的に完了できます。

 

現代の冷蔵庫は、コンテキスト情報を収集するさまざまなセンサーを備えた、真に「スマート」なIoTアプライアンスに進化し、性能とユーザーエクスペリエンスを最適化しています。インフィニオンのXENSIV™センサーポートフォリオは、これらのアプリケーション向けの包括的なソリューションを提供します。

  • 存在検出とジェスチャー制御: XENSIV™ 60 GHzレーダーセンサーを使用して冷蔵庫の近くの存在を検出し、距離を測定し、ジェスチャーを感知し、液体レベルを監視し、さらには転倒を検出します。
  • 音声制御の有効化: XENSIV™ MEMSマイクロフォンを内蔵することで、音声制御インターフェースを容易にし、アプライアンスとのユーザーインタラクションを強化します。
  • エネルギー効率の向上: XENSIV™ 3D磁気センサーと圧力センサーを使用してドアの状態を監視し、ドアが適切に閉まっていることを確認し、エネルギー効率を向上させます。
  • 食品の鮮度監視: XENSIV™ PAS CO2センサーを実装して、圧力レベルまたはCO2濃度の変化を測定し、冷蔵庫内の食品の鮮度検出を可能にします。

インフィニオンは、お客さまの次のスマート冷蔵庫または冷凍庫の設計に、これらの高度なセンサーソリューションを効率的に統合していただくために、リファレンス デザイン、デモボード、評価ボード、ソフトウェア ソリューションの包括的なポートフォリオを提供します。これらのリソースにより、設計プロセスが簡素化され、革新的で効率的な家電製品を簡単に開発できます。

 

Wi-Fi接続をインテリジェントな冷蔵庫や冷凍庫に統合すると、多くのメリットが得られますが、サイバーセキュリティやプライバシーに関する懸念も生じます。インフィニオンは、IoTとスマートホームの時代に合わせた堅牢なコネクティビティとセキュリティソリューションを提供することで、こうした課題に対処しています。

インフィニオンのAIROC™ Bluetooth®/Wi-Fiモジュール (Wi-FiおよびBluetooth®チップ、コンボソリューション、コネクテッド マイクロコントローラーなど) によって実現されるコネクテッド冷蔵庫のメリット:

  • エネルギー効率の向上: 機器をリモートで監視および管理して、最適なパフォーマンスを確保します (例: ドア開放チェック)。
  • インテリジェントな在庫管理: PSOC™ EdgeなどのAI/ML対応マイクロコントローラーを利用して、食品の量を分析し、残量が少なくなったアイテムを自動的に再注文します。
  • スマートフォンの統合: スマートフォンと接続してカレンダーのリマインダーやビデオ通話などを行い、ユーザーの利便性を高めます。

これらのコネクテッド スマート ホーム アプライアンスを保護するために、インフィニオンのOPTIGA™ Trust MおよびOPTIGA™ Trust M MTR製品は、他のスマート デバイスとのセキュアな統合を提供します。これらのソリューションは、ソフトウェアのみのアプローチと比較して、クラウドへの最大10倍の高速接続を提供し、事前にパーソナライズされた証明書のおかげで、任意のクラウドプロバイダーにすばやく簡単にアクセスできる柔軟性を提供します。OPTIGA™ Trust M MTRはMatter認定を受けており、あらゆるマイクロコントローラー/SoCで動作するため、既存のIoT設計に安全なMatter互換性を簡単に追加できます。

最新のスマート冷蔵庫や冷凍庫では、大型のタッチスクリーン ディスプレイなど、高度な機能を駆動するのにさらに多くの電力が必要となります。インフィニオンの CoolSET™電源 IC は、エネルギー効率を維持しながら、大電流供給を実現します。エネルギー効率の向上は、脱炭素化の目標を達成し、米国のEnergy Star、EU IEC 62552、中国のGB 12021.2-2015などのエネルギー評価基準に準拠するうえで重要です。インフィニオンの補助AC-DCスイッチモード電源 (SMPS) ソリューションは、最適化されたモーター制御と超低電力HMI技術を補完し、より高いエネルギー効率定格を実現します。

  • 効率的な電力変換と柔軟性
  • ディスクリートソリューション: CoolSET™ PWMフライバックICとユーザーフレンドリーなCoolMOS™ P7スーパージャンクション (SJ) MOSFETを組み合わせて使用することで、設計の柔軟性と高効率を確保できます。
  • CoolSET™のAC-DC統合パワーステージ (IPS) により、部品表 (BOM) のコスト、スペース、および開発時間を短縮します。これらのソリューションは、スケーラブルなプラットフォーム設計を可能にし、擬似共振または固定周波数ファミリーを通じてさまざまな電力要件に対応します。すべての統合型CoolSET™ファミリーは、低スタンバイ消費電力、コスト効率、高い周囲温度耐性、および最大43 Wの電力供給を特長とします。
  • また、CoolSET™ SiP ファミリーは、800 V P7 CoolMOS™ 、ZVS プライマリ コントローラー、CT Link技術による絶縁通信対応の二次側SRコントローラーを搭載しており、コンパクトなSMDパッケージで最大 60 W の電力供給を実現しています。この ZVS フライバック ソリューションは、BOM コストとスイッチング損失を削減し、EMI性能を向上させ、94% を超える効率を実現しているため、冷蔵庫や冷凍庫の補助電源に最適です。

業界をリードするインフィニオンのソリューションを、インフィニオンの評価ボードで評価し、シミュレーションツールであるPowerEsimを活用して設計プロセスを合理化します。

メイン制御システムは、最新のスマート冷蔵庫や冷凍庫のインテリジェントな機能とエネルギー効率を実現する上で極めて重要です。中央ハブとして機能し、すべてのアプライアンス機能を管理および調整します。インフィニオンのマイクロコントローラーの広範なポートフォリオは、さまざまな制御要件に合わせたソリューションを提供し、ベーシック、ミッドレンジ、ハイエンドのアプリケーション全体で最適なパフォーマンスを確保します。

  • Arm® Cortex®-M0コアを利用したPSOC™ 4 マイクロコントローラー ファミリーのコスト効率の高い制御は、プログラマブルなアナログおよびデジタルブロック、幅広い汎用製品および特定のアプリケーション向け製品、統一されたソフトウェアフレームワーク、誘導型または静電容量検知を統合する機能を備えています。
  • 優れた価格性能比でより高いパフォーマンスを実現Arm® Cortex® -M33 を採用したインフィニオンのPSOC™ Control C3 ファミリーのマイクロコントローラーは WBG 対応で、高性能 12 ビット 12 MSPS SAR ADC、内蔵 16 チャネル サンプル アンド ホールド機能、機能豊富なタイマー/カウンター/PWM (TCPWM) ブロックによるリアルタイム制御を特長としています。
  • PSOC™ 6 マイクロコントローラー ファミリーによる高度なIoT機能: IoTのユースケースに特化した高度に構成可能なマイコンを必要とするアプリケーションには、PSOC™ 6 マイクロコントローラー ファミリーが理想的な選択肢です。このファミリーは、 Arm® Cortex®-M4 コアと Cortex®-M0+ コアを特徴とするデュアルコア アーキテクチャに基づいており、柔軟で高性能なソリューションを提供します。ソフトウェア定義の周辺機器に対応しているため、Bluetooth® Low Energy (BLE) 通信、入出力データ制御、センサーアグリゲーションなどのタスクに適しています。
  • PSOC™ Edge によるEdge AI/ML Edgeの実装: 人工知能 (AI)と機械学習(ML)を実装するために、Arm®Cortex®-M55/M33コアに基づくPSOC™ Edgeフル インテグレーテッド マイクロコントローラー SoCファミリーは、高性能で低消費電力のコンピューティング プラットフォームを提供します。このファミリーにより、開発者は、より豊富な機能セットを低いシステム消費電力とコストで開発を加速できます。エッジでのAI/ML処理を容易にし、クラウドベースのAI/ML処理に通常関連するプライバシー、データ帯域幅、信頼性、および遅延の問題に対処します。

適切なインフィニオンのマイクロコントローラーファミリーを選択することで、スマート冷蔵庫や冷凍庫の主要な制御システムを最適化し、インテリジェントな機能とエネルギー効率の両方を向上させることができます。

スマート冷蔵庫や冷凍庫で優れたエネルギー効率を実現するには、高度なモーターインバーター駆動とコンプレッサモーター制御の設計が必要です。インフィニオンの包括的なソリューションと専門知識により、お客様は最先端の技術で設計上の課題を克服できます。

  • 冷蔵向けに最適化されたソリューション - 高い軽負荷効率と ESD 耐性: CoolMOS™ 8 および PFD7 ファミリーの MOSFET は、電力消費を削減するように設計されており、他のソリューションと比較してエネルギー効率が大幅に向上し、冷蔵庫や冷凍庫のシステム耐久性が向上します。 インテリジェント パワー モジュール (IPM) のCIPOS™ Microファミリーは、統合型および小型フォームファクター設計向けに、さまざまなフットプリントと堅牢な耐湿性を提供し、過酷な環境での使用に最適です。
  • 冷蔵庫および冷凍庫向けの信頼性の高い性能 - フル負荷動作: 冷蔵では、600 V 逆導通RC Drive 2 (RC-D2) ファミリーの IGBT が電磁干渉 (EMI) を最小限に抑え、高負荷時でも信頼性の高い性能と優れた価格性能比を保証します。また、CIPOS™ MiniファミリーのIPMは、高集積で堅牢なSOI (Silicon-On-Insulator) ゲートドライバー技術を特長としています。
  • コンパクトなソリューションを実現する革新的な設計 - ヒートシンク不要の設計: インテリジェント ゲート ドライバーと電流センス機能を備えた統合型窒化ガリウム (GaN) トランジスタの CoolGaN™ Drive ファミリーは、コンパクトでコスト効率の高い設計を可能にし、冷蔵庫のコンプレッサー モーターに最適です。
  • 信頼性の高いゲートドライバによる正確な制御 – インバーターモータードライブ: インフィニオンのコンパクトで信頼性の高いレベルシフトEiceDRIVER™ゲートドライバにより、インバーターモーター駆動アプリケーションの正確な制御と堅牢性を確保できます。インフィニオンのイノベーションを活用することで、モーター駆動アプリケーションのエネルギー効率、信頼性、および性能が向上します。

モーター制御向けの包括的なマイクロコントローラー ソリューション: インフィニオンは、あらゆるモーター制御設計の中核となる幅広いマイクロコントローラーを提供し、多様な要件を満たすことができます。

  • 費用対効果の高いモーター制御: Arm® Cortex®-M0を採用したXMC1300/1400 MCUファミリーは、予算内で単一のコンプレッサ モーターを制御するのに最適です。機能には、単一のCCU8 PWMユニットによる簡単な3相インバーターの実装、シャドウレジスタ転送、障害制御用の外部入力、バイナリおよびフローティングプリスケーラ、16ビットから64ビット幅、モーター制御固有のMATHコプロセッサが含まれます。一方、柔軟なソフトウェア開発をお求めの場合、 PSOC™ 4 ファミリーの MCU には、カスタム モーター制御コードの開発とインテリジェント アルゴリズムが含まれています。 これらの機能により、高次高調波を低減することで力率が向上し、エネルギーラベルの要件を満たすことができます。
  • 高性能モーター制御: Arm® Cortex®-M33をベースとする PSOC™ Control C3シリーズのマイクロコントローラーは、シングル モーターと力率補正 (PFC) 設計に重点を置いています。低電力モード、アイドルサンプリング、高解像度の汎用タイマー、およびCORDICアクセラレータを誇っています。その他の機能には、128ビットフラッシュリード、16kBのIキャッシュ、「保護コンテキスト」フラッシュパーティショニング、およびModusToolbox™ Motor Suiteソフトウェアのサンプルコードと開発ツールが含まれます。

スマート冷蔵庫や冷凍庫向けのヒューマン マシン インターフェース (HMI) の開発には、インタラクションの信頼性、堅牢性、および耐液性の確保などの課題に対処し、最適なユーザーエクスペリエンス (UX) を提供する必要があります。インフィニオンのカスタマイズされたソリューションは、これらのニーズを効果的に満たし、お客様のプロジェクトに大きなメリットをもたらします。

  • CAPSENSE™テクノロジーによる応答性と信頼性の向上: インフィニオンのマイクロコントローラーは、第5世代のCAPSENSE™タッチセンシング技術を搭載しており、応答性と信頼性に優れたHMI設計を可能にします。この技術により、スマート家電のインターフェースはその高い信号対雑音比 (SNR) で、厳しい環境でも完璧に機能します。
  • 超低電力動作でエネルギー効率を達成: CAPSENSE™の超低スタンバイ電流と常時オンのセンシング機能により、エネルギー消費の少ない製品を開発できます。この機能はバッテリー駆動のデバイスに特に役立ち、動作寿命を延ばします。
  • 耐液性やマルチセンシングなどの高度な機能の活用: PSOC™ 4およびPSOC™ 6 MCUファミリーは、CAPSENSE™技術と統合されており、画面のウェイクアップ機能のための耐液性と存在検出を提供します。直感的に操作できるユーザー体験をさらに強化します。
  • PSOC™ Edge MCUによるAI/ML機能の統合: 近日発売予定の PSOC™ Edge MCUは、AIと機械学習機能を通じて複雑なタスクの負荷を軽減することで、システムの効率をさらに向上させます。音声制御用の常時オンオーディオ、マルチモーダルな存在検出、ジェスチャー制御などの機能を実現し、スマートアプライアンスのインタラクションの限界を押し広げます。
  • ModusToolbox™エコシステムで開発を効率化: 両マイクロコントローラー ファミリーともこの開発エコシステムを利用しており、柔軟で包括的なHMIディスプレイ制御開発エクスペリエンスを提供し、プロジェクトをより迅速かつ効率的に完了できます。

 

現代の冷蔵庫は、コンテキスト情報を収集するさまざまなセンサーを備えた、真に「スマート」なIoTアプライアンスに進化し、性能とユーザーエクスペリエンスを最適化しています。インフィニオンのXENSIV™センサーポートフォリオは、これらのアプリケーション向けの包括的なソリューションを提供します。

  • 存在検出とジェスチャー制御: XENSIV™ 60 GHzレーダーセンサーを使用して冷蔵庫の近くの存在を検出し、距離を測定し、ジェスチャーを感知し、液体レベルを監視し、さらには転倒を検出します。
  • 音声制御の有効化: XENSIV™ MEMSマイクロフォンを内蔵することで、音声制御インターフェースを容易にし、アプライアンスとのユーザーインタラクションを強化します。
  • エネルギー効率の向上: XENSIV™ 3D磁気センサーと圧力センサーを使用してドアの状態を監視し、ドアが適切に閉まっていることを確認し、エネルギー効率を向上させます。
  • 食品の鮮度監視: XENSIV™ PAS CO2センサーを実装して、圧力レベルまたはCO2濃度の変化を測定し、冷蔵庫内の食品の鮮度検出を可能にします。

インフィニオンは、お客さまの次のスマート冷蔵庫または冷凍庫の設計に、これらの高度なセンサーソリューションを効率的に統合していただくために、リファレンス デザイン、デモボード、評価ボード、ソフトウェア ソリューションの包括的なポートフォリオを提供します。これらのリソースにより、設計プロセスが簡素化され、革新的で効率的な家電製品を簡単に開発できます。

 

Wi-Fi接続をインテリジェントな冷蔵庫や冷凍庫に統合すると、多くのメリットが得られますが、サイバーセキュリティやプライバシーに関する懸念も生じます。インフィニオンは、IoTとスマートホームの時代に合わせた堅牢なコネクティビティとセキュリティソリューションを提供することで、こうした課題に対処しています。

インフィニオンのAIROC™ Bluetooth®/Wi-Fiモジュール (Wi-FiおよびBluetooth®チップ、コンボソリューション、コネクテッド マイクロコントローラーなど) によって実現されるコネクテッド冷蔵庫のメリット:

  • エネルギー効率の向上: 機器をリモートで監視および管理して、最適なパフォーマンスを確保します (例: ドア開放チェック)。
  • インテリジェントな在庫管理: PSOC™ EdgeなどのAI/ML対応マイクロコントローラーを利用して、食品の量を分析し、残量が少なくなったアイテムを自動的に再注文します。
  • スマートフォンの統合: スマートフォンと接続してカレンダーのリマインダーやビデオ通話などを行い、ユーザーの利便性を高めます。

これらのコネクテッド スマート ホーム アプライアンスを保護するために、インフィニオンのOPTIGA™ Trust MおよびOPTIGA™ Trust M MTR製品は、他のスマート デバイスとのセキュアな統合を提供します。これらのソリューションは、ソフトウェアのみのアプローチと比較して、クラウドへの最大10倍の高速接続を提供し、事前にパーソナライズされた証明書のおかげで、任意のクラウドプロバイダーにすばやく簡単にアクセスできる柔軟性を提供します。OPTIGA™ Trust M MTRはMatter認定を受けており、あらゆるマイクロコントローラー/SoCで動作するため、既存のIoT設計に安全なMatter互換性を簡単に追加できます。

最新のスマート冷蔵庫や冷凍庫では、大型のタッチスクリーン ディスプレイなど、高度な機能を駆動するのにさらに多くの電力が必要となります。インフィニオンの CoolSET™電源 IC は、エネルギー効率を維持しながら、大電流供給を実現します。エネルギー効率の向上は、脱炭素化の目標を達成し、米国のEnergy Star、EU IEC 62552、中国のGB 12021.2-2015などのエネルギー評価基準に準拠するうえで重要です。インフィニオンの補助AC-DCスイッチモード電源 (SMPS) ソリューションは、最適化されたモーター制御と超低電力HMI技術を補完し、より高いエネルギー効率定格を実現します。

  • 効率的な電力変換と柔軟性
  • ディスクリートソリューション: CoolSET™ PWMフライバックICとユーザーフレンドリーなCoolMOS™ P7スーパージャンクション (SJ) MOSFETを組み合わせて使用することで、設計の柔軟性と高効率を確保できます。
  • CoolSET™のAC-DC統合パワーステージ (IPS) により、部品表 (BOM) のコスト、スペース、および開発時間を短縮します。これらのソリューションは、スケーラブルなプラットフォーム設計を可能にし、擬似共振または固定周波数ファミリーを通じてさまざまな電力要件に対応します。すべての統合型CoolSET™ファミリーは、低スタンバイ消費電力、コスト効率、高い周囲温度耐性、および最大43 Wの電力供給を特長とします。
  • また、CoolSET™ SiP ファミリーは、800 V P7 CoolMOS™ 、ZVS プライマリ コントローラー、CT Link技術による絶縁通信対応の二次側SRコントローラーを搭載しており、コンパクトなSMDパッケージで最大 60 W の電力供給を実現しています。この ZVS フライバック ソリューションは、BOM コストとスイッチング損失を削減し、EMI性能を向上させ、94% を超える効率を実現しているため、冷蔵庫や冷凍庫の補助電源に最適です。

業界をリードするインフィニオンのソリューションを、インフィニオンの評価ボードで評価し、シミュレーションツールであるPowerEsimを活用して設計プロセスを合理化します。

メイン制御システムは、最新のスマート冷蔵庫や冷凍庫のインテリジェントな機能とエネルギー効率を実現する上で極めて重要です。中央ハブとして機能し、すべてのアプライアンス機能を管理および調整します。インフィニオンのマイクロコントローラーの広範なポートフォリオは、さまざまな制御要件に合わせたソリューションを提供し、ベーシック、ミッドレンジ、ハイエンドのアプリケーション全体で最適なパフォーマンスを確保します。

  • Arm® Cortex®-M0コアを利用したPSOC™ 4 マイクロコントローラー ファミリーのコスト効率の高い制御は、プログラマブルなアナログおよびデジタルブロック、幅広い汎用製品および特定のアプリケーション向け製品、統一されたソフトウェアフレームワーク、誘導型または静電容量検知を統合する機能を備えています。
  • 優れた価格性能比でより高いパフォーマンスを実現Arm® Cortex® -M33 を採用したインフィニオンのPSOC™ Control C3 ファミリーのマイクロコントローラーは WBG 対応で、高性能 12 ビット 12 MSPS SAR ADC、内蔵 16 チャネル サンプル アンド ホールド機能、機能豊富なタイマー/カウンター/PWM (TCPWM) ブロックによるリアルタイム制御を特長としています。
  • PSOC™ 6 マイクロコントローラー ファミリーによる高度なIoT機能: IoTのユースケースに特化した高度に構成可能なマイコンを必要とするアプリケーションには、PSOC™ 6 マイクロコントローラー ファミリーが理想的な選択肢です。このファミリーは、 Arm® Cortex®-M4 コアと Cortex®-M0+ コアを特徴とするデュアルコア アーキテクチャに基づいており、柔軟で高性能なソリューションを提供します。ソフトウェア定義の周辺機器に対応しているため、Bluetooth® Low Energy (BLE) 通信、入出力データ制御、センサーアグリゲーションなどのタスクに適しています。
  • PSOC™ Edge によるEdge AI/ML Edgeの実装: 人工知能 (AI)と機械学習(ML)を実装するために、Arm®Cortex®-M55/M33コアに基づくPSOC™ Edgeフル インテグレーテッド マイクロコントローラー SoCファミリーは、高性能で低消費電力のコンピューティング プラットフォームを提供します。このファミリーにより、開発者は、より豊富な機能セットを低いシステム消費電力とコストで開発を加速できます。エッジでのAI/ML処理を容易にし、クラウドベースのAI/ML処理に通常関連するプライバシー、データ帯域幅、信頼性、および遅延の問題に対処します。

適切なインフィニオンのマイクロコントローラーファミリーを選択することで、スマート冷蔵庫や冷凍庫の主要な制御システムを最適化し、インテリジェントな機能とエネルギー効率の両方を向上させることができます。

ドキュメント

設計リソース