洗濯機/乾燥機
非常に電力効率の高いモーター制御、直感的なHMI、高度なセンシング、予知保全、洗濯機や乾燥機のコネクティビティを実現するソリューション
-
このページでは
概要
現代の洗濯機や乾燥機は、ランドリーマシンとも呼ばれ、音響騒音を抑え、水と洗剤の効率、そして最も重要なこととして、電力効率を高めることが求められます。同時に、直感的なHMI、接続性、および予知保全やエッジでのAI/MLなどの他のスマート機能を含める必要があります。インフィニオンの半導体およびセンサーソリューションの幅広いポートフォリオを活用して、他社に差をつけましょう。
利点
- コスト最適化ソリューション
- 堅牢で包括的な機能
- 多様な製品ポートフォリオ
- リアルタイム制御
- 最先端のタッチソリューション
- 相互運用性ソリューション
- 堅牢なセキュリティ製品
- Matter対応コネクティビティ
- 専用モータ制御MCU
- 電力効率の高いSi、SiC、GaN
- 効率のための高度なセンシング
- 予知保全ソリューション
ブロック図
概要
最新のランドリーシステムは、エネルギーを節約し、静かに動作し、洗練された外観で、スマートホームに接続する必要があります。ただし、何年も使用できる必要があるため、信頼性が最も重要です。インフィニオンの半導体ソリューションは、消費電力の削減、コンパクトなシステムサイズ、クラス最高のユーザーインターフェースを備えたスマートでコネクテッドな機能を備えたシステム設計を支援します。
インフィニオンのインバーター式洗濯機ドラムおよび排水ポンプ向けの包括的なソリューションには、インテリジェントパワーモジュール(IPM)およびディスクリート製品との最高レベルの統合が含まれており、最高の価格性能比を実現します。これらの電源コンポーネントはシームレスに連携して、低消費電力、小さなフォームファクター、そしてより静かでスムーズに動作するシステムを作成します。 CIPOS™ IPM は、世界をリードする洗濯機 OEM によって市場で実証されています。当社の優れたピーク電流能力は、洗濯機の高い始動電流に対応できます。ブートストラップ回路、サーミスタ、およびPFC との高い統合レベルにより、システムサイズと組み立てコストを最小限に抑えることができます。そしてもちろん、CIPOS™ IPM はH3TRB テスト認定を受けており、洗濯機や乾燥機に必要な最高の耐湿性を提供しています。
CIPOS™ IPM は、ヒートポンプ コンプレッサーに最適なソリューションであり、堅牢性と高出力密度を提供します。iMOTION™ 製品と組み合わせることで、コーディングなしで専用のモーター制御を行うことができます。高効率なCIPOS™モジュールは、さまざまな電源および制御コンポーネントを統合して、信頼性を高め、基板サイズを最適化し、システムコストを削減します。これにより、電源の設計が簡素化され、市場投入までの時間が短縮されます。
洗濯機のタッチディスプレイとスクリーンは、毎年大きく、より良くなっています。インフィニオンのCAPSENSE™ テクノロジーは、クラス最高の耐水性と耐ノイズ性、および人との対話に対する迅速な応答速度を備えたタッチセンシングのマーケットリーダーです。
優れた洗濯機プログラムは、モーター制御がすべてです。インフィニオンは、高性能XMC7000からシンプルで安価なXMC1300 MCU まで、お客様の要件を満たすさまざまなコントローラーを提供しています。 スマートホーム アプリケーションに洗練されたユーザーフレンドリーなインターフェースとコネクティビティを統合するには、PSoC™ MCUが最適です。
重量とバランスの測定から材質検出まで、インフィニオンの XENSIV™ センサーは、まったく新しい顧客エクスペリエンスを保証する機能を洗濯機に装備します。マイクロコントローラーとアプリケーション プロセッサの機能を組み合わせたPSoC™ マイクロコントローラーと組み合わせることで、洗濯機をスマートにします。 AIROC™ Wi-Fi は、Wi-Fi 4、Wi-Fi 5、Wi-Fi 6、およびBluetooth® をシングルチップソリューションに統合し、小型の物理的寸法でのIoT 設計を可能にします。当社の最新のAIROC™ ソリューションにはMatter 標準が搭載されており、あらゆるスマートホームシステムに簡単に統合できます。
最新のランドリーシステムは、エネルギーを節約し、静かに動作し、洗練された外観で、スマートホームに接続する必要があります。ただし、何年も使用できる必要があるため、信頼性が最も重要です。インフィニオンの半導体ソリューションは、消費電力の削減、コンパクトなシステムサイズ、クラス最高のユーザーインターフェースを備えたスマートでコネクテッドな機能を備えたシステム設計を支援します。
インフィニオンのインバーター式洗濯機ドラムおよび排水ポンプ向けの包括的なソリューションには、インテリジェントパワーモジュール(IPM)およびディスクリート製品との最高レベルの統合が含まれており、最高の価格性能比を実現します。これらの電源コンポーネントはシームレスに連携して、低消費電力、小さなフォームファクター、そしてより静かでスムーズに動作するシステムを作成します。 CIPOS™ IPM は、世界をリードする洗濯機 OEM によって市場で実証されています。当社の優れたピーク電流能力は、洗濯機の高い始動電流に対応できます。ブートストラップ回路、サーミスタ、およびPFC との高い統合レベルにより、システムサイズと組み立てコストを最小限に抑えることができます。そしてもちろん、CIPOS™ IPM はH3TRB テスト認定を受けており、洗濯機や乾燥機に必要な最高の耐湿性を提供しています。
CIPOS™ IPM は、ヒートポンプ コンプレッサーに最適なソリューションであり、堅牢性と高出力密度を提供します。iMOTION™ 製品と組み合わせることで、コーディングなしで専用のモーター制御を行うことができます。高効率なCIPOS™モジュールは、さまざまな電源および制御コンポーネントを統合して、信頼性を高め、基板サイズを最適化し、システムコストを削減します。これにより、電源の設計が簡素化され、市場投入までの時間が短縮されます。
洗濯機のタッチディスプレイとスクリーンは、毎年大きく、より良くなっています。インフィニオンのCAPSENSE™ テクノロジーは、クラス最高の耐水性と耐ノイズ性、および人との対話に対する迅速な応答速度を備えたタッチセンシングのマーケットリーダーです。
優れた洗濯機プログラムは、モーター制御がすべてです。インフィニオンは、高性能XMC7000からシンプルで安価なXMC1300 MCU まで、お客様の要件を満たすさまざまなコントローラーを提供しています。 スマートホーム アプリケーションに洗練されたユーザーフレンドリーなインターフェースとコネクティビティを統合するには、PSoC™ MCUが最適です。
重量とバランスの測定から材質検出まで、インフィニオンの XENSIV™ センサーは、まったく新しい顧客エクスペリエンスを保証する機能を洗濯機に装備します。マイクロコントローラーとアプリケーション プロセッサの機能を組み合わせたPSoC™ マイクロコントローラーと組み合わせることで、洗濯機をスマートにします。 AIROC™ Wi-Fi は、Wi-Fi 4、Wi-Fi 5、Wi-Fi 6、およびBluetooth® をシングルチップソリューションに統合し、小型の物理的寸法でのIoT 設計を可能にします。当社の最新のAIROC™ ソリューションにはMatter 標準が搭載されており、あらゆるスマートホームシステムに簡単に統合できます。