EZ-USB™ CX3 MIPI CSI-2 to USB 5 Gbps カメラ コントローラー
MIPI CSI-2インターフェースを備えたイメージセンサーに USB 5Gbps接続を追加
EZ-USB™ FX10 & FX5N USB 10Gbpsペリフェラルコントローラ
EZ-USB™ FX10 & FX5Nは、長いUSBケーブルとセキュリティサポートを備え、USB 10 Gbpsのパフォーマンスを提供します。
EZ-USB™ FX20 USB 20 Gbpsペリフェラルコントローラー
EZ-USB™ FX20は、最大5メートルのパッシブUSBケーブルに対応し、USB 20Gbpsの性能を提供します
EZ-USB™ FX3 USB 5 Gbps ペリフェラル コントローラー
USB 5 Gbps から 32 ビット データ バス (ARM9 搭載)、あらゆるシステムに USB 3.0 接続を追加
EZ-USB™ FX3S USB 5 Gbps ペリフェラル コントローラー (ストレージ インターフェース付き)
USB 5 Gbps から 32 ビット データ バス、ARM9 およびストレージ、SD/eMMC メモリ、および SDIO デバイスのサポート
EZ-USB™ FX5 USB 5 Gbpsペリフェラルコントローラー
EZ-USB™ FX5は、長いUSBケーブルとセキュリティサポートを備え、USB 5 Gbpsのパフォーマンスを提供します。
EZ-USB™ SD3 USB 5 Gbps ストレージコントローラー
SD/eMMCメモリとSDIOデバイスをサポートするプログラマブルUSB 5 Gbpsストレージ コントローラー
EZ-USB™ SX3: FIFOインターフェースの USB 5 Gbps ペリフェラル コントローラー
UVC/UACアプリケーション向けにUSB 5 Gbps を容易にコンフィグできます
ファミリーの比較
概要
導入以来、USBは非常に急速に発展し、データレートを40倍にすることで元の1.0から2.0に進化しました。高速化の継続的な推進に伴い、USB 3.0が登場し、さらに10倍の速度向上を提供し、5Gbpsに達しました。大容量ハードディスクドライブと高速カメラは、高いデータレートを利用し始め、USBをストレージ、ビデオストリーミング、およびデータ収集アプリケーションの頼りになるインターフェースにしました。
それ以来、USB帯域幅は4年ごとに倍増し、5 Gbpsから10 Gbps(USB 3.1)、そして20 Gbps(USB 3.2)へと倍増し、最も要求の厳しいアプリケーションからの飽くなきスピードへの欲求に対応しています。
EZ-USB™ FX3は、10年以上にわたり、機械学習アプリケーションにおいて重要な役割を果たしており、マシンビジョンカメラ、スペクトラムアナライザ、および多くの高帯域幅データ収集システムにUSB 5Gbps接続を提供するためのゴールドスタンダードのビルディングブロックとして機能してきました。
AIによる現実世界のデジタル化が進む中、データベースや高速インターフェースの需要はあらゆる業界で急増しています。
インフィニオンは、次世代の汎用USBペリフェラルコントローラの開発に数千万ドルを投資した後、最大600%の高性能化、最適化されたPCB面積とBOMコスト、広範なサポート(ファームウェア、DVK、ドキュメント)を備えた新しいEZ-USB™ FX5、FX5N、FX10、FX20を発売しました。これにより、迅速な開発と市場投入までの時間を短縮できます。
USB 3.2は、工場自動化から医療およびライフサイエンス、小売業からセキュリティ、監視まで、多岐にわたる用途で活用できます。
主なアプリケーションカテゴリには、カメラ(マシンビジョン、内視鏡、歯科口腔内、超音波、X線、マルチセンサー、DSLR)、FPGAモジュールとSOM、テストと測定(オシロスコープ、ロジックアナライザ、スペクトラムアナライザ)、インターフェースコンバータ(10GBASE-T、PCIe)、フレームグラバー(HDMI、SDI、Camera Link、CoaXpress)、スキャナー(3D、ドキュメント)などがあります。
USB 10Gbpsや20Gbpsといった新たな速度レベルは、さらなる新たなアプリケーションの可能性を切り開き、デジタル化を多様な分野へと広げます。
産業オートメーション向けのマシンビジョンは、過去10年間で年間2桁の成長を遂げた大きく多様な市場です。 機械学習の高度化と高速度カメラの豊富さにより、マシンビジョンは今後10年間も成長軌道を継続し、さらに多くのアプリケーションや業界に影響を与えると予想されています。
USB 3.xはマシンビジョンの心臓部であり、5 Gbps以降の完璧なイメージングとビデオストリーミングを保証すると同時に、ケーブルを介したパワーオーバーの利便性、プラグアンドプレイのシンプルさ、ソフトウェアの相互運用性を証明します。
導入以来、USBは非常に急速に発展し、データレートを40倍にすることで元の1.0から2.0に進化しました。高速化の継続的な推進に伴い、USB 3.0が登場し、さらに10倍の速度向上を提供し、5Gbpsに達しました。大容量ハードディスクドライブと高速カメラは、高いデータレートを利用し始め、USBをストレージ、ビデオストリーミング、およびデータ収集アプリケーションの頼りになるインターフェースにしました。
それ以来、USB帯域幅は4年ごとに倍増し、5 Gbpsから10 Gbps(USB 3.1)、そして20 Gbps(USB 3.2)へと倍増し、最も要求の厳しいアプリケーションからの飽くなきスピードへの欲求に対応しています。
EZ-USB™ FX3は、10年以上にわたり、機械学習アプリケーションにおいて重要な役割を果たしており、マシンビジョンカメラ、スペクトラムアナライザ、および多くの高帯域幅データ収集システムにUSB 5Gbps接続を提供するためのゴールドスタンダードのビルディングブロックとして機能してきました。
AIによる現実世界のデジタル化が進む中、データベースや高速インターフェースの需要はあらゆる業界で急増しています。
インフィニオンは、次世代の汎用USBペリフェラルコントローラの開発に数千万ドルを投資した後、最大600%の高性能化、最適化されたPCB面積とBOMコスト、広範なサポート(ファームウェア、DVK、ドキュメント)を備えた新しいEZ-USB™ FX5、FX5N、FX10、FX20を発売しました。これにより、迅速な開発と市場投入までの時間を短縮できます。
USB 3.2は、工場自動化から医療およびライフサイエンス、小売業からセキュリティ、監視まで、多岐にわたる用途で活用できます。
主なアプリケーションカテゴリには、カメラ(マシンビジョン、内視鏡、歯科口腔内、超音波、X線、マルチセンサー、DSLR)、FPGAモジュールとSOM、テストと測定(オシロスコープ、ロジックアナライザ、スペクトラムアナライザ)、インターフェースコンバータ(10GBASE-T、PCIe)、フレームグラバー(HDMI、SDI、Camera Link、CoaXpress)、スキャナー(3D、ドキュメント)などがあります。
USB 10Gbpsや20Gbpsといった新たな速度レベルは、さらなる新たなアプリケーションの可能性を切り開き、デジタル化を多様な分野へと広げます。
産業オートメーション向けのマシンビジョンは、過去10年間で年間2桁の成長を遂げた大きく多様な市場です。 機械学習の高度化と高速度カメラの豊富さにより、マシンビジョンは今後10年間も成長軌道を継続し、さらに多くのアプリケーションや業界に影響を与えると予想されています。
USB 3.xはマシンビジョンの心臓部であり、5 Gbps以降の完璧なイメージングとビデオストリーミングを保証すると同時に、ケーブルを介したパワーオーバーの利便性、プラグアンドプレイのシンプルさ、ソフトウェアの相互運用性を証明します。