ローノイズアンプ (LNA)
高ゲインのIoT、Wi-Fi、衛星、セルラー、およびGNSSアプリケーション向けのLNA MMIC
-
このページでは
カテゴリー別の参照
概要
インフィニオンのLNAは、高速で正確なナビゲーションを提供し、あらゆる受信条件下でスムーズで高品質のストリーミングと高データレートをサポートします。 これらの高集積LNA MMICは、ESD保護と低消費電力を備えた最小パッケージで提供されます。 ウェアラブル、Wi-Fiデバイス、スマートフォンなどのバッテリー駆動デバイスや、スマート家電などのIoTアプリケーションに最適です。 スクーター、ドローン、スマートファクトリーデバイスにも適しています。
さらに、革新的なシリコンゲルマニウム (SiGe) 技術は、シリコン代替品よりも低ノイズを提供しながら、高価なGaAs 製品に匹敵する性能を提供します。
インフィニオンは、RF設計に容易に実装できる4G/5G、Wi-Fi、UWBアプリケーション向けのLNA ICを幅広く提供しています。 インフィニオンのLNAは、多くのカスタマイズされたソリューションで使用されており、多くのチップセットベンダーによって参照されています。さらに、インフィニオンは、スマートフォンやタブレットなどのポータブル機器に最適なGPS/GLONASS/COMPASS(GNSS) LNAを幅広く提供しています。これらのICは、最高クラスのノイズ指数、直線性、フォームファクターを提供します。
インフィニオンのLNAの広範なポートフォリオは、高ゲインと超低雑音指数を提供し、フロントエンドの損失を大幅に改善し、データレートを向上させます。製品範囲には、4G/5Gシステムの感度を向上させるためのゲインステップLNAとマルチステートLNAが含まれます。
インフィニオンのLNAでは、5〜6GHzと50 Ωのガンマオプトポイント(最小ノイズ指数に最適なソースインピーダンスの位置)間のギャップが小さくなり、RFレシーバーの感度が向上します。 これにより、外部マッチング部品なしで入力マッチングが可能になります。
利点には、低ノイズ指数(アプリケーションレベルで5〜6GHzで1dB未満、トランジスタレベルで0.75dBNFmin)、アプリケーションレベルでの最高の電力ゲイン(約15dB)、アプリケーションレベルでの最大電力ゲイン22dB、BOMの削減、PCBフットプリントの縮小、低電源電圧での最高の直線性などがあります。 ESDに対する堅牢性と、入力と出力に統合されたESD保護による高い入力電力。
インフィニオンのLNAは、高速で正確なナビゲーションを提供し、あらゆる受信条件下でスムーズで高品質のストリーミングと高データレートをサポートします。 これらの高集積LNA MMICは、ESD保護と低消費電力を備えた最小パッケージで提供されます。 ウェアラブル、Wi-Fiデバイス、スマートフォンなどのバッテリー駆動デバイスや、スマート家電などのIoTアプリケーションに最適です。 スクーター、ドローン、スマートファクトリーデバイスにも適しています。
さらに、革新的なシリコンゲルマニウム (SiGe) 技術は、シリコン代替品よりも低ノイズを提供しながら、高価なGaAs 製品に匹敵する性能を提供します。
インフィニオンは、RF設計に容易に実装できる4G/5G、Wi-Fi、UWBアプリケーション向けのLNA ICを幅広く提供しています。 インフィニオンのLNAは、多くのカスタマイズされたソリューションで使用されており、多くのチップセットベンダーによって参照されています。さらに、インフィニオンは、スマートフォンやタブレットなどのポータブル機器に最適なGPS/GLONASS/COMPASS(GNSS) LNAを幅広く提供しています。これらのICは、最高クラスのノイズ指数、直線性、フォームファクターを提供します。
インフィニオンのLNAの広範なポートフォリオは、高ゲインと超低雑音指数を提供し、フロントエンドの損失を大幅に改善し、データレートを向上させます。製品範囲には、4G/5Gシステムの感度を向上させるためのゲインステップLNAとマルチステートLNAが含まれます。
インフィニオンのLNAでは、5〜6GHzと50 Ωのガンマオプトポイント(最小ノイズ指数に最適なソースインピーダンスの位置)間のギャップが小さくなり、RFレシーバーの感度が向上します。 これにより、外部マッチング部品なしで入力マッチングが可能になります。
利点には、低ノイズ指数(アプリケーションレベルで5〜6GHzで1dB未満、トランジスタレベルで0.75dBNFmin)、アプリケーションレベルでの最高の電力ゲイン(約15dB)、アプリケーションレベルでの最大電力ゲイン22dB、BOMの削減、PCBフットプリントの縮小、低電源電圧での最高の直線性などがあります。 ESDに対する堅牢性と、入力と出力に統合されたESD保護による高い入力電力。