インフィニオンの最新の950V CoolMOS™ P7技術は、照明、スマートメーター、携帯電話充電器、ノートブックアダプターからAUX電源、産業用SMPSに至るまで、さまざまなアプリケーション向けの低電力SMPS市場に焦点を当てています。 P7は、クラス最高の3VのVGS(TH)、わずか±0.5Vの許容誤差、保護されたゲート、および幅広いポートフォリオを備えています。
主な機能
- ><<クラス2 (HBM)
- >クラス最高のFOM R DS(on) *E
- >< 最小クラス最小のQ g 、Ciss and Coss<>
- Tightest V GS(th) 変動 (±0.5V)
- 最小R DS(on) =450mΩ(DPAK
用途
製品
概要
950V CoolMOS™ P7シリーズは、低消費電力アプリケーションに考慮して開発されました。 大きな動作電圧により、照明やスマートメーターアプリケーションの弱い電力線のように、エネルギーのサージイベントに堅牢な応答が可能になります。 ESDの堅牢性も大幅に向上しており、ツェナー ゲート保護が実装されています。
CoolMOS™ P7は、クラス最高の3VのVGS(th)とわずか±0.5Vの狭い許容誤差で開発されているため、駆動とデザインインが容易です。 厳密なプロセス制御によって保証される高い閾値電圧により、ゲートドライバ/コントローラー回路の広い電源範囲と堅牢なノイズ耐性整流が可能になります。
P7は、大きなパッケージセットとオン抵抗範囲により、幅広いアプリケーションを容易にし、デザインインを容易にします。 SMDパッケージ (SOT223、DPAK) は、高速スイッチングを備えた高密度コンバーター用に調整されています。 絶縁型TO220 FullPAKバージョンは、絶縁配置を簡素化することで低コストのアセンブリコンバーターに対応し、IPAKバージョンは、絶縁が他の方法で処理されるアセンブリをカバーします。 RDS(on)ポートフォリオは0.45オームから3.7オームの範囲で、コストロス設計の最適化を容易にします。
950V CoolMOS™ P7シリーズは、低消費電力アプリケーションに考慮して開発されました。 大きな動作電圧により、照明やスマートメーターアプリケーションの弱い電力線のように、エネルギーのサージイベントに堅牢な応答が可能になります。 ESDの堅牢性も大幅に向上しており、ツェナー ゲート保護が実装されています。
CoolMOS™ P7は、クラス最高の3VのVGS(th)とわずか±0.5Vの狭い許容誤差で開発されているため、駆動とデザインインが容易です。 厳密なプロセス制御によって保証される高い閾値電圧により、ゲートドライバ/コントローラー回路の広い電源範囲と堅牢なノイズ耐性整流が可能になります。
P7は、大きなパッケージセットとオン抵抗範囲により、幅広いアプリケーションを容易にし、デザインインを容易にします。 SMDパッケージ (SOT223、DPAK) は、高速スイッチングを備えた高密度コンバーター用に調整されています。 絶縁型TO220 FullPAKバージョンは、絶縁配置を簡素化することで低コストのアセンブリコンバーターに対応し、IPAKバージョンは、絶縁が他の方法で処理されるアセンブリをカバーします。 RDS(on)ポートフォリオは0.45オームから3.7オームの範囲で、コストロス設計の最適化を容易にします。