600V CoolMOS™ PFD7高電圧MOSFETシリーズは、インフィニオンの20年以上にわたるスーパージャンクション技術革新のパイオニアの経験によって形作られた、600 Vスーパージャンクション (SJ) 技術の新たなベンチマークを打ち立てます。 このシリーズは、クラス最高の性能と最先端の使いやすさを兼ね備え、高速ボディダイオードを内蔵しているため、堅牢なデバイスを確保し、お客様のBOMを削減します。
主な機能
用途
製品
概要
本製品ファミリーは、CoolMOS™ P7テクノロジーと比較して最大1.17%の効率向上を実現し、1.8W/in3の電力密度向上につながります。 CoolMOS™ PFD7は、SJ MOSFET技術を新たな限界に押し上げ、導通損失と充放電損失の低減、ターンオフ損失とゲート駆動損失の低減において顕著な改善をもたらします。
幅広いRDS(on)値 (125mΩから2O hm) とさまざまなパッケージを組み合わせることで、設計を最適化するための適切な製品の選択に役立ちます。 さらに、最大2 kVのESD保護を内蔵しているため、ESD関連の歩留まり損失が排除されます。 同時に、業界をリードするインフィニオンのSMDパッケージ製品 (DPAK(TO-252)、SOT-223、およびThinPAK 5x6) は、部品表とPCBスペースの節約に貢献し、製造を簡素化します。
- スイッチング損失の最小化
- 最新のCoolMOS™充電器技術と比較した電力密度の向上
- 家電用モータードライブのCoolMOS™ CEテクノロジーと比較して、効率(特に軽負荷運転時)と熱挙動の改善
- BOMコストの削減と簡単な製造
- 高い堅牢性と信頼性
- 設計の微調整に適した部品を簡単に選択
- 非常に低いFOMR DS(on) ×Eoss
- 超低Qrrと業界最速の回復時間(Trr)を備えた堅牢な高速ボディダイオードを内蔵
- 最大2kVのESD保護(HBMクラス2)
- 幅広いRDS(on)値
- 優れた整流堅牢性
- 低EMI
- 幅広い製品ポートフォリオ
この製品ファミリーは、CoolMOS™ 7シリーズを拡張し、超高電力密度の充電器、トラベルアダプター、および低電力モータードライブに対応します。 600 V CoolMOS™ PFD7は、高速スイッチングと低導通損失、発振傾向の低減によって実現されるすべての効率上の利点を提供し、使いやすさを提供します。
組み立て段階での故障を防ぐために、600 V CoolMOS™ PFD7は、280mΩ以上のRDS(on)に対して2 kV (HBM) を超えるESD耐性を備えています。
同時に、超低逆回復電荷 (Qrr) は、モーター駆動アプリケーションの効率を高め、ハーフブリッジ構成(アクティブクランプフライバックなど)に基づく高密度アダプターの信頼性を向上させます。
本製品ファミリーは、CoolMOS™ P7テクノロジーと比較して最大1.17%の効率向上を実現し、1.8W/in3の電力密度向上につながります。 CoolMOS™ PFD7は、SJ MOSFET技術を新たな限界に押し上げ、導通損失と充放電損失の低減、ターンオフ損失とゲート駆動損失の低減において顕著な改善をもたらします。
幅広いRDS(on)値 (125mΩから2O hm) とさまざまなパッケージを組み合わせることで、設計を最適化するための適切な製品の選択に役立ちます。 さらに、最大2 kVのESD保護を内蔵しているため、ESD関連の歩留まり損失が排除されます。 同時に、業界をリードするインフィニオンのSMDパッケージ製品 (DPAK(TO-252)、SOT-223、およびThinPAK 5x6) は、部品表とPCBスペースの節約に貢献し、製造を簡素化します。
- スイッチング損失の最小化
- 最新のCoolMOS™充電器技術と比較した電力密度の向上
- 家電用モータードライブのCoolMOS™ CEテクノロジーと比較して、効率(特に軽負荷運転時)と熱挙動の改善
- BOMコストの削減と簡単な製造
- 高い堅牢性と信頼性
- 設計の微調整に適した部品を簡単に選択
- 非常に低いFOMR DS(on) ×Eoss
- 超低Qrrと業界最速の回復時間(Trr)を備えた堅牢な高速ボディダイオードを内蔵
- 最大2kVのESD保護(HBMクラス2)
- 幅広いRDS(on)値
- 優れた整流堅牢性
- 低EMI
- 幅広い製品ポートフォリオ
この製品ファミリーは、CoolMOS™ 7シリーズを拡張し、超高電力密度の充電器、トラベルアダプター、および低電力モータードライブに対応します。 600 V CoolMOS™ PFD7は、高速スイッチングと低導通損失、発振傾向の低減によって実現されるすべての効率上の利点を提供し、使いやすさを提供します。
組み立て段階での故障を防ぐために、600 V CoolMOS™ PFD7は、280mΩ以上のRDS(on)に対して2 kV (HBM) を超えるESD耐性を備えています。
同時に、超低逆回復電荷 (Qrr) は、モーター駆動アプリケーションの効率を高め、ハーフブリッジ構成(アクティブクランプフライバックなど)に基づく高密度アダプターの信頼性を向上させます。