02/12/2025
ビジネス&財務プレス
17/11/2025
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
09/12/2025
ビジネス&財務プレス
05/12/2025
ビジネス&財務プレス
02/12/2025
ビジネス&財務プレス
17/11/2025
概要
インフィニオンのCIPOS™ IPM ファミリーは、20 Wから5 kWのアプリケーション向けに、低消費電力で主要な家電製品や産業用ドライブなど、エンドツーエンドの統合型パワーモジュールシリーズを提供しています。 これらのモジュールには、パワートランジスタ、ダイオード、ゲートドライバIC、サーミスタなど、電子制御の電気モーターを効率的に駆動するために必要なほぼすべての半導体部品が組み込まれています。
高い電力密度およびジャンクション温度向けに設計されたCIPOS™ IPMは、インフィニオンの最先端のCoolSiC™、TRENCHSTOP™、または逆導通IGBT、次世代のSOIゲートドライバ、最先端の放熱技術を搭載しています。これにより、システム性能と堅牢性が向上します。
CIPOS™ IPMは、20 W ~ 5 kWの電力範囲内の幅広いアプリケーションでモーターを駆動するように設計された、高度に統合されたコンパクトなパワー モジュールです。アプリケーションには、食器洗い機、扇風機、空調ユニット、洗濯機、冷蔵庫、空気清浄機、HVAC、モータードライブ、産業用ドライブなどがあります。
モジュールの幅広い選択肢により、最適な PCB設計、サイズ、システムコストが実現します。これにより、モーター ドライブの設計が簡素化され、信頼性が向上し、部品点数が削減され、市場投入までの時間が大幅に短縮されます。
CIPOS™ IPMファミリーは、20 W〜5 kWの電力範囲に対応する幅広いポートフォリオを提供します。アプリケーションの電圧、サイズ、およびコスト要件に基づいて、CIPOS™ Nano、CIPOS ™ Micro、CIPOS™ Mini、およびCIPOS™ Maxiファミリーから選択できます。
- CIPOS™ Nano: 40〜600 Vの電圧範囲のアプリケーション向けの最小で費用対効果の高いモジュール
- CIPOS™ Micro: 高効率で500 W以下の低電力アプリケーション向けに最適化されたコンパクトなパッケージサイズ
- CIPOS™ Mini: 4~30 Aまでの広い電流範囲にわたるアプリケーションに適した高電力密度、幅広い電力範囲、および電力の最適化を実現するよう設計されています。
- CIPOS™ Maxi: CoolSiC™ 1200 VまたはTRENCHSTOP™ IGBT4、および1200 Vの堅牢な6チャンネルSOIゲートドライバと統合され、IPM 1200 Vクラスで最もコンパクトなパッケージと強化された堅牢性を提供します
CIPOS™ IPMを利用することで電力効率が向上すると、年間エネルギー消費量を最大240億kWh 削減でき、これはドイツの700 万世帯の年間消費電力に相当します。 また、年間最大1,400万トンのCO2を削減し、環境に大きな影響を与えています。
インフィニオンのCIPOS™ IPM ファミリーは、20 Wから5 kWのアプリケーション向けに、低消費電力で主要な家電製品や産業用ドライブなど、エンドツーエンドの統合型パワーモジュールシリーズを提供しています。 これらのモジュールには、パワートランジスタ、ダイオード、ゲートドライバIC、サーミスタなど、電子制御の電気モーターを効率的に駆動するために必要なほぼすべての半導体部品が組み込まれています。
高い電力密度およびジャンクション温度向けに設計されたCIPOS™ IPMは、インフィニオンの最先端のCoolSiC™、TRENCHSTOP™、または逆導通IGBT、次世代のSOIゲートドライバ、最先端の放熱技術を搭載しています。これにより、システム性能と堅牢性が向上します。
CIPOS™ IPMは、20 W ~ 5 kWの電力範囲内の幅広いアプリケーションでモーターを駆動するように設計された、高度に統合されたコンパクトなパワー モジュールです。アプリケーションには、食器洗い機、扇風機、空調ユニット、洗濯機、冷蔵庫、空気清浄機、HVAC、モータードライブ、産業用ドライブなどがあります。
モジュールの幅広い選択肢により、最適な PCB設計、サイズ、システムコストが実現します。これにより、モーター ドライブの設計が簡素化され、信頼性が向上し、部品点数が削減され、市場投入までの時間が大幅に短縮されます。
CIPOS™ IPMファミリーは、20 W〜5 kWの電力範囲に対応する幅広いポートフォリオを提供します。アプリケーションの電圧、サイズ、およびコスト要件に基づいて、CIPOS™ Nano、CIPOS ™ Micro、CIPOS™ Mini、およびCIPOS™ Maxiファミリーから選択できます。
- CIPOS™ Nano: 40〜600 Vの電圧範囲のアプリケーション向けの最小で費用対効果の高いモジュール
- CIPOS™ Micro: 高効率で500 W以下の低電力アプリケーション向けに最適化されたコンパクトなパッケージサイズ
- CIPOS™ Mini: 4~30 Aまでの広い電流範囲にわたるアプリケーションに適した高電力密度、幅広い電力範囲、および電力の最適化を実現するよう設計されています。
- CIPOS™ Maxi: CoolSiC™ 1200 VまたはTRENCHSTOP™ IGBT4、および1200 Vの堅牢な6チャンネルSOIゲートドライバと統合され、IPM 1200 Vクラスで最もコンパクトなパッケージと強化された堅牢性を提供します
CIPOS™ IPMを利用することで電力効率が向上すると、年間エネルギー消費量を最大240億kWh 削減でき、これはドイツの700 万世帯の年間消費電力に相当します。 また、年間最大1,400万トンのCO2を削減し、環境に大きな影響を与えています。