600 V / 1200 V TRENCHSTOP™ IGBTシリーズ
600 V / 1200 V TRENCHSTOP™、 TRENCHSTOP™ 2、および TRENCHSTOP™ IGBT
トレンチトップセルとフィールドストップコンセプトの組み合わせによる当社のTRENCHSTOP™ IGBT 技術は、デバイスの静特性および動特性の大幅な向上につながります。IGBT とソフトリカバリー エミッタ制御ダイオード (ECD) の組み合わせにより、ターンオン損失がさらに最小限に抑えられます。スイッチング損失と導通損失の間の最良のバランスにより、最高の効率に到達します。
- 低スイッチング損失
- 低EMIエミッション
- ばらつきが非常に小さいパラメータ分布
- コスト競争力
製品
概要
600V および1200V のTRENCHSTOP™ IGBT には、導通損失を低減するための最小のVce(sat) 降下、低いスイッチング損失、Vce(sat) 単位の正の温度係数による容易な並列スイッチング機能、非常にソフトで高速回復のアンチパラレル エミッター制御ダイオード、高い堅牢性、温度安定性の動作、低EMI 放射、低ゲート電荷、および非常に厳密なパラメータ分布などの重要な主要機能が組み込まれています。
600V および1200V のTRENCHSTOP™ IGBT の主な利点は、とりわけ、導通損失とスイッチング損失が低く、最高の効率、設計の柔軟性のための600V および1200V の包括的なポートフォリオ、および高いデバイス信頼性です。
600V TRENCHSTOP™ パフォーマンスシリーズはIGBT で、伝導エネルギーとスイッチオフエネルギーの最適なトレードオフと、優れた堅牢性と優れたEMI動作を兼ね備えています。モーター制御、空調コンプレッサー、HVAC モータードライブ、UPS、太陽光発電コンバーター、およびハード スイッチング トポロジーで最大30kHz で動作するすべての電力変換アプリケーションでの効率向上を可能にします。 600 V TRENCHSTOP™ Performance は、5 μs の短絡能力を備えた中速スイッチングIGBT で、低スイッチング損失、低ダイオード回復損失、低速dV/dt スイッチング (<5 V/ns)、簡単な設計、5 μs の短絡定格、低EMI、およびコスト競争力で優れた性能を提供します。
TRENCHSTOP™ 性能は、総スイッチング損失 (Ets) の低減、すなわち、より優れた効率IGBT、8kHz のスイッチング速度で7% 低いEts、15kHz のスイッチング速度で11%低いEts、低速dV/dt スイッチング (<5V/ns)、およびより高い信頼性のための改善されたセル設計を提供します。
600V および1200V のTRENCHSTOP™ IGBT には、導通損失を低減するための最小のVce(sat) 降下、低いスイッチング損失、Vce(sat) 単位の正の温度係数による容易な並列スイッチング機能、非常にソフトで高速回復のアンチパラレル エミッター制御ダイオード、高い堅牢性、温度安定性の動作、低EMI 放射、低ゲート電荷、および非常に厳密なパラメータ分布などの重要な主要機能が組み込まれています。
600V および1200V のTRENCHSTOP™ IGBT の主な利点は、とりわけ、導通損失とスイッチング損失が低く、最高の効率、設計の柔軟性のための600V および1200V の包括的なポートフォリオ、および高いデバイス信頼性です。
600V TRENCHSTOP™ パフォーマンスシリーズはIGBT で、伝導エネルギーとスイッチオフエネルギーの最適なトレードオフと、優れた堅牢性と優れたEMI動作を兼ね備えています。モーター制御、空調コンプレッサー、HVAC モータードライブ、UPS、太陽光発電コンバーター、およびハード スイッチング トポロジーで最大30kHz で動作するすべての電力変換アプリケーションでの効率向上を可能にします。 600 V TRENCHSTOP™ Performance は、5 μs の短絡能力を備えた中速スイッチングIGBT で、低スイッチング損失、低ダイオード回復損失、低速dV/dt スイッチング (<5 V/ns)、簡単な設計、5 μs の短絡定格、低EMI、およびコスト競争力で優れた性能を提供します。
TRENCHSTOP™ 性能は、総スイッチング損失 (Ets) の低減、すなわち、より優れた効率IGBT、8kHz のスイッチング速度で7% 低いEts、15kHz のスイッチング速度で11%低いEts、低速dV/dt スイッチング (<5V/ns)、およびより高い信頼性のための改善されたセル設計を提供します。