CY15B104Q-LHXI
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2033
-
Frequency40 MHz
-
インターフェースSPI
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量4 MBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲2 V~3.6 V
-
動作電圧 範囲2 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)512Kb x 8
-
認定Industrial
-
速度0 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY15B104Q-LHXI | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | DFN-8 (001-85579) | |
| 梱包サイズ | 370 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DFN-8 (001-85579) |
| 梱包サイズ | 370 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 4Mビット不揮発F-RAM、512K×8構成
- 100兆回の読み書き耐久性
- 65°Cで151年のデータ保持
- NoDelay™書き込み、即時保存
- 最大40MHzのSPIインターフェース
- SPIモード0/3対応
- ハード/ソフト両方の書き込み保護
- 低消費電力:0.3mA動作、3μAスリープ
- VDD動作範囲2.0 V~3.6 V
- 工業温度:–40°C~+85°C
- デバイスIDで製造元/製品情報
利点
- 頻繁なデータ記録も信頼保存
- 電源断でもデータ消失なし
- 書き込み遅延ゼロで即時更新
- 高速SPIで統合が容易
- シリアルフラッシュ/EEPROM置換簡単
- 重要データを柔軟に保護
- 待機/スリープで省エネ
- 過酷な環境でも動作
- 長寿命を実現
- デバイス識別が容易
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.