これはサポート終了製品であることに注意してください。 新しい代替製品バージョンを見る これはサポート終了製品であることに注意してください。 新しい代替製品バージョンを見る
生産終了
生産終了
RoHS準拠
鉛フリー

BFR740EL3

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

製品仕様情報

  • fT
    42 GHz
  • Gmax
    27 dB @900 MHz
  • IC (最大)
    40 mA
  • NFmin
    0.45 dB @900 MHz
  • OIP3 (@900 MHz)
    22.5 dBm
  • OP1dB (@900 MHz)
    8 dBm
  • Ptot
    160 mW
  • VCEO (最大)
    4 V
  • パッケージ
    TSLP-3-10
OPN
BFR740EL3E6829XTSA1
製品ステータス discontinued
インフィニオンパッケージ
パッケージ名 N/A
包装サイズ 15000
包装形態 TAPE & REEL
水分レベル 1
モイスチャーパッキン NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS準拠 Yes
Infineon stock last updated:

製品ステータス discontinued
インフィニオンパッケージ
パッケージ名 -
包装サイズ 15000
包装形態 TAPE & REEL
水分レベル 1
モイスチャーパッキン NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
The BFR740EL3 is a wideband RF heterojunction bipolar transistor (HBT) available in a low profile package.

用途

ドキュメント

デザイン リソース

開発者コミュニティ

{ "ctalist":[ { "link" : "https://community.infineon.com/t5/forums/postpage/choose-node/true", "label" : "コミュニティに質問する", "labelEn" : "コミュニティに質問する" }, { "link" : "https://community.infineon.com/", "label" : "すべてのディスカッションを表示", "labelEn" : "すべてのディスカッションを表示" } ] }