これはサポート終了製品であることに注意してください。 新しい代替製品バージョンを見る これはサポート終了製品であることに注意してください。 新しい代替製品バージョンを見る
生産終了
生産終了
RoHS準拠
鉛フリー

BFR340F

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

製品仕様情報

  • fT
    14 GHz
  • Gmax
    16.30 dB @500 MHz
  • IC (最大)
    20 mA
  • NFmin
    1 dB @800 MHz
  • OIP3
    13 dBm
  • OP1dB
    -1 dBm
  • Ptot
    75 mW
  • VCEO (最大)
    6 V
  • パッケージ
    TSFP-3
OPN
BFR340FH6327XTSA1
製品ステータス discontinued
インフィニオンパッケージ
パッケージ名 N/A
包装サイズ 3000
包装形態 TAPE & REEL
水分レベル 1
モイスチャーパッキン NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS準拠 Yes
Infineon stock last updated:

製品ステータス discontinued
インフィニオンパッケージ
パッケージ名 -
包装サイズ 3000
包装形態 TAPE & REEL
水分レベル 1
モイスチャーパッキン NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
NPN Silicon RF Transistor

特長

  • General purpose Low Noise Amplifier
  • Ideal for low current operation
  • High breakdown voltage enables operation in automotive applications
  • Minimum noise figure 1.0 dB @ 1mA,1.5V,1.9GHz
  • Small package 1,2 x 1,2 mm2 with visible leads
  • Pb-free (RoHS compliant) package

ドキュメント

デザイン リソース

開発者コミュニティ

{ "ctalist":[ { "link" : "https://community.infineon.com/t5/forums/postpage/choose-node/true", "label" : "コミュニティに質問する", "labelEn" : "コミュニティに質問する" }, { "link" : "https://community.infineon.com/", "label" : "すべてのディスカッションを表示", "labelEn" : "すべてのディスカッションを表示" } ] }