製品仕様情報
-
fT30 GHz
-
Gmax20 dB @1800 MHz
-
IC (最大)80 mA
-
NFmin0.90 dB @1800 MHz
-
OIP324.5 dBm
-
OP1dB11 dBm
-
Ptot175 mW
-
VCEO (最大)4.5 V
-
パッケージTSFP-4
|
OPN
|
BFP540FESDH6327XTSA1 | |
|---|---|---|
| 製品ステータス | discontinued | |
| インフィニオンパッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 包装サイズ | 3000 | |
| 包装形態 | TAPE & REEL | |
| 水分レベル | 1 | |
| モイスチャーパッキン | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS準拠 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
||
|
|
||
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオンパッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 包装サイズ | 3000 |
| 包装形態 | TAPE & REEL |
| 水分レベル | 1 |
| モイスチャーパッキン | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS対応 | |
特長
- Excellent ESD performance typical value 1000 V (HBM) Outstanding Gms = 20 dB Noise Figure F = 0.9 dB
- SIEGET® 45 - Line
- Pb-free (ROHS compliant) package