これはサポート終了製品であることに注意してください。 新しい代替製品バージョンを見る これはサポート終了製品であることに注意してください。 新しい代替製品バージョンを見る
生産終了
生産終了
RoHS準拠
鉛フリー

BFP420F

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

製品仕様情報

  • fT
    25 GHz
  • Gmax
    19 dB @1900 MHz
  • IC (最大)
    60 mA
  • NFmin
    1.10 dB @1900 MHz
  • OIP3
    24 dBm
  • OP1dB
    10.5 dBm
  • Ptot
    210 mW
  • VCEO (最大)
    4.5 V
  • パッケージ
    TSFP-4
OPN
BFP420FH6327XTSA1
製品ステータス discontinued
インフィニオンパッケージ
パッケージ名 N/A
包装サイズ 3000
包装形態 TAPE & REEL
水分レベル 1
モイスチャーパッキン NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS準拠 Yes
Infineon stock last updated:

製品ステータス discontinued
インフィニオンパッケージ
パッケージ名 -
包装サイズ 3000
包装形態 TAPE & REEL
水分レベル 1
モイスチャーパッキン NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
Low Noise Silicon Bipolar RF Transistor

特長

  • Low noise high gain silicon bipolar RF transistor
  • Based on Infineon´s reliable very high volume 25 GHz silicon bipolar technology
  • 0.9 dB minimum noise figure typical at 900 MHz, 3 V, 4 mA
  • 16 dB maximum gain (Gma) typical at 2.4 GHz, 3 V, 15 mA
  • 28 dBm OIP3 typical at 2.4 GHz, 4 V, 40 mA
  • 16.5 dBm OP1dB typical at 2.4 GHz, 4 V, 40 mA
  • Popular in discrete oscillators
  • Thin, small, flat, Pb-free (RoHS compliant) and Hal-free
  • (“green”) package with visible leads

ドキュメント

デザイン リソース

開発者コミュニティ

{ "ctalist":[ { "link" : "https://community.infineon.com/t5/forums/postpage/choose-node/true", "label" : "コミュニティに質問する", "labelEn" : "コミュニティに質問する" }, { "link" : "https://community.infineon.com/", "label" : "すべてのディスカッションを表示", "labelEn" : "すべてのディスカッションを表示" } ] }