インフィニオン、強力なコネクテッド MCUのCYW5591xにより AIROC™ Wi-Fi 6/6Eポートフォリオを拡張
テクノロジーニュース
2024年6月24日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は本日、新しい AIROC™ CYW5591xコネクテッド マイクロコントローラー (MCU) 製品ファミリーを発表しました。この新しいファミリーは、堅牢な長距離Wi-Fi 6/6EとBluetooth Low Energy® 5.4をセキュアで多用途なMCUに統合し、顧客がスマート ホーム、産業用、ウェアラブル、その他のIoTアプリケーション向けにコストを最適化した、電力効率に優れた小型フォームファクター製品を構築できるようにします。この柔軟なプラットフォームは、ModusToolbox™ ソフトウェア、RTOSおよびLinuxホスト ドライバー、完全に実証されたBluetooth® スタックと多くのサンプル コード、Matterソフトウェア およびインフィニオンの世界的なパートナー ネットワークのサポートによって、顧客の市場投入までの時間を短縮します。
インフィニオンのWi-Fi製品担当バイス プレジデントのシバラム トリクタム (Sivaram Trikutam) は「インフィニオンは、世界中で10億台以上のWi-Fiデバイスが使用されているIoTのリーダーとして、製品をクラウドに接続する低消費電力ソリューションによって脱炭素化とデジタル化の推進に注力しています。当社の使いやすいソフトウェアと、業界最高のワイヤレス性能および最小の消費電力を組み合わせることによって、AIROC™ CYW5591x コネクテッドMCUファミリーを使用したクラス最高のIoT製品を構築することができます」と述べています。
柔軟性に富むこのデバイス ファミリーは、IoTデバイスのメイン プロセッサとして使用することも、より複雑な設計のサブシステムとしてIoTアプリケーションのコネクティビティを完全にオフロードするために使用することもできます。この製品ファミリーには、トライバンド (2.4/5/6 GHz) をサポートする CYW55913、デュアルバンド (2.4/5 GHz) をサポートするCYW55912、シングルバンド (2.4 GHz) をサポートするCYW55911という3つのバージョンがあります。
主な特長
本製品のほかの特長は次のとおりです。
- 768 KBのSRAMを搭載したTrustZone® CC312搭載Arm® Cortex® M33 192 MHz MCU
- FLASHおよびPSRAM用オンザフライ暗号化/復号化機能を備えたXIP搭載Quad-SPI
- 1x1トライバンド (2.4/5/6 GHz) 20 MHz Wi-Fi 6/6E (802.11ax)
- クラス最高のレンジを実現する、最大+24 dBmのWi-Fi送信電力
- 6 GHz (Wi-Fi 6E) グリーンフィールド スペクトルをサポートして混雑と遅延を軽減
- Matter-over-Wi-Fiのサポート
- Bluetooth® Low Energy 5.4は、Bluetooth Low Energy 2 Mbps、LE Long Range、アドバタイズ拡張、およびLE Long Range向けアドバタイズ コード選択をサポート
- Bluetooth® Low Energyのレンジとパワーも、最大+19 dBmの送信電力によって最適化
- LE Long Rangeの感度はクラス最高の-111.5 dBm
- 広範な周辺機器とGPIOのサポート:3xSCB (I2C/SPI/UART)、TCPWM、7チャネル12-bit ADC、デジタル マイクロフォンのサポート、TCM (I2S/PCM)、最大47個のGPIO
- AES、RSA、ECC、ECDHA、ECDSA、Root-of-Trustのハードウェア サポート
- ライフサイクル管理、ファームウェア認証と暗号化によるセキュア ブート、アンチロールバック、暗号キーの確立、管理をサポートするマルチレイヤー セキュリティ
- PSAレベル2認証可能
インフィニオンは、顧客固有のアプリケーション要件を満たす広範なモジュールおよびプラットフォーム パートナー エコシステムを提供してビジネスの遂行を容易にします。
供給状況について
インフィニオンのCYW55913/2/1はサンプル出荷中です。詳細については CYW5591x-ContactUs@infineon.comにお問い合わせください。
サポート パートナーのコメント
村田製作所
通信モジュール事業部 事業部長、橋本 征朋 氏
「当社は、インフィニオンの新しい革新的なAIROC™ CYW5591x Wi-FiおよびBluetooth コネクテッドMCUファミリーで同社と提携することを嬉しく思います。インフィニオンの新しいWi-Fi 6 SoCを搭載した当社の最新Wi-Fiモジュールと使いやすいソフトウェア開発プラットフォームは、スマートでコネクテッドなさまざまなデバイスのワイヤレス開発と認証を簡素化します。当社は、より多くの開発者がシームレスなコネクティビティをさまざまなフォームファクターで市場に提供できるようになることを期待しています」
AzureWave
バイス プレジデント、パトリック リン (Patrick Lin) 氏
「当社はワイヤレス コネクティビティのトップ プロバイダーとして、業界をリードするインフィニオン テクノロジーズと同社の新しいAIROC™ CYW551x Wi-FiおよびBluetoothファミリーで提携し、当社の新しいWi-Fiモジュールのいくつかに採用することを嬉しく思います。インフィニオンのセキュアで堅牢なコンポーネントを搭載した当社の新しい超小型ワイヤレス モジュールは、モバイルおよびインターネット機器、民生用電子機器、家電製品、将来のスマートでコネクテッドな要件のさらに多くなど、個人用および産業用デバイスにシームレスなコネクティビティを提供します」
USI
高度小型化およびモビリティBG担当シニア バイス プレジデント、メイソン リン (Mason Lin) 氏
「50億個以上のモジュールを出荷した実績と20年にわたる業界経験を誇る当社は、最新のAIROC™ CYW5591x Wi-FiおよびBluetooth コネクテッド MCUファミリーでインフィニオンと提携することを非常に嬉しく思います。当社の小型Wi-Fi/Bluetoothコンボ モジュールにインフィニオンの新しいチップを組み合わせることにより、市場投入までの時間が短縮されるだけでなく、開発者が民生用ポータブル、スマート ホーム、産業用アプリケーションをより幅広い利用者に迅速にもたらすことができるようになります」
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約58,600人の従業員を擁し、2023年会計度 (2022年10月~2023年9月) の売上高は約163億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX) 、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。ウェブサイト www.infineon.com/jp
Press Photos
AIROCCYW5591x Connected Microcontroller (MCU)
Infineon has announced the new AIROC™ CYW5591x Connected Microcontroller (MCU) product family.
JPEG
2126x2126 px
Information Number : INFCSS202406-121j