これはサポート終了製品であることに注意してください。 新しい代替製品バージョンを見る これはサポート終了製品であることに注意してください。 新しい代替製品バージョンを見る
代替品
生産終了
生産終了
RoHS準拠

S2GO PRESSURE DPS368

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

製品仕様情報

  • ファミリー
    Sensor
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
OPN
S2GOPRESSUREDPS368TOBO1
製品ステータス discontinued
インフィニオンパッケージ --
パッケージ名 N/A
包装サイズ 1
包装形態 CONTAINER
水分レベル N/A
モイスチャーパッキン NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS準拠 Yes
Infineon stock last updated:

製品ステータス discontinued
インフィニオンパッケージ --
パッケージ名 -
包装サイズ 1
包装形態 CONTAINER
水分レベル -
モイスチャーパッキン NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
Infineon's Shield2Go boards provide a unique customer and evaluation experience, equipped with the DPS368 barometric pressure sensor and a ready-to-use Arduino library. Customers can develop their system solutions by combining Shield2Go boards with Infineon My IoT adapters, which serve as gateways to external hardware solutions like Arduino and Raspberry PI, expediting the evaluation and development of IoT systems.

特長

  • Package dimensions: 8-pin LGA, 2.0 x 2.5 x 1.1 mm3
  • Operation range:Pressure: 300–1200 hPa
  • Temperature: -40–85°C
  • Precision: ± 0.002 hPa (or ±0.02 m)
  • Rel. accuracy: ± 0.06 hPa (or ±0.5 m)
  • Abs. accuracy: ± 1 hPa (or ±8 m)
  • Temperature accuracy: ± 0.5°C
  • Avg. current consumption: 1.7 µA(pressure measurement) @1Hzsampling rate, standby: 0.5 µA
  • Integrated FIFO
  • Interface: I2C and SPI(both with optional interrupt)

用途

ドキュメント

デザイン リソース