- ToF 3D イメージセンサー
- Current sensors
- ガスセンサー
- 誘導型位置センサー
- MEMSマイクロフォン
- 圧力センサー
- レーダーセンサー
- 磁気位置センサー
- 磁気速度センサー
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
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
Product details
-
Pout max1 kW
-
サブアプリケーション3-phase Motor drive
-
トポロジー3-phase full-bridge
-
ファミリーSFET6 with OptiMOS™ 6, MOTIX™ MCU | 32-bit motor control SoC
-
ボードタイプReference Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションEngine Cooling Fan, radiator fan, 1 kW BLDC motor for 12V application
-
認定Automotive
-
電源電圧12 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
REFENGCOOLFAN1KWTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオンパッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 包装サイズ | 1 | |
| 包装形態 | CONTAINER | |
| 水分レベル | NA | |
| モイスチャーパッキン | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS準拠 | No | |
|
Infineon stock last updated:
|
EA. 在庫あり | |
|
|
||
|
|
||
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオンパッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 包装サイズ | 1 |
| 包装形態 | CONTAINER |
| 水分レベル | NA |
| モイスチャーパッキン | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS対応 | |
機能
- 1 kW 電力 12V 自動冷却ファン用
- 最適化された BOM および PCB サイズ (ø100mm)
- 最適化された熱挙動
- SWD
- ポート、デバッグ接続用 Hall センサー、LIN、ADC ポート
- 高温 FR4 PCB 2oz、
- <レイアウト レイアウト/li> schematics
- スタートガイド ハードウェア設計ガイドライン
- EMC測定レポート
利点
- 市場投入までの時間を短縮
- 最小限のBOMとPCBサイズの縮小
- 最先端のコンポーネント
- デバイスのスケーラビリティ
用途
Bill of Material
ドキュメント
ドキュメント
デザイン リソース
図