REF_140W_HFB_PAG2S
Active and preferred
RoHS対応

REF_140W_HFB_PAG2S

140 W ultra-high power density USB-C EPR adapters with EZ-PD™ PAG2S-PS and XDP™ digital power XDPS2221
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

REF_140W_HFB_PAG2S
REF_140W_HFB_PAG2S
個.

製品仕様情報

  • サブアプリケーション
    USB-C Chargers
  • トポロジー
    Flyback
  • ファミリー
    CoolGaN™
  • ボードタイプ
    Reference Board
  • 入力タイプ
    AC
  • 出力電圧 範囲
    5 V~28 V
  • 出力電流 範囲
    0 A~5 A
  • 周波数 範囲
    47 Hz~63 Hz
  • 対象アプリケーション
    Power Supplies
  • 認定
    Consumer
OPN
REF140WHFBPAG2STOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ N/A
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 0
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
個.
在庫あり
The REF_140W_HFB_PAG2S was developed for USB-PD adapter with a wide input range and output voltage from 5 V to 28 V. The nominal output power of this design is 140 W.It features the industry’s first PD3.1 28V EPR secondary-side controller EZ-PD™ PAG2S-PS that integrated USB PD and synchronous rectification (SR). The primary controller is PFC + hybrid flyback combo controller XDP™ digital power XDPS2221.

特長

  • Single 140 W USB-C PD adapter
  • Input voltage 90-264 VAC, 50-60 Hz
  • Support PD 3.1 EPR solution
  • USB-PD 3.1 for 5 V –28 V output range
  • Primary PFC + hybrid combo controller
  • Secondary USB PD + SR controller
  • Meets DoE VI
  • Meets CoC Tier 2 efficiency standard
  • Low standby consumption (<75 mW)
  • Smaller form factor (22.67 W/in³)

利点

  • High integration in small form factor 
  • Enabling high power density designs
  • Support firmware upgrade

アプリケーション

ドキュメント

デザイン リソース