新規設計は非推奨

GSWP050W-EVBPA

Evaluation board designed to support and expedite the innovation of wireless power transfer systems

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

GSWP050W-EVBPA
GSWP050W-EVBPA

製品仕様情報

  • ファミリー
    CoolGaN™
  • 入力タイプ
    DC
  • 入力電圧 (最大)
    25 V
  • 電力 (最大)
    50 W
OPN
GSWP050WEVBPATOBO2
製品ステータス not for new design
インフィニオンパッケージ --
パッケージ名 N/A
包装サイズ N/A
包装形態 N/A
水分レベル N/A
モイスチャーパッキン N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS準拠 No
Infineon stock last updated:

製品ステータス not for new design
インフィニオンパッケージ --
パッケージ名 -
包装サイズ 0
包装形態
水分レベル -
モイスチャーパッキン
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
The GSWP050W-EVBPA uses the CoolGaN™ power transistors GS61004B in a 6.78 MHz class EF2 power amplifier. The GaN switches are used with the integrated high-speed gate drivers in a push-pull configuration. The outputs are capable of providing switching transition speeds in the nano-seconds range for hard switching applications.

特長

  • Constant current mode
  • Push-pull
  • 100 V / 45 A, 15 mΩ GaN transistors
  • High-speed GaN driver

利点

  • Ease of installation
  • Suitability for high power levels
  • Fast charging

用途

ドキュメント

デザイン リソース