- ToF 3D イメージセンサー
- Current sensors
- ガスセンサー
- 誘導型位置センサー
- MEMSマイクロフォン
- 圧力センサー
- レーダーセンサー
- 磁気位置センサー
- 磁気速度センサー
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
製品仕様情報
-
Pout max320 W
-
アプリケーションHair Dryers, Pumps, Fans
-
インターフェースUSB
-
トポロジー3-Phase Inverter
-
ファミリーIntelligent Power Modules (IPM), iMOTION™ Motor Control ICs, Microcontroller, Motor Driver
-
ボードタイプEvaluation Board
-
モーターパワー max320 W
-
入力タイプDC
-
寸法91x69x33 mm
-
対象アプリケーションConsumer, Motor Control & Drives, Automation
-
製品名EVAL-M1-05F310R
-
電源電圧 max100 V
|
OPN
|
EVALM105F310RTOBO1 | |
|---|---|---|
| 製品ステータス | not for new design | |
| インフィニオンパッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 包装サイズ | 1 | |
| 包装形態 | CONTAINER | |
| 水分レベル | NA | |
| モイスチャーパッキン | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS準拠 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
EA. 在庫あり | |
|
|
||
|
|
||
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオンパッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 包装サイズ | 1 |
| 包装形態 | CONTAINER |
| 水分レベル | NA |
| モイスチャーパッキン | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS対応 | |
機能
- Ready to use DC power stage
- To drive 3-phase motor
- 3 x CIPOS™ Nano IPM on board
- Nominal input voltage 30 ~ 72 Vdc
- Max 320 W output power w/o heatsink
- Max 6.5 A output current per phase
- Over current protection
- Over temperature protection
- Testpads w/ hook for oscill. probes
- MADK M1 20pin interface connector