アクティブ

BGS12PL6 BOARD

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BGS12PL6 BOARD
BGS12PL6 BOARD

製品仕様情報

OPN
BGS12PL6BOARDTOBO1
製品ステータス active
インフィニオンパッケージ N/A
パッケージ名 N/A
包装サイズ 1
包装形態 CONTAINER
水分レベル N/A
モイスチャーパッキン NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS準拠 No
Infineon stock last updated:

製品ステータス
Active
インフィニオンパッケージ N/A
パッケージ名 -
包装サイズ 1
包装形態 CONTAINER
水分レベル -
モイスチャーパッキン NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
The BGS12PL6 is a general purpose high RF power SPDT switch designed for a broad range of high RF power applications, primarily in the transmit path of GSM, WCDMA, and LTE mobile phones. It features very low insertion loss, high port-to-port isolation, low harmonic generation, and a 0.03 to 4 GHz coverage. Additionally, it offers high ESD robustness and integrates on-chip CMOS logic driven by a single-pin CMOS/TTL compatible control input signal.

特長

  •  2 high-linearity TRx paths with power handling capability of up to 35 dBm
  • All ports fully symmetrical
  • Low insertion loss
  • Low harmonic generation
  • High port-to-port isolation
  • 0.03 to 4 GHz coverage
  • High ESD robustness
  • On-chip control logic
  • Very small leadless and halogen free package TSLP-6-4
    (0.7x1.1mm2) with super low height of 0.31 mm

用途

ドキュメント

デザイン リソース