シャシー制御&安全性
インフィニオンの信頼性、拡張性、エネルギー効率に優れた自動車シャーシ ソリューションをご覧ください。
-
このページでは
カテゴリー別の参照
アクティブサスペンションコントロール
インフィニオンのモーター制御チップセット (12 V、48 V、高電圧) と負荷駆動ソリューションを使用して、セミアクティブおよびアクティブ サスペンションシステムをご設計ください。
車載用ブレーキング ソリューション
インフィニオンの最先端の電動ブレーキシステムおよびバイワイヤー ブレーキシステム向けの包括的な製品群をご覧ください。
車載用ブレーキング ソリューション Subfamilies
車載用ステアリング ソリューション
インフィニオンの先進的なステアリング ソリューションは、電動化システムやバイワイヤー システム向けの幅広いポートフォリオを提供しています
車載用ステアリング ソリューション Subfamilies
概要
セーフティは要求案件が増え続ける、自動車業界で長い間重要なトピックです。現在の車載セーフティシステムは高い信頼性と、ますます多くの ISO 規格に準拠している必要があり、同時にコストを維持しなければなりません。理想的には、シャーシ制御システムと安全システムは拡張性が高く、エントリーレベルと高級車の両方に統合できる必要があります。さらに、車載シャーシ セーフティ アプリケーションは、燃料消費を削減するために、高度なエネルギー効率を備えていなければなりません。
従来のシャーシ制御および安全システムに加えて、ADASは今日の自動車業界でますます重要になっています。インフィニオンは実証された知識と経験で、これらすべての種類の車載アプリケーション開発をサポートします。
インフィニオンは自動車産業の現在の安全関連の課題を理解し、それらに対処する準備ができています。コストに配慮した幅広い製品ポートフォリオから、シャーシ制御システムを含むすべての自動車安全アプリケーションへの答えを見つけていただくことができます。当社は同じソースからすべての安全製品を提供できる唯一のサプライヤーであるため、製品をお選びいただく際に、すべての部品がシームレスかつ確実に連携することを確信できます。
リアルタイムのセーフティクリティカルなアプリケーションにおける、機能の複雑さと集積度は増加し続けています。IEC 61508や ISO 26262などの規格によって、自動車および産業用アプリケーションのさらに堅牢な製品および機能安全(FuSa)のコンセプトが要求されています。
インフィニオンの PRO-SIL™ 商標は、SIL(安全度水準)をサポートしている機能を含むインフィニオン製品を示しています。 SILをサポートする機能は、高効率の安全システムに必要なSIL(IEC 61508に準拠)またはASIL(自動車安全度水準)(ISO 26262に準拠)レベルを達成するためのシステム全体の設計を支援します。PRO-SIL™ラベルの付いた製品は、インフィニオン製品の選択に役立ちます。
- センサーやマイクロコントローラー、SILをサポートする機能を提供するアナログおよびパワーマネージメントICを含む幅広いハードウェアポートフォリオ。
- 独立した機能安全管理組織が ISO 26262準拠の安全ライフサイクルをサポートします。
- セーフティマニュアルや安全分析サマリーレポートなどの文書が PRO-SIL™ 製品で利用できるようになります (NDAが必要になる場合があります)。
- インフィニオンは、システムインテグレーターがシステムレベルで必要なASILを達成できるよう、専門的なサポートを提供します。
- インフィニオンの PRO-SIL™ ロゴは、お客様をSILをサポートする機能を備えたインフィニオン製品 (ハードウェア、ソフトウェア、および安全文書) へご案内します。インフィニオンの取り組みにより、セーフティ関連アプリケーションへの統合が簡素化されます。
セーフティは要求案件が増え続ける、自動車業界で長い間重要なトピックです。現在の車載セーフティシステムは高い信頼性と、ますます多くの ISO 規格に準拠している必要があり、同時にコストを維持しなければなりません。理想的には、シャーシ制御システムと安全システムは拡張性が高く、エントリーレベルと高級車の両方に統合できる必要があります。さらに、車載シャーシ セーフティ アプリケーションは、燃料消費を削減するために、高度なエネルギー効率を備えていなければなりません。
従来のシャーシ制御および安全システムに加えて、ADASは今日の自動車業界でますます重要になっています。インフィニオンは実証された知識と経験で、これらすべての種類の車載アプリケーション開発をサポートします。
インフィニオンは自動車産業の現在の安全関連の課題を理解し、それらに対処する準備ができています。コストに配慮した幅広い製品ポートフォリオから、シャーシ制御システムを含むすべての自動車安全アプリケーションへの答えを見つけていただくことができます。当社は同じソースからすべての安全製品を提供できる唯一のサプライヤーであるため、製品をお選びいただく際に、すべての部品がシームレスかつ確実に連携することを確信できます。
リアルタイムのセーフティクリティカルなアプリケーションにおける、機能の複雑さと集積度は増加し続けています。IEC 61508や ISO 26262などの規格によって、自動車および産業用アプリケーションのさらに堅牢な製品および機能安全(FuSa)のコンセプトが要求されています。
インフィニオンの PRO-SIL™ 商標は、SIL(安全度水準)をサポートしている機能を含むインフィニオン製品を示しています。 SILをサポートする機能は、高効率の安全システムに必要なSIL(IEC 61508に準拠)またはASIL(自動車安全度水準)(ISO 26262に準拠)レベルを達成するためのシステム全体の設計を支援します。PRO-SIL™ラベルの付いた製品は、インフィニオン製品の選択に役立ちます。
- センサーやマイクロコントローラー、SILをサポートする機能を提供するアナログおよびパワーマネージメントICを含む幅広いハードウェアポートフォリオ。
- 独立した機能安全管理組織が ISO 26262準拠の安全ライフサイクルをサポートします。
- セーフティマニュアルや安全分析サマリーレポートなどの文書が PRO-SIL™ 製品で利用できるようになります (NDAが必要になる場合があります)。
- インフィニオンは、システムインテグレーターがシステムレベルで必要なASILを達成できるよう、専門的なサポートを提供します。
- インフィニオンの PRO-SIL™ ロゴは、お客様をSILをサポートする機能を備えたインフィニオン製品 (ハードウェア、ソフトウェア、および安全文書) へご案内します。インフィニオンの取り組みにより、セーフティ関連アプリケーションへの統合が簡素化されます。