- ToF 3D イメージセンサー
- Current sensors
- ガスセンサー
- 誘導型位置センサー
- MEMSマイクロフォン
- 圧力センサー
- レーダーセンサー
- 磁気位置センサー
- 磁気速度センサー
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
電子レンジ
高効率の電源スイッチ、安全な接続性、タッチセンサー技術により、最高の調理体験を実現
-
このページでは
概要
インフィニオンの製品を選択することで、競合他社とは一線を画すデザインを簡単に設定できます。当社は、インバータ化されたマイクロ波の包括的なポートフォリオを提供し、すべての消費者のニーズを簡単に満たすことができます。シームレスに連携するように設計されたコンポーネントで最高の価格と性能比を目指せます。これにより、消費電力が少なく、最新のタッチユーザーインターフェースを備えた堅牢で信頼性の高いシステムを設計できます。
利点
- 安全な接続性
- 高効率電源スイッチ
- 信頼性
- エネルギー効率
- 高度な調理機能
- イノベーション
ブロック図
概要
マイクロ波の巨大な世界市場は、大きな競争と価格圧力を特長としています。これに加えて、メーカーは高まる消費者の期待に応え、ますます多くの機能を提供する、より高効率で信頼性の高い家電をを製造する必要があります。より速い調理、高度な調理機能、簡単なクリーニングと安全機能などの利点が重要な役割を果たします。さらに、メーカーは、革新的な新製品をできるだけ早く、魅力的な価格と性能比で市場に投入するという大きなプレッシャーにさらされています。これが、特にインバータ駆動のマイクロ波が大きな人気を博している理由です。高効率と電力制御の向上を手頃な価格で組み合わせています。インバータ化は、電磁場のオン/オフを絶えず切り替えるストレスを軽減し、長い耐用年数を保証します。
インフィニオンは、業界をリードするTRENCHSTOP™ ファミリーの性能と革新的な逆導通IGBT 技術を組み合わせて、新世代のクラス最高のデバイスを生み出しています。モノリシックに統合されたダイオードを備えたRC-H IGBT は、インバータ化された電子レンジなどのソフトスイッチングアプリケーションに最適です。
真の差動入力を備え、負電圧アンダーシュートに対する高い耐性と低損失を保証するインフィニオンのシングルチャネル、非絶縁型EiceDRIVER™ ゲートドライバIC 1EDNx550x により、設計におけるグランドシフトの課題を克服します。1EDNx550x ゲートドライバIC は真の差動入力を備えています。それらの制御信号入力は、接地電位に大きく依存しません。または、インフィニオンのEiceDRIVER™ 25V シングルチャネルローサイド非絶縁型ゲートドライバ 1ED4417x は、過電流保護 (OCP)、障害報告、イネーブル機能を6ピンPG-SOT-23パッケージに搭載しています。1ED4417x ファミリーは、クラス最高の高速障害報告精度を実現し、OCP 閾値許容誤差は+/-5% です。
PSoC® 6 MCUは、高価で消費電力の大きいアプリケーション プロセッサと低集積マイクロコントローラーの間のギャップを埋めます。超低消費電力のPSoC™ 6 MCUは、_FPマッチングアルゴリズム、TFT LCDドライバー、音声認識、モーター制御などの高性能AI/MLタスク用のArm® Cortex® M4 CPUと、低電力システム制御、Bluetooth® LE、CAPSENSE™用のArm® Cortex® M0+を搭載しています。組み込みのセキュリティにより、IoTシステムが保護されます。内蔵のCAPSENSE™ テクノロジーにより、ボタンやディスプレイの堅牢なタッチコントロールを簡単に実装できます。
AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth® コンボはIEEE 802.11a / b / g / n / ac を統合します WLANと Bluetooth® をシングルチップソリューションで実現し、スモール フォームファクターのIoT設計を可能にします。コンボソリューションは、最大433Mbps のPHYデータレートを備えた1x1 SISO と、最大867Mbps のPHYデータレートを備えた2x2 MIMO の両方で利用できます。 これらのソリューションは、一般的なベンダーの外部MCU またはアプリケーションプロセッサ上のLinux と組み合わせて、完全なWi-Fi + Bluetooth® システムを実装することができます。
攻撃者の間で組み込みシステムへの注目が高まっていることに対応するため、インフィニオンは、コネクテッドデバイス向けに最適化されたハイエンドのセキュリティコントローラーをベースにしたOPTIGA™ Trust ハードウェアセキュリティソリューションを提供しています。主要なクラウドプロバイダーへの非常に柔軟で高性能で安全なアクセスを提供します。
予知保全により、パターン認識とインテリジェントなソフトウェアモデルに基づいてデバイスの障害を予測および防止するためのデータ駆動型アプローチが可能になります。必要なデータを収集し、建物内のデバイスの状態を監視できるようにするために、スマートXENSIV™ センサーは、デバイスのステータスの最も重要なパラメータを記録するのに役立ちます。
インフィニオンの最新世代の固定周波数CoolSET™ AC-DC 統合パワーステージは、擬似共振スイッチング方式を採用しており、堅牢性と優れた性能が向上しています。インフィニオンの固定周波数CoolSET™ は、内蔵の周波数ステップダウンにより、中負荷および軽負荷でより高い効率と低いスイッチング周波数を提供します。
当社の最新のソリッドステートRF 駆動電子レンジ向けソリューションは、消費者がより良い調理体験を実現するのに役立ちます。正確な調理、食品品質の向上、一貫性の向上、選択的な加熱、および用途が広く複雑な調理の組み合わせを提供します。
OptiMOS™ 5および600 V CoolMOS™ P7を組み合わせることで、1台または複数の250 W ユニットを使用して、目的の電力レベルの電子レンジを構築できます。RFパワートランジスタとアーキテクチャは、あらゆる種類の電力制御、位相シフト、および周波数調整を提供し、電子レンジが複雑な組み合わせを調理できるようにします。また、30 V の動作電圧は安全性を向上させ、マグネトロンの4kV 電源を置き換えます。
CoolSiC™ 650 V ショットキーダイオードは、市場で最高の価格と性能比、および顧客価値を提供します。高度なSiC半導体製造装置、確かな実績、最高品質、および非常にきめ細かく完全なG5およびG6ポートフォリオに基づいています。よりコンパクトなパッケージと薄型ウェーハ技術により、当社の650 V CoolMOS™ SJ MOSFET ファミリーを補完します。CoolSiC™ ショットキーダイオードは、Si ダイオードの代替品と比較して、より優れた効率で説得力があります。
マイクロ波の巨大な世界市場は、大きな競争と価格圧力を特長としています。これに加えて、メーカーは高まる消費者の期待に応え、ますます多くの機能を提供する、より高効率で信頼性の高い家電をを製造する必要があります。より速い調理、高度な調理機能、簡単なクリーニングと安全機能などの利点が重要な役割を果たします。さらに、メーカーは、革新的な新製品をできるだけ早く、魅力的な価格と性能比で市場に投入するという大きなプレッシャーにさらされています。これが、特にインバータ駆動のマイクロ波が大きな人気を博している理由です。高効率と電力制御の向上を手頃な価格で組み合わせています。インバータ化は、電磁場のオン/オフを絶えず切り替えるストレスを軽減し、長い耐用年数を保証します。
インフィニオンは、業界をリードするTRENCHSTOP™ ファミリーの性能と革新的な逆導通IGBT 技術を組み合わせて、新世代のクラス最高のデバイスを生み出しています。モノリシックに統合されたダイオードを備えたRC-H IGBT は、インバータ化された電子レンジなどのソフトスイッチングアプリケーションに最適です。
真の差動入力を備え、負電圧アンダーシュートに対する高い耐性と低損失を保証するインフィニオンのシングルチャネル、非絶縁型EiceDRIVER™ ゲートドライバIC 1EDNx550x により、設計におけるグランドシフトの課題を克服します。1EDNx550x ゲートドライバIC は真の差動入力を備えています。それらの制御信号入力は、接地電位に大きく依存しません。または、インフィニオンのEiceDRIVER™ 25V シングルチャネルローサイド非絶縁型ゲートドライバ 1ED4417x は、過電流保護 (OCP)、障害報告、イネーブル機能を6ピンPG-SOT-23パッケージに搭載しています。1ED4417x ファミリーは、クラス最高の高速障害報告精度を実現し、OCP 閾値許容誤差は+/-5% です。
PSoC® 6 MCUは、高価で消費電力の大きいアプリケーション プロセッサと低集積マイクロコントローラーの間のギャップを埋めます。超低消費電力のPSoC™ 6 MCUは、_FPマッチングアルゴリズム、TFT LCDドライバー、音声認識、モーター制御などの高性能AI/MLタスク用のArm® Cortex® M4 CPUと、低電力システム制御、Bluetooth® LE、CAPSENSE™用のArm® Cortex® M0+を搭載しています。組み込みのセキュリティにより、IoTシステムが保護されます。内蔵のCAPSENSE™ テクノロジーにより、ボタンやディスプレイの堅牢なタッチコントロールを簡単に実装できます。
AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth® コンボはIEEE 802.11a / b / g / n / ac を統合します WLANと Bluetooth® をシングルチップソリューションで実現し、スモール フォームファクターのIoT設計を可能にします。コンボソリューションは、最大433Mbps のPHYデータレートを備えた1x1 SISO と、最大867Mbps のPHYデータレートを備えた2x2 MIMO の両方で利用できます。 これらのソリューションは、一般的なベンダーの外部MCU またはアプリケーションプロセッサ上のLinux と組み合わせて、完全なWi-Fi + Bluetooth® システムを実装することができます。
攻撃者の間で組み込みシステムへの注目が高まっていることに対応するため、インフィニオンは、コネクテッドデバイス向けに最適化されたハイエンドのセキュリティコントローラーをベースにしたOPTIGA™ Trust ハードウェアセキュリティソリューションを提供しています。主要なクラウドプロバイダーへの非常に柔軟で高性能で安全なアクセスを提供します。
予知保全により、パターン認識とインテリジェントなソフトウェアモデルに基づいてデバイスの障害を予測および防止するためのデータ駆動型アプローチが可能になります。必要なデータを収集し、建物内のデバイスの状態を監視できるようにするために、スマートXENSIV™ センサーは、デバイスのステータスの最も重要なパラメータを記録するのに役立ちます。
インフィニオンの最新世代の固定周波数CoolSET™ AC-DC 統合パワーステージは、擬似共振スイッチング方式を採用しており、堅牢性と優れた性能が向上しています。インフィニオンの固定周波数CoolSET™ は、内蔵の周波数ステップダウンにより、中負荷および軽負荷でより高い効率と低いスイッチング周波数を提供します。
当社の最新のソリッドステートRF 駆動電子レンジ向けソリューションは、消費者がより良い調理体験を実現するのに役立ちます。正確な調理、食品品質の向上、一貫性の向上、選択的な加熱、および用途が広く複雑な調理の組み合わせを提供します。
OptiMOS™ 5および600 V CoolMOS™ P7を組み合わせることで、1台または複数の250 W ユニットを使用して、目的の電力レベルの電子レンジを構築できます。RFパワートランジスタとアーキテクチャは、あらゆる種類の電力制御、位相シフト、および周波数調整を提供し、電子レンジが複雑な組み合わせを調理できるようにします。また、30 V の動作電圧は安全性を向上させ、マグネトロンの4kV 電源を置き換えます。
CoolSiC™ 650 V ショットキーダイオードは、市場で最高の価格と性能比、および顧客価値を提供します。高度なSiC半導体製造装置、確かな実績、最高品質、および非常にきめ細かく完全なG5およびG6ポートフォリオに基づいています。よりコンパクトなパッケージと薄型ウェーハ技術により、当社の650 V CoolMOS™ SJ MOSFET ファミリーを補完します。CoolSiC™ ショットキーダイオードは、Si ダイオードの代替品と比較して、より優れた効率で説得力があります。