LED ドライバ用ソリューション
インフィニオンのカスタマイズされたLEDドライバIC、HV MOSFET、1–10 V調光ICを用いて、小型で革新的なLEDドライバを実現します。
-
このページでは
概要
LED ドライバは、さまざまな電力クラス、調光範囲、および入力電圧レベルのLED に定電流を供給します。 顧客および規制の要件により、光と電力の高い品質が必要です。 インフィニオンは、照明業界への長年にわたる取り組みに基づき、さまざまなトポロジーや地域のLED ドライバ向けにカスタマイズされたソリューションを開発してきました。 インフィニオンなら、あらゆるLED 照明設計に適切なトポロジーと機能を提供できます。
利点
- 高光品質のIC
- 高い電力品質のIC
- 小型フォームファクターを実現するIC
- 低スイッチング損失のCoolMOS™
- 電力密度を高めるGaNデバイス
- 1~10 Vの調光IC内蔵
- 80 V DC-DC降圧コンバーター
ブロックダイヤグラム
概要
LED アプリケーションは、多くの場合、AC-DC 電源から電力を供給されます。 LED ドライバの目的はLED を流れる電流を制御することであるため、定電流を供給するLED ドライバが必要になります。
LED 照明が必要とする通信など多くの機能にもかかわらず、いくつかの機能が集中する電源ブロックの開発は重要なポイントです。 LED照明ドライバを含む現在のLEDソリューションは、DALI、プッシュ調光、NFC構成、または1-10Vを使用するさまざまなトポロジに対して優れた調光オプションを提供します。
LED照明電源ユニットとLEDドライバの設計は、最大の効率、力率(PFC)、全高調波歪み(THD)を提供する必要があり、安全性(EN 61347-1/-2-13)、EMC(EN 55015)、高調波電流エミッション、およびULやIECなどの規格のさらに特定の要件に関する特定の要件の対象となります。
インフィニオンは、LED ドライバ向けの半導体ソリューションの広範囲なポートフォリオを提供し、多様で革新的なLED 照明設計を作成できます。
AC-DC 段をはじめ、PFC、フライバック、LLC、LCC など、定電流出力用の多くのトポロジーに対応するIC を提供しています。 また、AC-DC 段用のCoolMOS™ 高電圧パワーMOSFET も提供しています。 DC-DC ステージに移ると、当社のポートフォリオにはDC-DC 降圧コントローラーが含まれています。 また、構成用のNFC ICと1 - 10 V調光インターフェースICも提供しています。
以下のブロック図で、ソリューションの完全な内訳をご覧ください。
インフィニオンは、幅広いLED 照明アプリケーションで使用できるクラス最高の技術を備えた革新的で高性能なLED ドライバIC ソリューションを提供しています。 照明アプリケーションで使用されるLED ドライバのタイプは、全体的なパフォーマンスに大きな影響を与えます。 したがって、ニーズに最適な適切なLEDドライバIC 製品を選択することで、多くの点でメリットが得られます。
使用するLED ドライバを選択する際には、定電流LED ドライバと定電圧LED ドライバの違いを知ることが重要です。 2つの主な違いは、定電流LED ドライバは特定の出力電圧範囲内で動作し、出力電流が固定されるように設計されているのに対し、定電圧LED ドライバは単一のDC 出力電圧用に設計されていることです。 したがって、調光可能な定電流LED ドライバの望ましい機能は、高効率、高力率 (PF)、低全高調波歪み (THD)、および安定した出力電流です。 これらは、街灯、ハイベイ照明、オフィス照明などの高品質のLED照明に適したオプションです。
LED照明アプリケーションで使用されるLEDドライバの種類は、効率、調光機能、電力品質、光品質 (リップル/フリッカー)、パラメーター設定可能性 (出力電流)、および電力監視などのアドオン機能のサポートなど、システム性能に大きな影響を与えます。製品寿命の効率は、トポロジーの選択とLEDドライバチップを含む使用部品の選択によって影響を受けます。
たとえば、共振トポロジーは、LEDドライバの効率を5%向上させます。適切なMOSFET、高電圧起動セル、同期整流によっても性能が向上します。屋内の一般照明では、光出力を1%に調光することが現在主流となっています。設計では通常、特定のレベルまではアナログ調光を使用し、それより低いレベルではPWMに切り替えます。多くのお客様は、50%の調光でPFCおよびTHD準拠を要求します。シングルステージフライバックLEDドライバ電源の出力電流リップルは通常、約±30%になります。このリップルに対する不満から、シングルステージPFCフライバックとセカンダリバックを組み合わせた2ステージトポロジーの採用が進んでいます。
インフィニオンのLEDライトドライバは、GaNソリューションを活用することで、さらに効率的な電力変換、さらに高速なスイッチング、および向上した電力密度を実現し、最終的に統合を強化します。当社のGaNテクノロジーは、より高い効率、改善された熱性能、高度な電力管理を可能にし、現代の照明システムに最適な選択肢となっています。
インフィニオンのGaN製品ポートフォリオおよびソリューションは、シングル フライバック トポロジー用のICL8830、PFCおよび非対称ハーフブリッジ用のXDPS2221E、スタンドアロンの非対称ハーフブリッジ用のXDPS22201Eなど、システムのスイッチング周波数を制限することなくGaNおよびSiデバイスを駆動するために特別に設計された、さまざまなカスタマイズされたICを提供しています。さらに、WBGを効果的に駆動し、非常に広い電力範囲で効果的な電力変換を実行するために、PSOC™ Control C3と呼ばれるMCUファミリーを開発しました。GaNHEMTの高速スイッチング過渡に対応するため、ICL8830は高周波動作をサポートしています。
インフィニオンのGaNテクノロジーを活用して、電力密度の向上とエネルギー消費の削減を優先する効率的なLED電子ドライバソリューションを設計、作成しましょう。
LED アプリケーションは、多くの場合、AC-DC 電源から電力を供給されます。 LED ドライバの目的はLED を流れる電流を制御することであるため、定電流を供給するLED ドライバが必要になります。
LED 照明が必要とする通信など多くの機能にもかかわらず、いくつかの機能が集中する電源ブロックの開発は重要なポイントです。 LED照明ドライバを含む現在のLEDソリューションは、DALI、プッシュ調光、NFC構成、または1-10Vを使用するさまざまなトポロジに対して優れた調光オプションを提供します。
LED照明電源ユニットとLEDドライバの設計は、最大の効率、力率(PFC)、全高調波歪み(THD)を提供する必要があり、安全性(EN 61347-1/-2-13)、EMC(EN 55015)、高調波電流エミッション、およびULやIECなどの規格のさらに特定の要件に関する特定の要件の対象となります。
インフィニオンは、LED ドライバ向けの半導体ソリューションの広範囲なポートフォリオを提供し、多様で革新的なLED 照明設計を作成できます。
AC-DC 段をはじめ、PFC、フライバック、LLC、LCC など、定電流出力用の多くのトポロジーに対応するIC を提供しています。 また、AC-DC 段用のCoolMOS™ 高電圧パワーMOSFET も提供しています。 DC-DC ステージに移ると、当社のポートフォリオにはDC-DC 降圧コントローラーが含まれています。 また、構成用のNFC ICと1 - 10 V調光インターフェースICも提供しています。
以下のブロック図で、ソリューションの完全な内訳をご覧ください。
インフィニオンは、幅広いLED 照明アプリケーションで使用できるクラス最高の技術を備えた革新的で高性能なLED ドライバIC ソリューションを提供しています。 照明アプリケーションで使用されるLED ドライバのタイプは、全体的なパフォーマンスに大きな影響を与えます。 したがって、ニーズに最適な適切なLEDドライバIC 製品を選択することで、多くの点でメリットが得られます。
使用するLED ドライバを選択する際には、定電流LED ドライバと定電圧LED ドライバの違いを知ることが重要です。 2つの主な違いは、定電流LED ドライバは特定の出力電圧範囲内で動作し、出力電流が固定されるように設計されているのに対し、定電圧LED ドライバは単一のDC 出力電圧用に設計されていることです。 したがって、調光可能な定電流LED ドライバの望ましい機能は、高効率、高力率 (PF)、低全高調波歪み (THD)、および安定した出力電流です。 これらは、街灯、ハイベイ照明、オフィス照明などの高品質のLED照明に適したオプションです。
LED照明アプリケーションで使用されるLEDドライバの種類は、効率、調光機能、電力品質、光品質 (リップル/フリッカー)、パラメーター設定可能性 (出力電流)、および電力監視などのアドオン機能のサポートなど、システム性能に大きな影響を与えます。製品寿命の効率は、トポロジーの選択とLEDドライバチップを含む使用部品の選択によって影響を受けます。
たとえば、共振トポロジーは、LEDドライバの効率を5%向上させます。適切なMOSFET、高電圧起動セル、同期整流によっても性能が向上します。屋内の一般照明では、光出力を1%に調光することが現在主流となっています。設計では通常、特定のレベルまではアナログ調光を使用し、それより低いレベルではPWMに切り替えます。多くのお客様は、50%の調光でPFCおよびTHD準拠を要求します。シングルステージフライバックLEDドライバ電源の出力電流リップルは通常、約±30%になります。このリップルに対する不満から、シングルステージPFCフライバックとセカンダリバックを組み合わせた2ステージトポロジーの採用が進んでいます。
インフィニオンのLEDライトドライバは、GaNソリューションを活用することで、さらに効率的な電力変換、さらに高速なスイッチング、および向上した電力密度を実現し、最終的に統合を強化します。当社のGaNテクノロジーは、より高い効率、改善された熱性能、高度な電力管理を可能にし、現代の照明システムに最適な選択肢となっています。
インフィニオンのGaN製品ポートフォリオおよびソリューションは、シングル フライバック トポロジー用のICL8830、PFCおよび非対称ハーフブリッジ用のXDPS2221E、スタンドアロンの非対称ハーフブリッジ用のXDPS22201Eなど、システムのスイッチング周波数を制限することなくGaNおよびSiデバイスを駆動するために特別に設計された、さまざまなカスタマイズされたICを提供しています。さらに、WBGを効果的に駆動し、非常に広い電力範囲で効果的な電力変換を実行するために、PSOC™ Control C3と呼ばれるMCUファミリーを開発しました。GaNHEMTの高速スイッチング過渡に対応するため、ICL8830は高周波動作をサポートしています。
インフィニオンのGaNテクノロジーを活用して、電力密度の向上とエネルギー消費の削減を優先する効率的なLED電子ドライバソリューションを設計、作成しましょう。