- ToF 3D イメージセンサー
- Current sensors
- ガスセンサー
- 誘導型位置センサー
- MEMSマイクロフォン
- 圧力センサー
- レーダーセンサー
- 磁気位置センサー
- 磁気速度センサー
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
四半期報告書
2026/02/10
ビジネス&財務プレス
2026/02/04
ビジネス&財務プレス
2025/12/16
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/02/17
四半期報告書
2026/02/10
ビジネス&財務プレス
2026/02/04
ビジネス&財務プレス
2025/12/16
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
電動ブレーキブースター
従来のエンジン負圧アシストシステムの代わりに、電動ブレーキブースター (EBB) は電気モーターを使用してドライバーがブレーキをかけるのを支援します。
-
このページでは
概要
より高いエネルギー効率への要求は、ハイブリッド車や電気自動車に共通する次世代ブレーキ用に特別に設計された電動ブレーキブースターなどブレーキシステムへのより柔軟なアプローチの必要性を生み出します。電動ブレーキブースターアプリケーションを設計する場合、重要なのは、最高の品質、安全性、セキュリティ、および可用性を備えた信頼できるコンポーネントを用意することです。インフィニオンは、完全なサポートと専門知識ですべてを提供します。
利点
- スケーラビリティと相互運用性
- 高い設計柔軟性
- チップセットソリューションの単一ソース
- ソフトウェアOTAによる適応性
- 簡単なデザインインで市場投入までの時間の短縮
- 信頼性の高い品質と性能
ブロック図
概要
ブレーキとステアリングは車両の最も重要な安全機能の2つであることを認識しており、ISO 26262に準拠し、安全性と堅牢性の最も厳しい基準を満たすために開発された製品を使用して、機能安全へのシステムレベルのアプローチに適用します。
自動車分野での確かな実績と長年の経験を持つインフィニオンは、あらゆるブレーキプロジェクトに最適なパートナーです。 当社のコンポーネントは、シームレスに動作し、可能な限り最高の安全基準を満たすように設計およびテストされています。当社のチップセットは社内で調整されているため、開発労力を削減しながら安全性を確保するための相互運用性を期待できます。小さなフットプリントと統合された機能のおかげで、当社のソリューションはBOMの削減に貢献します。
電動ブレーキブースターシステムの主な利点の1つは、エンジン負圧アシストシステムよりも応答性が高いことです。 これは、エンジンがアイドリング中またはオフのときでも、電気モーターがブレーキに瞬時に電力を供給するためです。これはドライバーが車両をより迅速に停止するのに役立つため、緊急ブレーキの状況で大きな利点となります。
電動ブレーキブースターシステムのもう一つの利点は、エンジン負圧アシストシステムよりも効率的であることです。これは、電気モーターが動作するために負圧を必要としないため、エネルギー消費の改善に役立つためです。
電動ブレーキブースターシステムは、一般的にエンジン負圧アシストシステムよりもコンパクトであるため、小型車への取り付けが簡単です。
最後に、EBBシステムはエンジン負圧アシストシステムよりも可動部品が少ないため、信頼性が高く、メンテナンスが容易です。
ハイブリッド車や電気自動車、さらには現代の高効率燃焼エンジンなどの次世代ドライブトレインには、新しいブレーキ支援システムが必要です。従来のシステムは、主に内燃機関や真空ポンプによって生成される負圧に依存しており、電気エネルギーとボンネットの下のパッケージスペースを消費するだけでなく、将来の運転支援システムに対して十分な柔軟性もありません。
インフィニオンは、自動車業界向けの高品質サプライヤーとして確かな実績があります。長年にわたり、当社は、最高の設計柔軟性を実現するために、設計が簡単でスケーラブルな幅広い製品ファミリーを開発してきました。 現在、安全で安心な電気ブレーキブースターのための完全で費用効果の高いチップセットソリューションを提供しています。これには、フェイルセーフシステムだけでなく、部分的および完全な冗長システムも含まれます。確かな実績、社内の専門知識、アプリケーション知識、および信頼できるソリューションにより、当社は安全モーター制御のパートナーです。
ブレーキとステアリングは車両の最も重要な安全機能の2つであることを認識しており、ISO 26262に準拠し、安全性と堅牢性の最も厳しい基準を満たすために開発された製品を使用して、機能安全へのシステムレベルのアプローチに適用します。
自動車分野での確かな実績と長年の経験を持つインフィニオンは、あらゆるブレーキプロジェクトに最適なパートナーです。 当社のコンポーネントは、シームレスに動作し、可能な限り最高の安全基準を満たすように設計およびテストされています。当社のチップセットは社内で調整されているため、開発労力を削減しながら安全性を確保するための相互運用性を期待できます。小さなフットプリントと統合された機能のおかげで、当社のソリューションはBOMの削減に貢献します。
電動ブレーキブースターシステムの主な利点の1つは、エンジン負圧アシストシステムよりも応答性が高いことです。 これは、エンジンがアイドリング中またはオフのときでも、電気モーターがブレーキに瞬時に電力を供給するためです。これはドライバーが車両をより迅速に停止するのに役立つため、緊急ブレーキの状況で大きな利点となります。
電動ブレーキブースターシステムのもう一つの利点は、エンジン負圧アシストシステムよりも効率的であることです。これは、電気モーターが動作するために負圧を必要としないため、エネルギー消費の改善に役立つためです。
電動ブレーキブースターシステムは、一般的にエンジン負圧アシストシステムよりもコンパクトであるため、小型車への取り付けが簡単です。
最後に、EBBシステムはエンジン負圧アシストシステムよりも可動部品が少ないため、信頼性が高く、メンテナンスが容易です。
ハイブリッド車や電気自動車、さらには現代の高効率燃焼エンジンなどの次世代ドライブトレインには、新しいブレーキ支援システムが必要です。従来のシステムは、主に内燃機関や真空ポンプによって生成される負圧に依存しており、電気エネルギーとボンネットの下のパッケージスペースを消費するだけでなく、将来の運転支援システムに対して十分な柔軟性もありません。
インフィニオンは、自動車業界向けの高品質サプライヤーとして確かな実績があります。長年にわたり、当社は、最高の設計柔軟性を実現するために、設計が簡単でスケーラブルな幅広い製品ファミリーを開発してきました。 現在、安全で安心な電気ブレーキブースターのための完全で費用効果の高いチップセットソリューションを提供しています。これには、フェイルセーフシステムだけでなく、部分的および完全な冗長システムも含まれます。確かな実績、社内の専門知識、アプリケーション知識、および信頼できるソリューションにより、当社は安全モーター制御のパートナーです。