IoT向けレーダーセンサー
産業および民生用アプリケーション向けのXENSIV™ 24 GHzおよび60 GHzレーダーセンシングソリューション - 小型、高精度、高精密
-
このページでは
カテゴリー別の参照
IoT向け60 GHz CMOSレーダーセンサー
スタンドアロンの存在検出と高度なレーダーセンシングに対応する統合処理機能を備えたXENSIV™ 60 GHzレーダーセンサー
概要
レーダーチップのマーケットリーダーとして、インフィニオンはXENSIV™ センサーファミリーの一部として、ドップラーレーダーやFMCW レーダーシステムなど、ミリ波レーダーセンサーの幅広いポートフォリオを提供しています。このポートフォリオには、市場で最小の24GHz MMICと、現在入手可能な最大かつ最も統合された24GHzレーダートランシーバーファミリーが含まれます。 XENSIV™ BGT60LTR11AIPは、自律モードにより市場で最も使いやすいレーダーセンサーであり、BGT60UTR11AIPはアンテナを内蔵した最小の60GHzセンサーです。複数の受信アンテナを備えた60 GHzファミリーは、角度分が可能性です。
インフィニオンのレーダーセンサーは、最高のRF性能、低消費電力、最高の感度を特長としており、人間の目には見えない小さな動きでも検出できます。
インフィニオンの24GHzおよび60GHzレーダーポートフォリオにより、幅広いアプリケーションに対応できます。 例えば、照明ソリューション、自動ドア、カメラやセキュリティシステム、スマートホームデバイスなどの動作検知トリガーシステムは、インフィニオンのレーダーセンサーソリューションで開発できます。
PIRのような他の動作検出技術とは対照的に、レーダー技術は大きな利点を提供します。 これには、システムサイズの縮小、精度の向上、検出されたオブジェクトのより正確な測定が含まれます。 たとえば、ドローンに24GHzレーダーセンサーを使用すると、ソフトランディングと障害物回避が向上します。 さらに、IoTレーダーセンサーは、移動する物体の方向、物体の速度、距離、さらにはアンテナ構成によっては移動する物体の位置も決定できます。
24GHzセンサーは自由空間の減衰が少ないため、屋外および長い検出範囲のアプリケーションに最適です。 また、アンテナはパッケージに組み込まれていないため、アンテナパターン、つまり放射パターンを自由に設計できます。 これに対し、インフィニオンのXENSIV™の60GHzレーダーセンサーの多くは、AIP(Antennas-in-Package)技術を採用しているため、はるかに小型のレーダーシステムの構築が可能となり、RF設計の手間が省けます。
24 GHzセンサーの場合、FMCWレーダー動作の帯域幅は、規制されたISM帯域内で250 MHzをカバーします。 60GHzセンサーでは、最大7GHzのライセンス不要の超広帯域を短距離レーダーアプリケーションに使用できます。 その結果、60 GHz FMCW IoTレーダーシステムは、より優れた範囲分解能を提供できるため、高度なセンシングのユースケースに最適です。 これらには、正確なセグメンテーションと追跡、レベルセンシング、ジェスチャーセンシング、材料分類、またはバイタルセンシング(呼吸数と心拍数)が含まれます。
インフィニオンのIoTおよび民生向けXENSIV™レーダーセンサは、スマートホームアプリケーションを含む産業市場と民生市場の両方のニーズを満たすように設計されています。その成功の顕著な例は、BGT60TR13C 60GHzレーダーセンサーをGoogle Pixel 4スマートフォンに統合したことです。また、Samsung FrameスマートテレビにBGT60LTR11AIPが統合されたことも成功事例であり、インフィニオンのレーダー技術の汎用性と革新的な能力を示しています。また、エアコンやサーモスタット、自転車レーダーシステム、レーダー技術を活用した睡眠監視装置など、さまざまな家電製品にも展開され、成功を収めています。
産業分野では、XENSIV™レーダーセンサーも大きな影響を与えており、次のような用途で使用されています。
トラフィック監視、
そしてスマートサニタリーシステム。
レーダーチップのマーケットリーダーとして、インフィニオンはXENSIV™ センサーファミリーの一部として、ドップラーレーダーやFMCW レーダーシステムなど、ミリ波レーダーセンサーの幅広いポートフォリオを提供しています。このポートフォリオには、市場で最小の24GHz MMICと、現在入手可能な最大かつ最も統合された24GHzレーダートランシーバーファミリーが含まれます。 XENSIV™ BGT60LTR11AIPは、自律モードにより市場で最も使いやすいレーダーセンサーであり、BGT60UTR11AIPはアンテナを内蔵した最小の60GHzセンサーです。複数の受信アンテナを備えた60 GHzファミリーは、角度分が可能性です。
インフィニオンのレーダーセンサーは、最高のRF性能、低消費電力、最高の感度を特長としており、人間の目には見えない小さな動きでも検出できます。
インフィニオンの24GHzおよび60GHzレーダーポートフォリオにより、幅広いアプリケーションに対応できます。 例えば、照明ソリューション、自動ドア、カメラやセキュリティシステム、スマートホームデバイスなどの動作検知トリガーシステムは、インフィニオンのレーダーセンサーソリューションで開発できます。
PIRのような他の動作検出技術とは対照的に、レーダー技術は大きな利点を提供します。 これには、システムサイズの縮小、精度の向上、検出されたオブジェクトのより正確な測定が含まれます。 たとえば、ドローンに24GHzレーダーセンサーを使用すると、ソフトランディングと障害物回避が向上します。 さらに、IoTレーダーセンサーは、移動する物体の方向、物体の速度、距離、さらにはアンテナ構成によっては移動する物体の位置も決定できます。
24GHzセンサーは自由空間の減衰が少ないため、屋外および長い検出範囲のアプリケーションに最適です。 また、アンテナはパッケージに組み込まれていないため、アンテナパターン、つまり放射パターンを自由に設計できます。 これに対し、インフィニオンのXENSIV™の60GHzレーダーセンサーの多くは、AIP(Antennas-in-Package)技術を採用しているため、はるかに小型のレーダーシステムの構築が可能となり、RF設計の手間が省けます。
24 GHzセンサーの場合、FMCWレーダー動作の帯域幅は、規制されたISM帯域内で250 MHzをカバーします。 60GHzセンサーでは、最大7GHzのライセンス不要の超広帯域を短距離レーダーアプリケーションに使用できます。 その結果、60 GHz FMCW IoTレーダーシステムは、より優れた範囲分解能を提供できるため、高度なセンシングのユースケースに最適です。 これらには、正確なセグメンテーションと追跡、レベルセンシング、ジェスチャーセンシング、材料分類、またはバイタルセンシング(呼吸数と心拍数)が含まれます。
インフィニオンのIoTおよび民生向けXENSIV™レーダーセンサは、スマートホームアプリケーションを含む産業市場と民生市場の両方のニーズを満たすように設計されています。その成功の顕著な例は、BGT60TR13C 60GHzレーダーセンサーをGoogle Pixel 4スマートフォンに統合したことです。また、Samsung FrameスマートテレビにBGT60LTR11AIPが統合されたことも成功事例であり、インフィニオンのレーダー技術の汎用性と革新的な能力を示しています。また、エアコンやサーモスタット、自転車レーダーシステム、レーダー技術を活用した睡眠監視装置など、さまざまな家電製品にも展開され、成功を収めています。
産業分野では、XENSIV™レーダーセンサーも大きな影響を与えており、次のような用途で使用されています。
トラフィック監視、
そしてスマートサニタリーシステム。