マルチコプターのためのOPTIGA™ Trust X

強力な認証がなければ、ドローンは、本来の操縦者とハイジャッカーによる遠隔操縦を区別できません。伝送するデータを暗号化および認証していなければ、制御指令がリバースエンジニアリングされてしまいます。

  • ハイジャック、ドローンデータの盗聴、ドローンの不正認証、飛行禁止区域の回避
  • その他の新たな脅威:知的財産の盗難、事業継続性を損なう業務中断、企業のブランドイメージ棄損および企業存続の危機
  • 高度なセキュリティ: CC EAL 6+ (high)認証済みのセキュリティコントローラ、DTLSサポート、 X.509認証サポート、TRNG AIS-31認証済み、USB Type C認証サポート、柔軟なカスタマイズが可能な暗号化ツールボックス
  • 拡張動作温度範囲: -25~+85°C-40~+105°C
  • 広範囲にわたるユースケース: 相互認証、セキュアな通信、保管データの保護、ライフサイクル管理、電力管理、セキュアなソフトウェア更新、プラットフォーム完全性の保護
  • 容易な実装: フルターンキーソリューション、お客様固有の公開鍵システムを提供、ホストコードを提供