60 GHz レーダー搭載スマート電波センサー モジュール
人感センサーや存在検知に最適な、60 GHzミリ波レーダーセンサーを搭載したモジュール。世界最小レベルのサイズで制御・信号処理用MCUも搭載。そのまま使えるソフトウェアも提供中。技適認定取得済みでスピーディーな開発が可能。
#MakeIoTworkポッドキャスト:
存在検知や人感センサーなどwithコロナ時代のシステムを実現する60 GHzレーダー モジュールを日清紡マイクロデバイス社と共同開発。
この世界最小クラスのレーダー モジュールの背景やどんなことができるようになるのか、お話を伺っていきたいと思います。
[2021/11/15]
本モジュールが ET & IoT AWARD 2021の「IoT Technology優秀賞」を受賞しました!
人流検知や見守り(安全確認)を高精度で行える点や、使いやすさ(技適認定済み・小型モジュール化)などが評価されての受賞となりました。
10x13.4x1.2mmのICライクな超小型パッケージにインフィニオン製60GHzミリ波レーダセンサICと制御・信号処理用MCUを内蔵し、日本国内で利用可能な技術基準適合認定を取得した世界最小レベルのセンサモジュールです(型番名:NJR4652 シリーズ)。
ターンキーソリューションとして、インフィニオンが提供するSmart Entrance Counter SolutionとPresence Detectionが利用できます。存在検知や人感センサのアプリケーション開発に最適です。
特長
- 60GHz帯ミリ波センサモジュール
- インフィニオン製レーダーセンサIC搭載
- RF制御・信号処理用MCU内蔵
- SMT対応超小型モジュール10 x 13.4 x 1.2 mm3
- アンテナ構成 - 1・TX / 3・RX
- 製品単体で技術基準適合認定取得
インフィニオンが用意する2種類の人感センサアプリケーションが利用可能です。
プログラミングは不要ですぐに使用できます。
エントランス等での入退出の頻度を検出できます。進入と退出を個別に識別することができるため、高機能なエントランスセンサとして利用できます
オフィスや会議室等での人の有無(存在)を検出できます。静止している人も検出することが可能です。検出対象までの距離情報も得ることができます。
図のモジュール評価ツールを提供します。PCがあればすぐに評価開始可能です。
- モジュール実装済みインターポーザ基板
- USBインターフェイス用基板(インターポーザ基板を接続)
- 評価用ソフトウェア(GUI)
システムの概要
BGT60TR13Cは、1つの送信アンテナ(TX)からFMCW信号を出力し、3つの受信アンテナ(RX)で対象物からのエコー信号を受信します。
また、受信アンテナ毎にベースバンドフィルタ、VGAおよびADCを持ちます。これらによりデジタル化した受信信号を出力します。
出力信号はアプリケーションプロセッサ(AP)に渡されます.
つまり、標準的なセンサシステムでは下記の構成となります(下図参照)。
- BGT60TR13C : RF信号、送信・受信の制御及び、サンプリングされた受信信号(レーダ信号)の出力
- アプリケーションプロセッサ(AP) : レーダ信号を用いた各種信号処理とユーザインターフェース、外部機器との通信処理
特長
- FMCW方式60GHzレーダーセンサー
- 5.5GHz帯域幅
- パッケージ内アンテナ内蔵 (1xTX, 3xRX)
- 自律制御可能なシステム構成
- 動作設定とレーダー信号用のデジタルインターフェース
- 低電力動作可能
仕様
*Power Supply特性及びRF特性はソフトウェア仕様に依存します
端子情報
システムの概要
BGT60TR13Cは、1つの送信アンテナ(TX)からFMCW信号を出力し、3つの受信アンテナ(RX)で対象物からのエコー信号を受信します。
また、受信アンテナ毎にベースバンドフィルタ、VGAおよびADCを持ちます。これらによりデジタル化した受信信号を出力します。
出力信号はアプリケーションプロセッサ(AP)に渡されます.
つまり、標準的なセンサシステムでは下記の構成となります(下図参照)。
- BGT60TR13C : RF信号、送信・受信の制御及び、サンプリングされた受信信号(レーダ信号)の出力
- アプリケーションプロセッサ(AP) : レーダ信号を用いた各種信号処理とユーザインターフェース、外部機器との通信処理
特長
- FMCW方式60GHzレーダーセンサー
- 5.5GHz帯域幅
- パッケージ内アンテナ内蔵 (1xTX, 3xRX)
- 自律制御可能なシステム構成
- 動作設定とレーダー信号用のデジタルインターフェース
- 低電力動作可能
仕様
*Power Supply特性及びRF特性はソフトウェア仕様に依存します
端子情報