インフィニオンの産業用 PROFET™ スイッチは、産業用アプリケーション向けに堅牢で信頼性の高い高電圧ソリューションを提供します。 あらゆる種類の抵抗性負荷、誘導性、容量性、およびさらに高い誘導性負荷をスイッチングし、リレーをスムーズに駆動します。 インフィニオンのスイッチは、電気機械式リレー、ヒューズ、ディスクリート回路の交換に最適です。
主な機能
- RDS(on)範囲 27-1000 mΩ
- 最大 60 V 動作電圧
- 最大 8 チャネル
- Industrial 認定、JEDEC JESD47J
- 高エネルギー能力
- 基本的な自己保護および診断
- 電源パッケージ
- アナログ電流検出が利用可能
- 調整済み利用可能な電流制限
- 過電圧ロックアウトが利用可能
- 高クランプ電圧
用途
製品
概要
産業用で定評のあるPROFET™ ハイサイドスイッチ製品は、あらゆる種類の抵抗負荷、誘導性負荷、容量性負荷のさまざまな産業用アプリケーションをターゲットに設計されました。 優れたエネルギー耐量を備えているため、高い誘導性負荷やリレー駆動のスイッチングに最適です。 主なアプリケーションは、高電圧アプリケーション (最大58VまでのVBAT)、高速PWM アプリケーション (最大1kHzまで) などの分野で、何よりも注目すべき点は、インダクタンスが高くてもスムーズなスイッチングを実現することです。 産業用PROFET™ は、あらゆる種類のセンサー ユニット、インジケーター、ディスプレイ、LED、リレー、バルブ、磁気アクチュエーターの駆動に適用でき、電気機械式リレー、ヒューズ、ディスクリート回路を置き換えることができます。
- デジタル出力スイッチ、モーターまたはロボット制御、センサーまたは補助電源などの分散型負荷の保護スイッチングに最適
- 高インダクタンス (高EAS) を含むあらゆるタイプの複雑な負荷に対応
- 産業用ミッションプロファイルで要求される優れた堅牢性と信頼性
- 熱的に最適化された低RDS(ON)の製品により、高い周囲温度や冷却の制限、あるいは冷却なしに対応
- 安全なシステム操作のための診断/保護機能
- 小型でコンパクトな設計により、スペースに制約のある高集積化およびアプリケーションに対応
- PLCメーカーはエンドユーザーがデジタル出力をどのように使用するかを予測できないため、高インダクタンス (EAS) を含むあらゆるタイプの複雑な負荷に対応しています
- 産業用ミッションプロファイルで要求される優れた堅牢性と信頼性
- 熱的に最適化された低RDS(ON)製品により、冷却が制限されている、あるいは冷却されていないI/Oモジュール内の高い周囲温度に対応
- 安全なシステム操作のための診断/保護機能
- 小型でコンパクトな設計により、高集積化を実現
- I/Oモジュールの準標準電流2 Aおよび0.5 Aだけでなく、マイクロPLC 内の低電流にも対応
半導体製品の長期供給計画については、車載用スマートパワー製品向けの「Longevity」に関する情報をご覧ください。
産業用で定評のあるPROFET™ ハイサイドスイッチ製品は、あらゆる種類の抵抗負荷、誘導性負荷、容量性負荷のさまざまな産業用アプリケーションをターゲットに設計されました。 優れたエネルギー耐量を備えているため、高い誘導性負荷やリレー駆動のスイッチングに最適です。 主なアプリケーションは、高電圧アプリケーション (最大58VまでのVBAT)、高速PWM アプリケーション (最大1kHzまで) などの分野で、何よりも注目すべき点は、インダクタンスが高くてもスムーズなスイッチングを実現することです。 産業用PROFET™ は、あらゆる種類のセンサー ユニット、インジケーター、ディスプレイ、LED、リレー、バルブ、磁気アクチュエーターの駆動に適用でき、電気機械式リレー、ヒューズ、ディスクリート回路を置き換えることができます。
- デジタル出力スイッチ、モーターまたはロボット制御、センサーまたは補助電源などの分散型負荷の保護スイッチングに最適
- 高インダクタンス (高EAS) を含むあらゆるタイプの複雑な負荷に対応
- 産業用ミッションプロファイルで要求される優れた堅牢性と信頼性
- 熱的に最適化された低RDS(ON)の製品により、高い周囲温度や冷却の制限、あるいは冷却なしに対応
- 安全なシステム操作のための診断/保護機能
- 小型でコンパクトな設計により、スペースに制約のある高集積化およびアプリケーションに対応
- PLCメーカーはエンドユーザーがデジタル出力をどのように使用するかを予測できないため、高インダクタンス (EAS) を含むあらゆるタイプの複雑な負荷に対応しています
- 産業用ミッションプロファイルで要求される優れた堅牢性と信頼性
- 熱的に最適化された低RDS(ON)製品により、冷却が制限されている、あるいは冷却されていないI/Oモジュール内の高い周囲温度に対応
- 安全なシステム操作のための診断/保護機能
- 小型でコンパクトな設計により、高集積化を実現
- I/Oモジュールの準標準電流2 Aおよび0.5 Aだけでなく、マイクロPLC 内の低電流にも対応
半導体製品の長期供給計画については、車載用スマートパワー製品向けの「Longevity」に関する情報をご覧ください。