- ToF 3D イメージセンサー
- Current sensors
- ガスセンサー
- 誘導型位置センサー
- MEMSマイクロフォン
- 圧力センサー
- レーダーセンサー
- 磁気位置センサー
- 磁気速度センサー
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
インフィニオンのOPTIREG™ Liteシステム ベーシス チップ (SBC) ファミリーは、さまざまな車載アプリケーション向けに、高集積化と高性能化、そして最適化されたシステムコストを提供します。
主な機能
- TLE9461 (LDO): 5 V/3.3 V (150 mA)
- TLE9471 (DCDC): 5 V/3.3 V (500 mA)
- 5 V リニア電源(100 mA)
- 最大 5 Mbps の CAN FD
- CAN Partial Networking Tolerant (-3つきの製品の場合)
- 診断および監視機能
- フェイル出力とGPIO
- 低電力& フェイルセーフ動作モード
- ウェイクアップ機能
- チャージポンプ出力
- SBCファミリーによるソフトウェア互換性
用途
ファミリーの比較
製品
概要
OPTIREG™ Lite SBCファミリーには、150mAの低ドロップアウト電圧レギュレータ(LDO)を備えたTLE9461と、最大500mAのDC-DC降圧コンバータを備えたTLE9471の2つのバリエーションがあります。どちらの製品も、MCU、トランシーバー、センサー、およびその他の周辺機器の電源用に5Vまたは3.3Vの出力電圧オプションとして利用できます。
これらの製品は、100mAの5V LDOを内蔵しています。通信インターフェースには、ISO 11898-2:2016に準拠した最大5Mbpsの柔軟なデータレート性能を備えたCAN トランシーバーが1つ内蔵されています (Partial Networking オプションを含む)。これらのデバイスは診断および監視機能を備えており、低電圧監視、リセット付きウィンドウ・ウォッチドッグ、フェイル・セーフ動作モード、フェイル・セーフ出力などのECU機能安全コンセプトをサポートします。
- 省スペース:8つのチップを7 x 7 mm のフットプリントを持つ1つのVQFN パッケージに統合することにより、PCB ボードのスペースを80% 節約します。
- 省エネ: ストップおよびスリープ モードを含むインテリジェントな省電力モードを有し、平均消費電流低減管理をサポートして低暗電流モードを備えています。
- 高いシステム信頼性:リンプホーム機能を含む広範な診断と保護が組み込まれています。
- コスト削減:外付け部品点数が最小限に抑えられます。BOMコスト、部品の配置と取り扱い、PCBボードのサイズ、購入、および開発の節約。
- 複数の柔軟な設計:互換性のあるハードウェアとソフトウェアにより、設計コストと労力が削減され、さまざまなアプリケーションで使用できます。
OPTIREG™ Lite SBCは、ミッドレンジ+ SBC、DCDC SBC、Multi-CAN Power+ SBCなどの他のOPTIREG™ SBCファミリーとソフトウェア互換性があります。
- 部品点数が少なく、PCBフットプリントが小さいため、システムコストを削減
- 外付けN-FETを駆動できる内蔵チャージポンプによる効果的な外部負荷スイッチ制御
- 非常に低い静止電流モードでバッテリ寿命を延長
- 設計の柔軟性を実現し、OPTIREG™ Lite SBCファミリ全体で共有されたステートマシンとSPIアクセスにより、ソフトウェア設計の労力を削減
- 優れたEMCおよびESD性能で主要な自動車OEM要件に対応
- オフボード負荷(センサーなど)に短絡保護付き低ドロップ電圧レギュレータを安全に供給
車載用スマートパワー製品向けの半導体製品「Longevity」の長期供給計画に関する情報をご覧ください。
OPTIREG™ Lite SBCファミリーには、150mAの低ドロップアウト電圧レギュレータ(LDO)を備えたTLE9461と、最大500mAのDC-DC降圧コンバータを備えたTLE9471の2つのバリエーションがあります。どちらの製品も、MCU、トランシーバー、センサー、およびその他の周辺機器の電源用に5Vまたは3.3Vの出力電圧オプションとして利用できます。
これらの製品は、100mAの5V LDOを内蔵しています。通信インターフェースには、ISO 11898-2:2016に準拠した最大5Mbpsの柔軟なデータレート性能を備えたCAN トランシーバーが1つ内蔵されています (Partial Networking オプションを含む)。これらのデバイスは診断および監視機能を備えており、低電圧監視、リセット付きウィンドウ・ウォッチドッグ、フェイル・セーフ動作モード、フェイル・セーフ出力などのECU機能安全コンセプトをサポートします。
- 省スペース:8つのチップを7 x 7 mm のフットプリントを持つ1つのVQFN パッケージに統合することにより、PCB ボードのスペースを80% 節約します。
- 省エネ: ストップおよびスリープ モードを含むインテリジェントな省電力モードを有し、平均消費電流低減管理をサポートして低暗電流モードを備えています。
- 高いシステム信頼性:リンプホーム機能を含む広範な診断と保護が組み込まれています。
- コスト削減:外付け部品点数が最小限に抑えられます。BOMコスト、部品の配置と取り扱い、PCBボードのサイズ、購入、および開発の節約。
- 複数の柔軟な設計:互換性のあるハードウェアとソフトウェアにより、設計コストと労力が削減され、さまざまなアプリケーションで使用できます。
OPTIREG™ Lite SBCは、ミッドレンジ+ SBC、DCDC SBC、Multi-CAN Power+ SBCなどの他のOPTIREG™ SBCファミリーとソフトウェア互換性があります。
- 部品点数が少なく、PCBフットプリントが小さいため、システムコストを削減
- 外付けN-FETを駆動できる内蔵チャージポンプによる効果的な外部負荷スイッチ制御
- 非常に低い静止電流モードでバッテリ寿命を延長
- 設計の柔軟性を実現し、OPTIREG™ Lite SBCファミリ全体で共有されたステートマシンとSPIアクセスにより、ソフトウェア設計の労力を削減
- 優れたEMCおよびESD性能で主要な自動車OEM要件に対応
- オフボード負荷(センサーなど)に短絡保護付き低ドロップ電圧レギュレータを安全に供給
車載用スマートパワー製品向けの半導体製品「Longevity」の長期供給計画に関する情報をご覧ください。