- ToF 3D イメージセンサー
- Current sensors
- ガスセンサー
- 誘導型位置センサー
- MEMSマイクロフォン
- 圧力センサー
- レーダーセンサー
- 磁気位置センサー
- 磁気速度センサー
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
インフィニオンのOptiMOS™ 5パワーブロックは、ローサイドMOSFETとハイサイドMOSFETを内蔵したリードレスSMD 5.0mm x 6.0mmスモールアウトラインパッケージです。 この小型で省スペースの設計は、同期整流降圧コンバーター アプリケーションなど、高い電力密度を必要とするアプリケーションを対象としています。
主な機能
- 高出力機能
- 最適な熱性能
- コンパクトでシンプルなレイアウト
- ループインダクタンスが最も低いレイアウト
- 高出力密度
用途
製品
概要
SO8やSuperSO8などの2つの個別のディスクリートパッケージを省スペースMOSFETパッケージに置き換えることで、OptiMOS™ 5パワーブロック5 x 6のお客様は設計を少なくとも50%縮小できます。 パワーパッケージを標準化すると、市場で入手可能なさまざまなパッケージの概要の数が最小限に抑えられるため、顧客にメリットがあります。
MOSFETハーフブリッジファミリーは、インフィニオンの実績ある OptiMOS™ 5技術を採用しており、低いオン抵抗 (RDS(on)) と性能指数 (Qg、Qgd) を提供します。 ローサイドMOSFETのソースダウン接続により、大きなPGNDパッドが得られ、ボードへの熱接合が大幅に改善され、レイアウトが簡素化され、EMIが低減されます。
このソリューションにより、エンジニアはスイッチング周波数と電力密度を高め、全体的なBOMコストを削減することで、設計を最適化できます。
パワーブロックパッケージファミリーのMOSFETの特長:
- 最大平均負荷電流能力: 50A
- ソースダウンローサイドMOSFETにより、冷却を向上
- 内部接続されたローサイドおよびハイサイドMOSFETにより、ループインダクタンスを最小化
- より効率的な運転のためのハイサイドケルビン接続
SO8やSuperSO8などの2つの個別のディスクリートパッケージを省スペースMOSFETパッケージに置き換えることで、OptiMOS™ 5パワーブロック5 x 6のお客様は設計を少なくとも50%縮小できます。 パワーパッケージを標準化すると、市場で入手可能なさまざまなパッケージの概要の数が最小限に抑えられるため、顧客にメリットがあります。
MOSFETハーフブリッジファミリーは、インフィニオンの実績ある OptiMOS™ 5技術を採用しており、低いオン抵抗 (RDS(on)) と性能指数 (Qg、Qgd) を提供します。 ローサイドMOSFETのソースダウン接続により、大きなPGNDパッドが得られ、ボードへの熱接合が大幅に改善され、レイアウトが簡素化され、EMIが低減されます。
このソリューションにより、エンジニアはスイッチング周波数と電力密度を高め、全体的なBOMコストを削減することで、設計を最適化できます。
パワーブロックパッケージファミリーのMOSFETの特長:
- 最大平均負荷電流能力: 50A
- ソースダウンローサイドMOSFETにより、冷却を向上
- 内部接続されたローサイドおよびハイサイドMOSFETにより、ループインダクタンスを最小化
- より効率的な運転のためのハイサイドケルビン接続