OptiMOS™ 5 and IR MOSFET™ 60V/80V/100V Logic Level

  • 製品
  • ハイライト
  • 技術資料他
  • ボード
  • シミュレーション
  • ビデオ
  • Forums
  • サポート
  • ソフトウエア&ツール
  • myInfineon

低V GSのための新しいロジックレベルMOSFET

Header_OptiMOS_logic_level

 

button-product-portfolio

 

インフィニオンのロジックレベルで動作するPQFN 3.3x3.3パッケージのOptiMOS™ 5 パワーMOSFETおよび
PQFN 2x2パッケージのIR MOSFET™は、3種類の電圧クラス(60V、80Vおよび100V)で提供しており、
ワイヤレス給電、テレコム、アダプタアプリケーションに最適です。

 

このデバイスではゲート電荷 (Q g)が低いため、導通損失を増加させることなく、スイッチング損失を
低減しています。性能指数の改善により、高いスイッチング周波数での動作が可能になっています。
さらに、ロジックレベル駆動のためにゲートしきい値電圧(V GS(th))が低くなっており、
このMOSFETは、5Vでマイクロコントローラから直接駆動することができます。

 

この製品は、ゲート電荷が低いにもかかわらず、競合同等製品よりも低いR DS(on)を実現しています。

 

OptiMOS™ 5 の60V、80Vおよび100Vにおける
R DS(on)の比較
  IR  MOSFET™ 60V、80Vおよび100Vにおける
R DS(on)の比較
 

Optimos-5-Logic-Level-comparison-rdson

 

IR_Mosfet_IRL_performance_comparison

 

 

 

 

 

 

  主な特長   主な利点   アプリケーション
  • 小さいパッケージで低いR DS(on)
  • より低いゲート電荷
  • より低い出力電荷
  • ロジックレベル互換
  • 小型のPQFN 2x2
    パッケージ
  • より高い電力密度の設計
  • より高いスイッチング周波数で
    使用可能
  • 5V電源供給の場合、部品点数削減
  • マイクロコントローラから
    直接駆動可能(低速スイッチング)
  • システムコスト低減
  • スペースの要求が厳しい
    アプリケーション向けにPQFN 2x2
    パッケージできわめて小さい
    フォームファクタを実現
     

OptiMOS™ 5 および IR MOSFET™ 60V/80V/100V ロジックレベルのラインアップ  

製品の詳細やデータシートのダウンロード、ご注文の場合は製品名をクリックしてください。

電圧
クラス
[V]
パッケージ 製品ファミリー 製品名 R DS(on)max @ V GS=10V [mΩ] R DS(on)max @ V GS=4.5V [mΩ]
60 PQFN 3.3x3.3 OptiMOS™ BSZ040N06LS5 4.0 5.6
BSZ065N06LS5 6.5 9.4
BSZ099N06LS5 9.9 14.0
PQFN 2x2 IR MOSFET™ IRL60HS118 17.0 23.5
80 PQFN 3.3x3.3 OptiMOS™ BSZ070N08LS5 7.0 9.4
PQFN 2x2 IR MOSFET™ IRL80HS120 32.0 42.0
100 PQFN 3.3x3.3 OptiMOS™ BSZ096N10LS5 9.6 13.5
BSZ146N10LS5 14.6 20.8
PQFN 2x2 IR MOSFET™ IRL100HS121 * 42.0 59.0

 

* - Coming Soon

 


Product Brief

Title Size Date Version
629 KB 14 7 2017 01_00
170 KB 06 9 2016 01_00

Product Selection Guide

Title Size Date Version
22.4 MB 29 3 2017 01_00
4 MB 21 12 2015 01_00

Application Notes

Title Size Date Version
701 KB 30 11 2015 01_00
516 KB 01 1 2013
7 MB 25 6 2015 01_00
1.6 MB 28 7 2009
2 MB 01 12 2016 01_00
1.1 MB 30 1 2015 01_00
663 KB 01 12 2012 01_00
641 KB 01 5 2012 01_00
600 KB 01 4 2012
1.1 MB 01 3 2011 01_00
902 KB 13 8 2013 01_00

Additional Product Information

Title Size Date Version
76 KB 04 4 2017 01_00
78 KB 04 4 2017 01_00

Application Brochure

Title Size Date Version
575 KB 09 5 2017 01_00
Video-wirless-charging 

 

Wireless charging for consumer - fuel the future with Infineon

Infineon’s broad selection of components helps you mastering your design challenges for resonant and inductive wireless charging solutions. As a member of the Wireless Power Consortium and the AirFuel Alliance, Infineon is dedicated to actively shape the trends of tomorrow. Explore our portfolio and use our helpful wireless charging selection tool to find the best-fit solutions for your wireless charging design.

 

3:59

WirelessCharging_Selectontool 

 

Selection Tool Wireless Charging

With our selection tool you will find the right parts for your design requirements. You just have to select your application, the power range, the standard you want to apply, the topology and you will get an overview about our most recommended offerings for your design. Based on that, you can directly add the selection to your shopping cart. It is recommended to use the Internet Explorer browser or the Firefox browser to enable optimized display – google Chrome browser is not recommended.

Find an answer to your question

Infineon welcomes your comments and questions.

If you have any questions concerning our products, please fill out the following form. Your inquiry will be sent to the appropriate specialist who will be in touch with you as soon as possible.

You will receive a confirmation E-mail to validate your address in our system. Any attached file to the reply which will help to support your inquiry is highly appreciated.

For more information about our privacy policy please click on Privacy Policy

Where to buy

Please use our location finder to get in contact with your nearest Infineon distributor or sales office

Find a location

Ask Infineon