リニアLEDドライバIC
リニアLEDドライバで高品質を実現
リニアLEDドライバの典型的な用途は、サイネージ、チャネル文字、LEDストリップやモジュールなどの商業用LED照明ですが、自動車のインテリアライト、非常灯や建築照明向けのマルチチャネル/マルチカラーアプリケーションも対象に含まれます。またそれ以外にも、店舗照明ならびに冷蔵庫、冷凍機や自動販売機などの小売店設備の照明でも使用されています。これらの用途すべてに共通している点として、使用可能なボードスペースが極めて限られていることが挙げられます。リニア電流制御では、わずかな数の極小コンポーネントしか必要としないため、この要件を満たすことができます。
BCRリニアLEDドライバICは、DC電源供給型のLEDストリングを駆動する必要がある場合に最適です。インフィニオンのBCR製品は10 – 250mAの駆動電流に適しているため、低電力および中電力LEDに理想的です。高電力LEDの場合は、リニアコントローラICを外部出力段と組み合わせることで、非常に柔軟な設計が可能になります。
LED駆動電流を単純な抵抗器で制限する場合とは異なり、インフィニオンのBCRリニアレギュレータには、駆動電流が温度を問わず常に制御されるという利点があります。これは、ユーザーのシステムの長寿命と信頼性に貢献するほか、屋外や自動車アプリケーションでの使用を可能にします。それに加えて、BCRリニアLEDドライバは高い調光周波数でのPWM調光に適しているため、フリッカーフリーライトが実現可能になり、適切な雰囲気が常に生み出されます。
また、リニアコントロールではライト出力の均一性が極めて高いため、LEDとICで電圧降下があった場合でも、LEDストリップの始点から終点まで同じ輝度が得られることも、重要なポイントの一つです。電圧降下が極めて小さい当社の最新のBCR製品群は、電源電圧と順方向電圧の差がほとんどなく、設計する際に電圧ヘッドルームが必要な場合に理想的です。これは設計での柔軟性の向上を意味し、ストリップでのLED数の増加やLEDストリップ全長の拡大などが可能になります。他の場合と比較して、LEDストリップの延長に伴って必要になる電力供給点の数が少ないため、システム全体での電力節約につながります。