CIPOS™ Mini IPMは、さまざまなパワーコンポーネントおよび制御コンポーネントを統合して、信頼性を高め、PCBサイズとシステムコストを最適化します。これは、HVAC用の低電力産業用モータードライブ、ポンプ、ファンドライブ、アクティブフィルターなどの三相ACモーターおよび永久磁石モーターを制御するように設計されています。IGBTベースのIM818およびIM12BxxxC1シリーズは最大3.0kWの電力定格を提供し、CoolSiC™ MOSFETベースのIM828シリーズは1200Vで4.8kW以上を提供します。
製品
概要
既存のIGBT-ベースのポートフォリオであるIM818シリーズは、1200 Vクラスで最大3.0 kWの定格電力で5 A、10 A、および15 Aを提供します。2020年には、CoolSiC™ MOSFETテクノロジーベースで同じパッケージの最初の1200 V炭化ケイ素 IPM IM828シリーズ CoolSiCが発売され、4.8 kWを超える電力定格を提供できます。CIPOS™ Maxiは、1200 VのIPMクラスで最小パッケージを実現しながら、高い電力密度と最高の性能を提供します。
CIPOS™ Maxi IPMには、DCBを備えた完全に絶縁されたデュアルインライン モールドモジュール、堅牢な1200 V SOIゲートドライバテクノロジー、統合されたブートストラップ機能、温度監視用の独立したNTC、過電流シャットダウン、すべてのチャネルでの低電圧ロックアウトなどの重要な主要機能が組み込まれています。さらに、保護時に6つのスイッチがすべてオフになり、VBS=15 Vでの信号伝送に最大-11 Vの負のVS電位が許容され、すべての相電流監視 (オープン エミッター) にアクセス可能なローサイド エミッター ピンがあります。
主な利点は、1200 V IPM クラス最小のパッケージサイズ、高電力密度と最高の性能、優れた保護のためのゲートドライバ技術の堅牢性の向上、高効率、低電力損失による高スイッチングアプリケーションへの適応、および設計と製造の簡素化です。
既存のIGBT-ベースのポートフォリオであるIM818シリーズは、1200 Vクラスで最大3.0 kWの定格電力で5 A、10 A、および15 Aを提供します。2020年には、CoolSiC™ MOSFETテクノロジーベースで同じパッケージの最初の1200 V炭化ケイ素 IPM IM828シリーズ CoolSiCが発売され、4.8 kWを超える電力定格を提供できます。CIPOS™ Maxiは、1200 VのIPMクラスで最小パッケージを実現しながら、高い電力密度と最高の性能を提供します。
CIPOS™ Maxi IPMには、DCBを備えた完全に絶縁されたデュアルインライン モールドモジュール、堅牢な1200 V SOIゲートドライバテクノロジー、統合されたブートストラップ機能、温度監視用の独立したNTC、過電流シャットダウン、すべてのチャネルでの低電圧ロックアウトなどの重要な主要機能が組み込まれています。さらに、保護時に6つのスイッチがすべてオフになり、VBS=15 Vでの信号伝送に最大-11 Vの負のVS電位が許容され、すべての相電流監視 (オープン エミッター) にアクセス可能なローサイド エミッター ピンがあります。
主な利点は、1200 V IPM クラス最小のパッケージサイズ、高電力密度と最高の性能、優れた保護のためのゲートドライバ技術の堅牢性の向上、高効率、低電力損失による高スイッチングアプリケーションへの適応、および設計と製造の簡素化です。