IGBT - 絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ
IGBTディスクリート、プレスパック、パワーモジュール、そして様々な電圧/電流クラスのスタックソリューションまで。
当社のIGBT製品群は、多種多様なデバイスを提供しています。これらの製品は、自動車、トラクション、送電、産業および民生システムの分野における幅広いアプリケーションに対応しています。当社のソリューションは、順方向およびブロッキング時での非常に小さな電力損失、わずかな必要駆動電力、高効率が特徴です。IGBTは、最大耐圧6.5 kVで、2 kHzから50 kHzのスイッチング周波数で駆動できます。
幅広い技術ポートフォリオにより、産業用および電力制御用IGBTは、優れた電流容量と高いパルス負荷容量を備え、超低消費電力で動作するように設計されています。
IGBT - 絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ サブカテゴリー
全てのサブカテゴリーを閉じる 全てのサブカテゴリーを開く各製品ハイライトを選び、詳細をご覧ください
IGBT製品群の概要
IGBTベアダイは、シリコンベースのIGBTチップです。インフィニオンは、モジュールメーカーの皆様が、集積度の向上、電力密度の向上および基板の省スペース化を実現できるようにするため、ベアダイおよびウエハソリューションをご提供しています。さらに、幅広い品揃えのディスクリートプラスチックパッケージのIGBTチップ、いわゆる ディスクリートIGBTも取り揃えており、 単独のIGBTおよび 還流ダイオード内蔵製品としてご購入いただけるようになっています。このデバイスは、 汎用インバータ、 太陽光発電用インバータ、 無停電電源装置(UPS)、 誘導加熱(IH)、 大型家電、 溶接および スイッチング電源(SMPS)などのアプリケーションに最適です。 ディスクリートIGBTの利点は、高い電流密度と低い消費電力です。これにより高効率化とヒートシンクの小型化が実現するため、システム全体のコストを低く抑えられます。
パワーモジュールとは、パワーエレクトロニクス機器の基本要素を集積化・パッケージ化したものであり、一般的には、IGBTとダイオードのダイをさまざまなトポロジで組み合わせたものとして提供されます。すぐに使えるように用意された スタックは、大電力アプリケーションの要求事項に対応するよう構成されています。このような スタックはシステムと呼ばれることもあり、アプリケーションに応じて IGBTパワーモジュールまたは ディスクがベースに使われています。整流器、ブレーキチョッパ、インバータをすべて内蔵した パワーインテグレーテッドモジュールから、大電力 スタックアセンブリに至るまで、インフィニオン製品は、わずか数百ワットから数メガワットまでの電力範囲に対応しています。 汎用ドライブ、サーボユニット、あるいは 太陽光発電用インバータや 風力発電 などの再生可能エネルギー分野のアプリケーションには、優れた性能、効率、寿命を備えた信頼できるインフィニオン製品がお役に立ちます。
車載用に認定済みの特別な製品シリーズ HybridPACK™ファミリーは、 電動車両の設計にご利用いただけます。さらにインフィニオンは、AECQ101に適合するさまざまな ディスクリートIGBTパワー半導体も自動車業界向けにご提供しています。
実験や初期試作での構成を容易にするため、インフィニオンは、多くの製品について 評価ボードを提供して、開発サイクルを加速するお手伝いをしています。このようにして、できるだけ最短の時間で最終結果を得ることができます。
This might also interest you
IGBT - basic know-how: how does an Insulated Gate Bipolar Transistor work?
Learn about the specific technology and preferred areas of application of an IGBT and the differences between IGBT and MOSFET.
> Login and get a comprehensive overview of how an IGBT works.
このトレーニングでは、IGBTアプリケーション向けゲート抵抗値の算出法、ピーク電流と電力損失要件に適したゲートドライバICの識別法、最悪条件の試験環境下でのゲート抵抗値の微調整法を学びます。
In this training, you can expect an initial overview on important concepts, such as thermal impedance (Zth), thermal resistance (Rth), virtual junction temperature (Tvj), and heatsink temperature (Th).
Then, you will understand how to determine both thermal impedance curves (principle of measurement) and the junction temperature.
In the last sections of this training some challenges and optimization of Rth and Zth measurements including their evaluation will be presented to you.