はんだ接合技術の20 mm、34 mm、および50 mmバイポーラモジュールを使用して、圧接モジュール技術に代わるコスト最適化された代替品を開発しました。はんだ接合モジュールは、圧接技術の最高の堅牢性が必須ではないアプリケーションに最適です。50 mmプライムブロックモジュールは390 Aの定格電流をカバーし、シリコンフリーのサーマルインターフェースマテリアルが事前に塗布された50 mmモジュールTT / TD320N16SOFを提供しています。
製品
概要
モジュール製品は、2in1モジュールとして提供されます。サイリスタ/サイリスタ、サイリスタ/ダイオード&ダイオード/ダイオードの耐圧は1600 Vで、電流クラスは20 mmで60 Aから130 A、34 mmで160 Aから240 A、50 mmで280 Aから390 Aまでご提供します。
34 mmおよび50 mmのサイリスタ/サイリスタ、およびサイリスタ/ダイオードモジュールは、1600 Vポートフォリオに加えて1800 Vでも入手可能です。整流ダイオードモジュールは、大量生産品として1800 V、2000 V、および2200 Vクラスの製品も入手できます。
はんだ接合技術のバイポーラモジュールには、最適化された熱設計、50 mmフットプリントでのクラス最高の定格電流など、重要な主要機能が組み込まれており、TIMでは50 mmフットプリントも利用できます。利点には、電力密度の向上、100%X線モニタリングによる予測可能な高性能と寿命、および迅速かつ簡単な取り付けのための頑丈なベースプレートが含まれます。
はんだ接合技術のバイポーラモジュールは、産業用ドライブ、電源、産業用加熱機器および溶接、バッテリー駆動ツールなど、幅広いアプリケーションで使用できます。
モジュール製品は、2in1モジュールとして提供されます。サイリスタ/サイリスタ、サイリスタ/ダイオード&ダイオード/ダイオードの耐圧は1600 Vで、電流クラスは20 mmで60 Aから130 A、34 mmで160 Aから240 A、50 mmで280 Aから390 Aまでご提供します。
34 mmおよび50 mmのサイリスタ/サイリスタ、およびサイリスタ/ダイオードモジュールは、1600 Vポートフォリオに加えて1800 Vでも入手可能です。整流ダイオードモジュールは、大量生産品として1800 V、2000 V、および2200 Vクラスの製品も入手できます。
はんだ接合技術のバイポーラモジュールには、最適化された熱設計、50 mmフットプリントでのクラス最高の定格電流など、重要な主要機能が組み込まれており、TIMでは50 mmフットプリントも利用できます。利点には、電力密度の向上、100%X線モニタリングによる予測可能な高性能と寿命、および迅速かつ簡単な取り付けのための頑丈なベースプレートが含まれます。
はんだ接合技術のバイポーラモジュールは、産業用ドライブ、電源、産業用加熱機器および溶接、バッテリー駆動ツールなど、幅広いアプリケーションで使用できます。