Ecoline
必要な機能だけに簡素化。実績ある信頼性はそのままに。
インフィニオン テクノロジーズのバイポーラは、圧接テクノロジーを使用した、コスト効率の高い60mmサイリスタ/ダイオードモジュールの製品ラインアップを発表しました。新しいEco Blockファミリーは、バッテリー充電器、静止型スイッチ、バイパススイッチなどで使用される大型モジュールのコスト削減要求の高まりに応えています。さらに、このモジュールは、ソフトスターターやドライブ用整流器、無停電電源装置(UPS)にも最適です。接合部の温度が高いため、Eco Blockモジュールは空冷設計のアプリケーションでの使用を想定しています。
最適な性能で、高速・クリーンに製造するため、熱伝導材料(TIM)を使用した製品も提供しています。
Eco Blockモジュールは重要な機能を全て備え、コストがかかる部分を取り除いています。使用されている圧接技術は、短絡故障を保証し、故障時にはデバイスが安全に短絡されます。短絡故障により、アプリケーションの故障時にアークの発生を防ぎ、ユニットのシールドやヒューズの手間を省くことができるため、安全設計を簡素化することができます。
さらに、使用されている圧接テクノロジーは、短時間の高エネルギーを吸収する大きな熱質量により、高い過負荷耐量を提供しています。
はんだ接続とボンディングワイヤを使用しないため、サイクル負荷による主な経年変化をなくします。これにより、パワーサイクルに関して、モジュールに高い信頼性が得られます。
これらの機能を組み合わせることで、故障率を最小限に抑え、システムコストを削減することができます。
Eco Blockは確かな信頼性と機能性を実現するとともに、市場で最もお手頃な価格の60mm圧接モジュールになっています。
圧接テクノロジーを使用した60mmのEco Blockファミリーは、量産中です。すべてのモジュールは、サイリスタ/サイリスタおよびサイリスタ/ダイオードのトポロジーで提供され、阻止電圧は1600Vまたは2200V、定格電流は540A~630Aです。最高の性能を実現し、短時間でクリーンな製造を行うために、Eco blockファミリー製品には、サーマル・インターフェイス・マテリアル (TIM、放熱材料)をあらかじめ塗布した製品もご提供しています。2021年には、さらに阻止耐量1800Vの製品もリリース予定です。
| Key features | Key benefits | Applications |
|---|---|---|
|
|
|