Active and preferred
RoHS準拠

TLI4971 EVAL 120A

XENSIV™ - TLI4971 EVAL 120 A* board for evaluation of three-phase systems

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLI4971 EVAL 120A
TLI4971 EVAL 120A

Product details

  • アプリケーション
    Electrical drives (up to 690V), Photovoltaic inverter, General purpose inverters, Overload and over-current detection, Current monitoring, Chargers, Power supplies
  • デバイス
    TLI4971
  • ファミリー
    Current sensors
  • 認定
    Industrial
OPN
TLI4971EVAL120ATOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオンパッケージ N/A
パッケージ名 N/A
包装サイズ 1
包装形態 CONTAINER
水分レベル NA
モイスチャーパッキン NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS準拠 Yes
Infineon stock last updated:

製品ステータス
Active
インフィニオンパッケージ N/A
パッケージ名 -
包装サイズ 1
包装形態 CONTAINER
水分レベル NA
モイスチャーパッキン NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
Evaluation board suitable for evaluating three-phase systems, with running currents up to 120A*. The board is equipped with three internal current rail TLI4971-A120T5-E0001 sensors assembled on top of the PCB. The board is to be used either standalone or interconnected with the Infineon TLE4972 current sensor programmer tool.

機能

  • EVAL 120A* board -TLI4971 current sensor
  • Evaluating three-phase systems
  • Standalone board
  • Interconnection with cur program. Tool
  • Sensor settings programmable 
  • Dedicated SW/FW @ registration

用途

ドキュメント

デザイン リソース