KIT_CSK_BGT60UTR11AIP
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ファミリー60 GHz radar sensors
-
入力タイプDC
-
認定Industrial (JEDEC20/22)
| 推奨 | ||
|
OPN
|
KITCSKBGT60UTR11AIPTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオンパッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 包装サイズ | N/A | |
| 包装形態 | CONTAINER | |
| 水分レベル | NA | |
| モイスチャーパッキン | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS準拠 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
||
|
|
||
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオンパッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 包装サイズ | 0 |
| 包装形態 | CONTAINER |
| 水分レベル | NA |
| モイスチャーパッキン | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS対応 | |
特長
- Adafruit feather-compatible form factor
- 22.5 x 63 x 30 mm³ small form factor
- XENSIV™ BGT60UTR11AIP radar sensor
- Dual core, low-power PSOC™ 6 MCU
- Wi-Fi and Bluetooth® combo radio module
- Interchangeable sensor Wings
- Seamless integration into ModusToolbox™
- Real-time sensor data evaluation
- Dedicated cloud demo platform
利点
- Ideal for IoT, battery-powered devices
- Suited for customer field trials
- Rapid prototyping with code examples
- Secure cloud connection with OPTIGA™
- Secure device provisioning
- Flexible FMCW configuration