- ToF 3D イメージセンサー
- Current sensors
- ガスセンサー
- 誘導型位置センサー
- MEMSマイクロフォン
- 圧力センサー
- レーダーセンサー
- 磁気位置センサー
- 磁気速度センサー
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
カテゴリー別の参照
概要
インフィニオンの XENSIV™ シリーズは、市場を代表する最も幅広いセンサーソリューションのポートフォリオです。業界をリードする独自の技術により、すべての製品が自動車、産業、および民生の分野の幅広いアプリケーションに最適なソリューションになります。
磁気センサーは、磁界の強さを検出することによって機能し、物体の位置、速度、回転、移動方向に関する実用的なデータを提供し、センサー周囲の空間を認識してそれに応じて応答するのに必要な「情報」をシステムに提供します。ホールおよびTMR技術を搭載したインフィニオンの磁気位置センサーは、物体の近接測定、直線運動や回転運動の検出、角度位置の測定まで、さまざまな目的に利用されます。
インフィニオン XENSIV™ センサーは、業界をリードする磁気技術と、40年以上のセンシングソリューションにおける経験に裏打ちされた、非常に高精度なセンサーです。 AMR、GMR、TMRおよびホールセンサー技術は、インフィニオンの磁気位置センサーポートフォリオに含まれており、メーカーや設計者は、アプリケーションに応じて最適なソリューションを選ぶことができます。
ホール技術を採用した磁気位置センサーは、垂直な磁場により導体の片側に電荷を移動させて電圧を生成するホール効果を利用します。電荷の偏った分布は、磁場の強さに比例した電位差 (ホール電圧) を生み出します。
シャフト内の磁石とホールセンサーを、対象物に取り付けます。 対象物が移動すると、位置の変化が磁場の強さの変化となります。変換されたホール電圧は、対象物の位置を示します。
異方性磁気抵抗 (AMR) 技術では、ワイヤーに流れる電流に比例して磁場を生成します。電流がIC内のパーマロイ合金を流れるとき、抵抗は外部磁場によって変化します。変化した抵抗は測定可能な電圧に変換されます。
巨大磁気抵抗 (GMR) 技術では、印可される磁場の方向が平行かそうでないかにより変化する抵抗を測定します。
トンネル磁気抵抗 (TMR) 技術では、低電圧出力と温度変化に弱いという競合品の2つの弱点への解決策です。TMRセンサーは、並列構造の間を電子が通り抜ける構造により、AMRやGMRセンサーの数倍の出力を生み出します。そればかりか、温度変化の影響が無い正確な測定が可能です。
磁気位置センサーは、磁場の測定方法と、測定すべき位置や動きによって分類されます。使用ケースは重複しますが、各センサーにはそれぞれの強みがあります。
磁気スイッチは、動作に応じてスイッチとラッチに分けられます。リニアセンサーは、正確に角度および直線的動作を検出するための信頼性の高いセンサーです。当社のリニアセンサーにはいくつかのインターフェースオプションが用意され、非常に正確に直線または角度位置を測定します。
ホールセンシング技術を使用する3D磁気位置センサーは、x、y、z軸方向の磁場の強さを測定できます。角度センサーは、GMR、TMRおよびAMR技術で動作し、Sine、Cosine角により磁場の位置を測定します。
磁気センサーは自動車産業に不可欠です。磁気車両センサーは、エンジン機能の幅を広げたり、安全上不可欠な機能や日常生活の質に関わるさまざまなアプリケーションに使用されています。スピードセンサーは、クランク、ホイール、トランスミッションの速度と方向に関する重要なデータを検出し、スピードメーター、ABS、オートマチックトランスミッション、駐車補助などの主要なシステムを実現させます。
車載アプリケーション向けの磁気位置センサーは、窓やサンルーフの閉鎖、シートベルト検出、ヘッドライト調整から、BLDC整流、パワーステアリング、スロットル制御など不可欠なアプリケーションまで、あらゆる役割を果たします。
世界最大の磁気センサーメーカーとして、インフィニオンは、厳しい動作条件、費用対効果、エネルギー消費の削減、および業界とアプリケーションに依存する他の膨大な数のカスタマイズ可能な利点のために特別に最適化されたセンサーを提供し、すべての3つのセクターの要件に対応することを誇りに思っています。
インフィニオンのすべての磁気位置センサーは、ブラシレスドライバー制御 (BLDC) モーター、ジョイスティックコンポーネント、ロボット位置制御、ウェアラブルおよびスマートホームデバイスなど、産業用および民生用アプリケーションに幅広く利用されます。
インフィニオンの XENSIV™ シリーズは、市場を代表する最も幅広いセンサーソリューションのポートフォリオです。業界をリードする独自の技術により、すべての製品が自動車、産業、および民生の分野の幅広いアプリケーションに最適なソリューションになります。
磁気センサーは、磁界の強さを検出することによって機能し、物体の位置、速度、回転、移動方向に関する実用的なデータを提供し、センサー周囲の空間を認識してそれに応じて応答するのに必要な「情報」をシステムに提供します。ホールおよびTMR技術を搭載したインフィニオンの磁気位置センサーは、物体の近接測定、直線運動や回転運動の検出、角度位置の測定まで、さまざまな目的に利用されます。
インフィニオン XENSIV™ センサーは、業界をリードする磁気技術と、40年以上のセンシングソリューションにおける経験に裏打ちされた、非常に高精度なセンサーです。 AMR、GMR、TMRおよびホールセンサー技術は、インフィニオンの磁気位置センサーポートフォリオに含まれており、メーカーや設計者は、アプリケーションに応じて最適なソリューションを選ぶことができます。
ホール技術を採用した磁気位置センサーは、垂直な磁場により導体の片側に電荷を移動させて電圧を生成するホール効果を利用します。電荷の偏った分布は、磁場の強さに比例した電位差 (ホール電圧) を生み出します。
シャフト内の磁石とホールセンサーを、対象物に取り付けます。 対象物が移動すると、位置の変化が磁場の強さの変化となります。変換されたホール電圧は、対象物の位置を示します。
異方性磁気抵抗 (AMR) 技術では、ワイヤーに流れる電流に比例して磁場を生成します。電流がIC内のパーマロイ合金を流れるとき、抵抗は外部磁場によって変化します。変化した抵抗は測定可能な電圧に変換されます。
巨大磁気抵抗 (GMR) 技術では、印可される磁場の方向が平行かそうでないかにより変化する抵抗を測定します。
トンネル磁気抵抗 (TMR) 技術では、低電圧出力と温度変化に弱いという競合品の2つの弱点への解決策です。TMRセンサーは、並列構造の間を電子が通り抜ける構造により、AMRやGMRセンサーの数倍の出力を生み出します。そればかりか、温度変化の影響が無い正確な測定が可能です。
磁気位置センサーは、磁場の測定方法と、測定すべき位置や動きによって分類されます。使用ケースは重複しますが、各センサーにはそれぞれの強みがあります。
磁気スイッチは、動作に応じてスイッチとラッチに分けられます。リニアセンサーは、正確に角度および直線的動作を検出するための信頼性の高いセンサーです。当社のリニアセンサーにはいくつかのインターフェースオプションが用意され、非常に正確に直線または角度位置を測定します。
ホールセンシング技術を使用する3D磁気位置センサーは、x、y、z軸方向の磁場の強さを測定できます。角度センサーは、GMR、TMRおよびAMR技術で動作し、Sine、Cosine角により磁場の位置を測定します。
磁気センサーは自動車産業に不可欠です。磁気車両センサーは、エンジン機能の幅を広げたり、安全上不可欠な機能や日常生活の質に関わるさまざまなアプリケーションに使用されています。スピードセンサーは、クランク、ホイール、トランスミッションの速度と方向に関する重要なデータを検出し、スピードメーター、ABS、オートマチックトランスミッション、駐車補助などの主要なシステムを実現させます。
車載アプリケーション向けの磁気位置センサーは、窓やサンルーフの閉鎖、シートベルト検出、ヘッドライト調整から、BLDC整流、パワーステアリング、スロットル制御など不可欠なアプリケーションまで、あらゆる役割を果たします。
世界最大の磁気センサーメーカーとして、インフィニオンは、厳しい動作条件、費用対効果、エネルギー消費の削減、および業界とアプリケーションに依存する他の膨大な数のカスタマイズ可能な利点のために特別に最適化されたセンサーを提供し、すべての3つのセクターの要件に対応することを誇りに思っています。
インフィニオンのすべての磁気位置センサーは、ブラシレスドライバー制御 (BLDC) モーター、ジョイスティックコンポーネント、ロボット位置制御、ウェアラブルおよびスマートホームデバイスなど、産業用および民生用アプリケーションに幅広く利用されます。