インフィニオンのシリアル インターフェース セキュリティ コントローラー ポートフォリオには、eSIM、政府およびデジタルID、TPM、USBトークンなどの多様なアプリケーションをサポートするいくつかの洗練されたコントローラー アーキテクチャがあります。 これらのアーキテクチャは、MCS® 251命令セットに基づく16ビットアーキテクチャから、インフィニオンのキャッシュおよびセキュリティ技術で強化された高性能32ビットArm®core ベースのCPU まで多岐にわたります。
主な機能
- 16/32ビットアーキテクチャ
- EMVCo
- CC EAL 6+ まで
- 最大 2 MB の NVM
製品
概要
当社は、eSIM コンシューマ、eSIM M2M、およびGSMA およびETSI で定義されている新しいeSIM IOTアプリケーション向けに、パフォーマンスとセキュリティを損なうことなく可能な限り最小のフォームファクターを可能にする幅広いセキュリティコントローラーを提供しています。 240 KB から最大2 MB のNVM まで、eSIM ソリューションの柔軟性を高め、展開と保守を簡素化し、後期段階のパーソナライゼーションと現場でのファームウェアアップデートを可能にします。
インフィニオンは、政府発行の身分証明書プロジェクトのあらゆるニーズに対応する包括的な製品ポートフォリオを提供しています。
シリアル インターフェース セキュリティ コントローラーは、電子運転免許証や医療カードから電子国民ID 文書まで、すべての接触ベースの政府ID アプリケーションでの使用に最適化されています。 すべてのコントローラーは、ISO/IEC 7816-3に準拠したシリアル通信をサポートするユニバーサル非同期送受信機 (UART) を内蔵しています。
インフィニオンは、あらゆるタイプのデジタル資産と物理的な場所を保護するためのさまざまなソリューションを提供しています。当社の製品は、USBおよびUSB/NFCトークン、スマートカード、キーフォブフォームファクタをサポートしており、安全なデータストレージと暗号化、デジタル署名、物理的アクセス、論理アクセス、生体認証、ソフトウェアの収益化と保護、コールドウォレットなど、さまざまなアプリケーションシナリオを可能にします。
USBおよびUSB/NFCアプリケーション向けに、STのIDキー製品は、セキュリティ・コントローラ、USB、およびNFCインターフェースを統合した使いやすいデュアルチップSMDパッケージで提供されます。一方、スマートカードアプリケーション向けには、接触型、非接触型(NFC)、およびデュアルインターフェイスパッケージのセキュリティコントローラを提供しています。完全なポートフォリオは、国際的な規制当局の要件を満たすように設計されており、国際的なセキュリティ基準に従って完全に認証されています。
当社は、eSIM コンシューマ、eSIM M2M、およびGSMA およびETSI で定義されている新しいeSIM IOTアプリケーション向けに、パフォーマンスとセキュリティを損なうことなく可能な限り最小のフォームファクターを可能にする幅広いセキュリティコントローラーを提供しています。 240 KB から最大2 MB のNVM まで、eSIM ソリューションの柔軟性を高め、展開と保守を簡素化し、後期段階のパーソナライゼーションと現場でのファームウェアアップデートを可能にします。
インフィニオンは、政府発行の身分証明書プロジェクトのあらゆるニーズに対応する包括的な製品ポートフォリオを提供しています。
シリアル インターフェース セキュリティ コントローラーは、電子運転免許証や医療カードから電子国民ID 文書まで、すべての接触ベースの政府ID アプリケーションでの使用に最適化されています。 すべてのコントローラーは、ISO/IEC 7816-3に準拠したシリアル通信をサポートするユニバーサル非同期送受信機 (UART) を内蔵しています。
インフィニオンは、あらゆるタイプのデジタル資産と物理的な場所を保護するためのさまざまなソリューションを提供しています。当社の製品は、USBおよびUSB/NFCトークン、スマートカード、キーフォブフォームファクタをサポートしており、安全なデータストレージと暗号化、デジタル署名、物理的アクセス、論理アクセス、生体認証、ソフトウェアの収益化と保護、コールドウォレットなど、さまざまなアプリケーションシナリオを可能にします。
USBおよびUSB/NFCアプリケーション向けに、STのIDキー製品は、セキュリティ・コントローラ、USB、およびNFCインターフェースを統合した使いやすいデュアルチップSMDパッケージで提供されます。一方、スマートカードアプリケーション向けには、接触型、非接触型(NFC)、およびデュアルインターフェイスパッケージのセキュリティコントローラを提供しています。完全なポートフォリオは、国際的な規制当局の要件を満たすように設計されており、国際的なセキュリティ基準に従って完全に認証されています。