インフィニオンのRFトランジスタは、低ノイズアンプとしての使用に最適です。 これらは、数MHz から12GHz までの周波数範囲をカバーしています。 インフィニオンの超低ノイズNPN トランジスタポートフォリオは、最小0.4dB で動作し、高ゲインと低消費電力を提供します。 ポートフォリオは、さまざまなアプリケーションに柔軟性と選択肢を提供する50を超える低ノイズトランジスタ製品で構成されています。
主な機能
- 低雑音指数
- 非常に幅広いポートフォリオ
- 高ゲイン
- 低消費電力
製品
概要
インフィニオンは、低ノイズアンプとしての使用に最適なRF トランジスタを提供しています。 これらは、数MHz から12GHz までの周波数範囲をカバーしています。 インフィニオンの超低ノイズNPN トランジスタポートフォリオは、わずか0.4dB で動作し、高ゲインと低消費電力を提供します。 50を超える低ノイズトランジスタ製品で構成されるポートフォリオは、さまざまな顧客アプリケーションに柔軟性と選択肢を提供します。
インフィニオンのRF トランジスタの製品ポートフォリオは、リード付きパッケージとリードレスパッケージの両方のトランジスタを提供しています。 トランジスタは 12GHzの周波数まで動作します。
低ノイズRF トランジスタは、GNSS、SDARS、LoRa、WLAN ルーター、UWB、トランシーバー、LiDAR などのアプリケーションで使用されます。
インフィニオンは、低ノイズアンプとしての使用に最適なRF トランジスタを提供しています。 これらは、数MHz から12GHz までの周波数範囲をカバーしています。 インフィニオンの超低ノイズNPN トランジスタポートフォリオは、わずか0.4dB で動作し、高ゲインと低消費電力を提供します。 50を超える低ノイズトランジスタ製品で構成されるポートフォリオは、さまざまな顧客アプリケーションに柔軟性と選択肢を提供します。
インフィニオンのRF トランジスタの製品ポートフォリオは、リード付きパッケージとリードレスパッケージの両方のトランジスタを提供しています。 トランジスタは 12GHzの周波数まで動作します。
低ノイズRF トランジスタは、GNSS、SDARS、LoRa、WLAN ルーター、UWB、トランシーバー、LiDAR などのアプリケーションで使用されます。