- ToF 3D イメージセンサー
- Current sensors
- ガスセンサー
- 誘導型位置センサー
- MEMSマイクロフォン
- 圧力センサー
- レーダーセンサー
- 磁気位置センサー
- 磁気速度センサー
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
OPTIREG™ Mid-Range+ SBCは、高レベルに統合され、高性能で十分な拡張性を提供します。出力電圧が5Vまたは3.3VのLDOを最大3個、CAN (パーシャルネットワークおよびフレキシブルデータレートを含む)を1個、最新の車載規格およびOEM要件に準拠した最大2個のLINトランシーバー。
主な機能
- 5 V/3.3 V LDO(250 mA)
- 5 V リニア電圧電源(100mA)
- 5 V/3.3 V/1.8 V電源 (外付けPNP トランジスタが必要)
- 最大 5 Mbps の CAN FD
- CAN Partial Networking Tolerant ( -3 つき製品の場合)
- 最大2つのLINトランシーバー
- 診断および監視機能
- サポートしている機能
- 低電力フェイルセーフ動作モード
- ウェイクアップ機能
- SBCファミリー内でのソフトウェア互換性
用途
ファミリーの比較
製品
概要
これらのデバイスは、低電圧検出、リセット付きウィンドウ・ウォッチドッグ、フェイルセーフ動作モード、フェイルセーフ出力などのECU機能安全コンセプトをサポートする診断および監視機能を備えています。また、外部負荷を駆動するための4つのハイサイドスイッチ、ウェイク入力、入力電圧監視や負荷を動作させるための汎用入出力 (GPIO) も利用できます。ミッドレンジSBCは、バッテリーに直に接続されているアプリケーションをサポートするために低電力モードをサポートしています。すべての製品は、エクスポーズド・パッド PG-VQFN-48 (7 mm x 7 mm) パワーパッケージです (AOI 自動光学検査をサポート)。この製品ファミリーはピン互換およびソフトウェア互換で、車載アプリケーションの厳しい条件に耐えるように設計されています。
- 省スペース:8つのチップを7 x 7mm²のフットプリントの1つのVQFNパッケージに統合することにより、PCBボードのスペースを80%節約します。
- 省エネ:ストップモードやスリープモードなどのインテリジェントな省電力モードを提供し、エネルギー管理をサポートして非常に低い静止電流モードを実現します。
- 高いシステム信頼性:リンプホーム機能を含む広範な診断と保護が組み込まれています。
- コスト削減:外付け部品点数が最小限に抑えられます。BOMコスト、部品の配置と取り扱い、PCBボードのサイズ、購入、および開発の節約。
- 複数の柔軟な設計:互換性のあるハードウェアとソフトウェアにより、設計コストと労力が削減され、さまざまなアプリケーションで使用できます。
OPTIREG™ Mid-Range+は、LINトランシーバーの量の点でスケーラビリティを可能にします。また、Lite SBC、DCDC SBC、Multi-CAN Power+ SBCなどの他のOPTIREG™ SBCファミリーともソフトウェア互換性があります。
半導体製品の長期供給計画については、車載用スマートパワー製品向けの「Longevity」に関する情報をご覧ください。
これらのデバイスは、低電圧検出、リセット付きウィンドウ・ウォッチドッグ、フェイルセーフ動作モード、フェイルセーフ出力などのECU機能安全コンセプトをサポートする診断および監視機能を備えています。また、外部負荷を駆動するための4つのハイサイドスイッチ、ウェイク入力、入力電圧監視や負荷を動作させるための汎用入出力 (GPIO) も利用できます。ミッドレンジSBCは、バッテリーに直に接続されているアプリケーションをサポートするために低電力モードをサポートしています。すべての製品は、エクスポーズド・パッド PG-VQFN-48 (7 mm x 7 mm) パワーパッケージです (AOI 自動光学検査をサポート)。この製品ファミリーはピン互換およびソフトウェア互換で、車載アプリケーションの厳しい条件に耐えるように設計されています。
- 省スペース:8つのチップを7 x 7mm²のフットプリントの1つのVQFNパッケージに統合することにより、PCBボードのスペースを80%節約します。
- 省エネ:ストップモードやスリープモードなどのインテリジェントな省電力モードを提供し、エネルギー管理をサポートして非常に低い静止電流モードを実現します。
- 高いシステム信頼性:リンプホーム機能を含む広範な診断と保護が組み込まれています。
- コスト削減:外付け部品点数が最小限に抑えられます。BOMコスト、部品の配置と取り扱い、PCBボードのサイズ、購入、および開発の節約。
- 複数の柔軟な設計:互換性のあるハードウェアとソフトウェアにより、設計コストと労力が削減され、さまざまなアプリケーションで使用できます。
OPTIREG™ Mid-Range+は、LINトランシーバーの量の点でスケーラビリティを可能にします。また、Lite SBC、DCDC SBC、Multi-CAN Power+ SBCなどの他のOPTIREG™ SBCファミリーともソフトウェア互換性があります。
半導体製品の長期供給計画については、車載用スマートパワー製品向けの「Longevity」に関する情報をご覧ください。