2026/03/04
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/03/30
ビジネス&財務プレス
2026/03/10
ビジネス&財務プレス
2026/03/09
ビジネス&財務プレス
2026/03/04
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
IPMは、低電力デバイス向けに最適化された、三相モーター制御用の完全統合モジュールファミリーです。 iMOTION™ IPMファミリーには、IMM100とIMI110の2つの異なるシリーズがあり、モーターコントローラーICと3相インバーターステージを1つのパッケージに組み合わせ、外付け部品数とPCB面積を最小限に抑えます。 3相インバーター段は、6個のMOSFETまたは6個のIGBTのいずれかに基づいています。
主な機能
- 最大600VのDCブロッキング電圧
- 6 個の MOSFET または 6 個の IGBT をベース
- 現場で実証済みの iMOTION™
- 標準入力電力:70 W - 80 W
用途
製品
概要
モーションコントロールエンジン (MCE) と、シングルシャント電流検出からブートストラップ機能、信号フィルタリング、デッドタイム挿入やシュートスルー防止などのハードウェア保護まで、必要なすべてのハードウェア機能を提供します。 iMOTION™ IPMはヒートシンクを必要とせず、選択した製品バリエーションに応じて、最大DCブロッキング電圧600Vで70W〜80Wの標準的なアプリケーション入力電力のモータードライブに対応します。
すべてのIMI110およびIMM100デバイスは、IEC/UL 60730(クラスB)に準拠した機能安全要件をサポートしています。
IMI110シリーズは、モーターコントローラー、3相ゲートドライバ、600V/2Aまたは600V/4AのIGBTをDSO-22パッケージに統合し、単層レイアウトオプションを備えています。 また、ヒートシンクなしで70Wの標準的なアプリケーション入力電力、完全に自立したモーションコントロールエンジン、シングルシャント電流検出、センサーレス角度検出、単層PCBなどの主要な機能も組み込まれています。 主な利点は、とりわけ、すぐに使用できるモーターアルゴリズムと市場をリードするゲートドライバの独自の組み合わせ、BOM数とPCBサイズの削減によるシステムコストの削減、ホールセンサーベースの起動とセンサーレス高速動作の可能性、iMOTION™設計キットの使用による市場投入までの時間の短縮、モーターのパラメーター化、チューニングが容易で、インバーターハードウェア設計が不要であることです。
IMM100シリーズは、大成功を収めた iMOTION™ モーター制御製品ラインの次世代製品です。 モーターコントローラーICと3相インバーター段を非常にコンパクトな12 x 12mm PQFNパッケージに統合しています。 また、モーター制御アルゴリズム、スクリプトエンジン、昇圧PFC制御、デッドタイムの挿入およびシュートスルー防止、シングルシャント、レッグシャント、センサーレスまたはホールセンサーベースの動作、内蔵パワーステージMOSFET (600 V/1.4 Ω、500 V/6 Ω、600 V/0.95 Ω)、30 W/50 W/80 W (ヒートシンクなし) の標準アプリケーション入力電力などの重要な主要機能も組み込まれています。
主な利点は、とりわけ、標準アプリケーション入力電力80WのBLDCモータードライブの完全なハードウェアとソフトウェアの統合、BOM数とPCBサイズの削減によるシステムコストの削減、ハイエンドのセンサーレスFOCソリューション、スペースに制約のあるアプリケーション向けの最小フットプリント、研究開発コストの削減、市場投入までの時間です。
モーションコントロールエンジン (MCE) と、シングルシャント電流検出からブートストラップ機能、信号フィルタリング、デッドタイム挿入やシュートスルー防止などのハードウェア保護まで、必要なすべてのハードウェア機能を提供します。 iMOTION™ IPMはヒートシンクを必要とせず、選択した製品バリエーションに応じて、最大DCブロッキング電圧600Vで70W〜80Wの標準的なアプリケーション入力電力のモータードライブに対応します。
すべてのIMI110およびIMM100デバイスは、IEC/UL 60730(クラスB)に準拠した機能安全要件をサポートしています。
IMI110シリーズは、モーターコントローラー、3相ゲートドライバ、600V/2Aまたは600V/4AのIGBTをDSO-22パッケージに統合し、単層レイアウトオプションを備えています。 また、ヒートシンクなしで70Wの標準的なアプリケーション入力電力、完全に自立したモーションコントロールエンジン、シングルシャント電流検出、センサーレス角度検出、単層PCBなどの主要な機能も組み込まれています。 主な利点は、とりわけ、すぐに使用できるモーターアルゴリズムと市場をリードするゲートドライバの独自の組み合わせ、BOM数とPCBサイズの削減によるシステムコストの削減、ホールセンサーベースの起動とセンサーレス高速動作の可能性、iMOTION™設計キットの使用による市場投入までの時間の短縮、モーターのパラメーター化、チューニングが容易で、インバーターハードウェア設計が不要であることです。
IMM100シリーズは、大成功を収めた iMOTION™ モーター制御製品ラインの次世代製品です。 モーターコントローラーICと3相インバーター段を非常にコンパクトな12 x 12mm PQFNパッケージに統合しています。 また、モーター制御アルゴリズム、スクリプトエンジン、昇圧PFC制御、デッドタイムの挿入およびシュートスルー防止、シングルシャント、レッグシャント、センサーレスまたはホールセンサーベースの動作、内蔵パワーステージMOSFET (600 V/1.4 Ω、500 V/6 Ω、600 V/0.95 Ω)、30 W/50 W/80 W (ヒートシンクなし) の標準アプリケーション入力電力などの重要な主要機能も組み込まれています。
主な利点は、とりわけ、標準アプリケーション入力電力80WのBLDCモータードライブの完全なハードウェアとソフトウェアの統合、BOM数とPCBサイズの削減によるシステムコストの削減、ハイエンドのセンサーレスFOCソリューション、スペースに制約のあるアプリケーション向けの最小フットプリント、研究開発コストの削減、市場投入までの時間です。