2026/03/04
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/03/30
ビジネス&財務プレス
2026/03/10
ビジネス&財務プレス
2026/03/09
ビジネス&財務プレス
2026/03/04
製品
概要
IMD110 ドライバーは、すぐに使用できるモーターコントローラーとSOIゲートドライバを最適に組み合わせた製品です。 本デバイスは、低電圧から高電圧までほぼ全てのMOSFETまたはIGBTと組み合わせることができ、コンパクトなドライブソリューションを実現します。保護機能のフルセット、改善されたクリアランスと沿面距離により、IMD110は非常に堅牢で信頼性の高いドライバファミリーとなっています。IMD110ファミリーは、業界で実証された最新世代モーション コントロール エンジン (MCE)、磁界方向制御 (FOC) および空間ベクトルPWM を使用して最高のエネルギー効率を達成しています。MCEは、過電圧と低電圧、過電流、ロータロックなどの複数の保護機能を搭載しています。
すべてのIMD110デバイスは、IEC/UL 60730 (クラスB) の機能安全要件に準拠しています。
iMOTION™統合モーター ドライバー (IMD) ファミリーには、次のような主要な機能が組み込まれています。
- シングルまたはレグシャント電流測定
- モーター制御アルゴリズム (センサーレス/ホールベースFOC)
- 昇圧およびトーテムポールPFCのオプション制御
- デッドタイムの挿入
- シュートスルー防止
- LQFP-40パッケージ
特に、主な利点は次のとおりです。
- すぐに使えるモーターのユニークな組み合わせ
- PFC制御アルゴリズムと市場をリードするゲートドライバーの組み合わせ
- BOM数とPCBサイズの削減によるシステムコストの削減
- ホールセンサーによる起動とセンサーレスの高速動作
- iMOTION™デザインキットの使用により市場投入までの時間を短縮
IMD110 ドライバーは、すぐに使用できるモーターコントローラーとSOIゲートドライバを最適に組み合わせた製品です。 本デバイスは、低電圧から高電圧までほぼ全てのMOSFETまたはIGBTと組み合わせることができ、コンパクトなドライブソリューションを実現します。保護機能のフルセット、改善されたクリアランスと沿面距離により、IMD110は非常に堅牢で信頼性の高いドライバファミリーとなっています。IMD110ファミリーは、業界で実証された最新世代モーション コントロール エンジン (MCE)、磁界方向制御 (FOC) および空間ベクトルPWM を使用して最高のエネルギー効率を達成しています。MCEは、過電圧と低電圧、過電流、ロータロックなどの複数の保護機能を搭載しています。
すべてのIMD110デバイスは、IEC/UL 60730 (クラスB) の機能安全要件に準拠しています。
iMOTION™統合モーター ドライバー (IMD) ファミリーには、次のような主要な機能が組み込まれています。
- シングルまたはレグシャント電流測定
- モーター制御アルゴリズム (センサーレス/ホールベースFOC)
- 昇圧およびトーテムポールPFCのオプション制御
- デッドタイムの挿入
- シュートスルー防止
- LQFP-40パッケージ
特に、主な利点は次のとおりです。
- すぐに使えるモーターのユニークな組み合わせ
- PFC制御アルゴリズムと市場をリードするゲートドライバーの組み合わせ
- BOM数とPCBサイズの削減によるシステムコストの削減
- ホールセンサーによる起動とセンサーレスの高速動作
- iMOTION™デザインキットの使用により市場投入までの時間を短縮