- ToF 3D イメージセンサー
- Current sensors
- ガスセンサー
- 誘導型位置センサー
- MEMSマイクロフォン
- 圧力センサー
- レーダーセンサー
- 磁気位置センサー
- 磁気速度センサー
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
TO-Leadless (TOLL) パッケージのOptiMOS™ MOSFETは、業界最小のオン抵抗と大電流能力を提供します。これにより、高出力アプリケーションで並列MOSFETの数を減らし、電力密度を高めることができます。さらに、D2PAK 7ピン パッケージと比較して、基板面積を60%削減できます。
主な機能
- 最大300A
- 低エレクトロマイグレーション
- 非常に低いパッケージ寄生
- 非常にコンパクトな設計を実現
- 最高のシステム信頼性
- 低EMI
用途
製品
概要
インフィニオンのTO-Leadless (TOLL) パッケージのOptiMOS™ パワーMOSFETは、フォークリフト、軽電気自動車 (LEV)、電動工具、POL (point-of-Load)、テレコム、電子ヒューズなど、最大300Aの大電流アプリケーション向けに最適化されています。 さらに、パッケージサイズが60%小さいため、非常にコンパクトな設計が可能です。D2PAK 7ピンと比較して、TO-Leadless (TOLL) パッケージは30%の大幅な実装面積削減されています。高さが50%減少したため、ラックサーバーやブレードサーバーなどの狭いアプリケーションで大きな利点が得られます。
TO-Leadlessは、高電力および高信頼性アプリケーション向けに最適化された成形パッケージです。 機械的寸法が小さいため、コンパクトな設計が可能です。 高電流能力と低熱抵抗(RthJC)を組み合わせることで、チップ温度が低くなり、 電力密度と信頼性が向上します。 TO-Leadlessは、錫メッキ、溝付きゲート、およびソース接点による光学検査の可能性があるリードのないパッケージです。
TO-Leadlessは、高出力および高温アプリケーションにおけるエレクトロマイグレーションの課題に最適なパッケージソリューションです。はんだ接触面積が50%大きいため、エレクトロマイグレーションが回避され、信頼性が向上します。 インフィニオンは、30 Vから250 Vの範囲のTO-LeadlessパッケージのOptiMOS™ パワーMOSFET用に9つの電圧クラスを提供しています。
インフィニオンのTO-Leadless (TOLL) パッケージのOptiMOS™ パワーMOSFETは、フォークリフト、軽電気自動車 (LEV)、電動工具、POL (point-of-Load)、テレコム、電子ヒューズなど、最大300Aの大電流アプリケーション向けに最適化されています。 さらに、パッケージサイズが60%小さいため、非常にコンパクトな設計が可能です。D2PAK 7ピンと比較して、TO-Leadless (TOLL) パッケージは30%の大幅な実装面積削減されています。高さが50%減少したため、ラックサーバーやブレードサーバーなどの狭いアプリケーションで大きな利点が得られます。
TO-Leadlessは、高電力および高信頼性アプリケーション向けに最適化された成形パッケージです。 機械的寸法が小さいため、コンパクトな設計が可能です。 高電流能力と低熱抵抗(RthJC)を組み合わせることで、チップ温度が低くなり、 電力密度と信頼性が向上します。 TO-Leadlessは、錫メッキ、溝付きゲート、およびソース接点による光学検査の可能性があるリードのないパッケージです。
TO-Leadlessは、高出力および高温アプリケーションにおけるエレクトロマイグレーションの課題に最適なパッケージソリューションです。はんだ接触面積が50%大きいため、エレクトロマイグレーションが回避され、信頼性が向上します。 インフィニオンは、30 Vから250 Vの範囲のTO-LeadlessパッケージのOptiMOS™ パワーMOSFET用に9つの電圧クラスを提供しています。