- OPTIREG™ システム ベーシス チップ (SBC)
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
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
汎用MOSFETポートフォリオは、500Vから950Vまでの電圧クラスと、180mΩから3400mΩまでの幅広いRDS(on)値をカバーしています。 ポートフォリオには、SMT (SOT223やDPAKなど) とTHT (絶縁バージョンを含む) の両方の10を超える異なるパッケージが含まれています。このポートフォリオは、柔軟な使用、競争力のある価格設定、便利な選択と購入、設計と品質の容易さ、および供給の安定性のバランスです。
主な特長
- 柔軟な使用
- 競争力のある価格設定
- 設計の容易さ
- 便利な選択と購入
- 品質と供給の信頼性
アプリケーション
製品
概要
システム最適化製品 (C3シリーズからC8まで) は、低スイッチングから高スイッチングのアプリケーションまでの幅広いニーズに対応し、RDS(on)の粒度が高い豊富なパッケージ製品を提供します。 これにより、使用するたびに、コンポーネントが適切な価格と適切なパフォーマンスで利用できることが保証されます。
インフィニオンは、製造品質に関して長期にわたり確立され、認められた専門知識を有しています。 幅広いポートフォリオにより、価値ベースの価格設定コンポーネントを快適に採用できます。 また、インフィニオンは生産チェーン全体を管理し、関連する価格変動を排除します。
システム最適化製品 (C3シリーズからC8まで) は、低スイッチングから高スイッチングのアプリケーションまでの幅広いニーズに対応し、RDS(on)の粒度が高い豊富なパッケージ製品を提供します。 これにより、使用するたびに、コンポーネントが適切な価格と適切なパフォーマンスで利用できることが保証されます。
インフィニオンは、製造品質に関して長期にわたり確立され、認められた専門知識を有しています。 幅広いポートフォリオにより、価値ベースの価格設定コンポーネントを快適に採用できます。 また、インフィニオンは生産チェーン全体を管理し、関連する価格変動を排除します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.