600 V CoolMOS™ CFD7 SJ MOSFETは、インフィニオンの高電圧スーパージャンクションMOSFET技術で、高速ボディダイオードを内蔵し、CoolMOS™ 7シリーズを完成させます。 CFD7は、CoolMOS™ CFD2 SJ MOSFETファミリーの後継製品であり、ゲート電荷 (Qg) の削減、ターンオフ動作の改善、競合製品と比較して最大69%低い逆回復電荷(Qrr) 、市場で最も低い逆回復時間 (trr) を実現しています。
主な機能
- 超高速ボディダイオード
- 最小の逆回復電荷
- 最高のdV/dtおよびdi/dtの堅牢性
- 最小 FOM RDS(on) x Qg および Eoss
用途
製品
概要
世界最高のQrrがさらに良くなりました!CoolMOS™ CFD7は、CoolMOS™ CFD2ファミリーの後継機種です。 CFD7は、ゲート電荷(Qg)の削減、ターンオフ動作の改善、競合他社と比較して最大69%低い逆回復電荷 (Qrr)、および市場で最も低い逆回復時間 (Trr) を備えています。 これらの機能により、 CoolMOS™ CFD7は、LLCやZVS位相シフトフルブリッジなどのソフトスイッチングトポロジーで最高の効率とクラス最高の信頼性を提供します。
さらに、 CoolMOS™ CFD7は、最適化されたRDS(on)により、より高い電力密度を実現します。 全体として、この最新の高速ボディダイオードシリーズは、デザインインプロセスでの簡単な実装を犠牲にすることなく、高速スイッチング技術の利点と優れた整流堅牢性を組み合わせることにより、競合他社の製品と比較して明確な利点をもたらします。
インフィニオンのフラッグシップデバイス CoolMOS™ 7デバイスは、18mΩから360mΩまでのRDS(on)の幅広く詳細なポートフォリオを備えています。 これらのデバイスは、最新の上面冷却QDPAKを含む、この電力範囲に適した9つの異なるスルーホールおよび表面実装バージョンで提供されます。
アプリケーションの測定は、最新のCoolMOS™ CFD7 SJ MOSFETファミリーの機能により、共振スイッチングトポロジーの効率が大幅に向上することを示しています。 CoolMOS™ CFD7は、市場の主要な競合製品に比べてエネルギー効率が最大1.45%向上し、対象となるアプリケーションの要件を上回ります。
世界最高のQrrがさらに良くなりました!CoolMOS™ CFD7は、CoolMOS™ CFD2ファミリーの後継機種です。 CFD7は、ゲート電荷(Qg)の削減、ターンオフ動作の改善、競合他社と比較して最大69%低い逆回復電荷 (Qrr)、および市場で最も低い逆回復時間 (Trr) を備えています。 これらの機能により、 CoolMOS™ CFD7は、LLCやZVS位相シフトフルブリッジなどのソフトスイッチングトポロジーで最高の効率とクラス最高の信頼性を提供します。
さらに、 CoolMOS™ CFD7は、最適化されたRDS(on)により、より高い電力密度を実現します。 全体として、この最新の高速ボディダイオードシリーズは、デザインインプロセスでの簡単な実装を犠牲にすることなく、高速スイッチング技術の利点と優れた整流堅牢性を組み合わせることにより、競合他社の製品と比較して明確な利点をもたらします。
インフィニオンのフラッグシップデバイス CoolMOS™ 7デバイスは、18mΩから360mΩまでのRDS(on)の幅広く詳細なポートフォリオを備えています。 これらのデバイスは、最新の上面冷却QDPAKを含む、この電力範囲に適した9つの異なるスルーホールおよび表面実装バージョンで提供されます。
アプリケーションの測定は、最新のCoolMOS™ CFD7 SJ MOSFETファミリーの機能により、共振スイッチングトポロジーの効率が大幅に向上することを示しています。 CoolMOS™ CFD7は、市場の主要な競合製品に比べてエネルギー効率が最大1.45%向上し、対象となるアプリケーションの要件を上回ります。