SMPS業界は、より高い電力密度、より小さなサイズ、より携帯性、およびより柔軟なシステムに対する需要の高まりにより、新世代のAC-DC電源を継続的に設計するようになっています。 当社は、同期整流ICを含むパワーデバイスの幅広いポートフォリオを通じて、お客様が設計および性能の目標を達成することをサポートします。
主な機能
- DCM、CrCM/QR モード対応
- 200 Vダイレクトセンシング
- サイクル単位のMOT保護
- 低い静止電流
- プログラマブルMOT
用途
製品
概要
インフィニオンのSMPS向け同期整流 (SR) コントローラー ファミリーは、外部電源により高い効率を要求する米国DoEおよびEU CoCによって定められた2016年の基準を満たしています。 IR116XXS製品は、インフィニオンのクラス最高のOptiMOS™およびStrongIRFET™と組み合わせることで、MOSFETを駆動する簡単な方法を提供し、出力負荷に応じて効率を1〜3%向上させます。
IR116XXS は、絶縁型フライバックおよび共振ハーフブリッジコンバーターの同期整流器として使用される N チャネルパワー MOSFET を駆動するように設計されたスマートな 2 次側ドライバ IC です。 このICは、1つまたは複数の並列N-MOSFETを制御して、ショットキーダイオード整流器の動作をエミュレートすることができます。
インフィニオンのIR116XXS同期整流ICは、サーバ、UPS、AC-DCアダプター、LCD TV、テレコムSMPS製品のSMPSなど、多くの民生用および産業用アプリケーションで一般的な最大200 VのSMPSトポロジーをサポートします。
インフィニオンのSMPS向け同期整流 (SR) コントローラー ファミリーは、外部電源により高い効率を要求する米国DoEおよびEU CoCによって定められた2016年の基準を満たしています。 IR116XXS製品は、インフィニオンのクラス最高のOptiMOS™およびStrongIRFET™と組み合わせることで、MOSFETを駆動する簡単な方法を提供し、出力負荷に応じて効率を1〜3%向上させます。
IR116XXS は、絶縁型フライバックおよび共振ハーフブリッジコンバーターの同期整流器として使用される N チャネルパワー MOSFET を駆動するように設計されたスマートな 2 次側ドライバ IC です。 このICは、1つまたは複数の並列N-MOSFETを制御して、ショットキーダイオード整流器の動作をエミュレートすることができます。
インフィニオンのIR116XXS同期整流ICは、サーバ、UPS、AC-DCアダプター、LCD TV、テレコムSMPS製品のSMPSなど、多くの民生用および産業用アプリケーションで一般的な最大200 VのSMPSトポロジーをサポートします。